康寧公司(紐約證交所代碼:GLW)今日宣布2014年第三季績效表現。
第三季財報重點
- 核心營收為26億美元*,較去年同期成長26%。營收淨值(GAAP)為25億美元,較去年同期成長23%。
- 每股核心盈餘為每股0.40美元*,較去年同期成長21%,這已是連續第八季在與前一年同期比較出現成長。GAAP每股盈餘為0.72美元。
- 康寧LCD玻璃產量續創個位數後段(high single digits)的季成長,這是由於受到電視零售銷售以及供應鏈為接下來的假期季節作準備所致。
- 康寧環境科技事業群核心營收較去年同期大幅成長25%,光學通訊事業群核心營收也持穩,成長7%。
第三季財報比較
單位為百萬美元,除百分比與每股金額例外
核心績效* | |||
---|---|---|---|
Q3 2014 | Q3 2013 | % 變化 | |
核心營收淨值 | $2,649 | $2,108 | 26% |
核心股權收益 | $76 | $121 | (37%) |
核心盈餘 | $568 | $487 | 17% |
每股核心盈餘 | $0.40 | $0.33 | 21% |
GAAP | |||
---|---|---|---|
Q3 2014 | Q3 2013 | % 變化 | |
營收淨值 | $2,540 | $2,067 | 23% |
股權收益 | $95 | $138 | (31%) |
淨利 | $1,014 | $408 | 149% |
每股盈餘 | $0.72 | $0.28 | 157% |
*這些係非國際公認會計原則財務計算方式。非國際公認會計原則與國際公認會計原則計算調節公佈於本新聞稿後的列表上,以及本公司的投資人關係網站。核心績效(非GAAP)的計算方法已作調整,以排除日圓與韓元匯率變動及其它不影響公司運作中的項目。請見8-K 表內「使用非 GAAP 財務計算方法表」附件,以獲得核心績效計算方法的詳細內容。
康寧公司董事長、執行長暨總裁魏文德(Wendell P. Weeks)表示:「我們第三季績效創下連續兩年季度盈餘在與前一年同期比較時出現成長,為康寧創下佳績。我們在環境科技事業群也創下盈餘紀錄,光學通訊解決方案需求暢旺,顯示科技與康寧精密材料的亮眼績效,結合起來達到出傑出的綜效。」
「我們正受惠於穩固的成長趨勢,以及全公司的正面動能,加上來自於顯示科技與其他業務的盈餘較去年同期成長的均衡貢獻。」魏文德補充。
第三季各事業群核心績效表現
顯示科技事業群核心營收為11億美元*,較去年同期的6.89億美元*成長62%。本季核心營收較去年同期成長14%。LCD玻璃產量續創個位數百分比的後段間(high-single-digit percentage)成長。如同康寧預期,本季價格下跌情況和緩。
光學通訊事業群核心營收為6.98億美元*,較去年第三季的6.5億美元*成長7%。本季成長原因主要來自於中國以外所有市場與區的營收增加所致。本季核心營收較去年同期成長8%。
環境科技事業群核心營收為2.82億美元*,較去年同期成長25%。主因是全球輕型與重型柴油排放產品的市場在本季持續表現強勁。核心盈餘較去年同期創下提升78%的記錄。
特殊材料事業群的核心營收為3.27億美元*,較上一季成長10%,主因為Corning® Gorilla® Glass的新產品在本季出貨。核心盈餘持續成長18%。
生命科學事業群核心營收與盈餘與去年同期相當。來自道康寧公司的核心股權收益較去年同期增加143%,受惠於矽與多晶矽業務的盈餘成長。
在第三季,康寧依照其現行股票購回計畫,以約2億美元購回960萬股。康寧預定年底前會完成此計畫。
康寧至第三季結束時的現金與短期投資金額為61億美元。該公司在第三季的資本支出為 2.62 億美元。
未來展望
副董事長暨財務長佛若斯(James B. Flaws)表示:「今年對康寧來說是表現傑出的一年。我們在每一季的營收與盈餘均有所成長,並預期第四季將會持續這種較去年同期的正向成長趨勢。」
康寧預計第四季LCD玻璃產量較上一季將持平至略為滑落(even-to-down slightly),及與整體玻璃市場產量表現一致或略佳。該公司預期LCD玻璃價格下滑幅度更趨緩和。整年而言,康寧預期全球LCD玻璃零售市場將成長10%。
光學通訊事業群第四季核心營收預計將較去年同期會有個位數字中段(mid-single digit percentage) 的成長。在環境科技事業群,第四季的核心營收預計較去年會有個位數字後段(high-single digit percentage) 的成長,主因來自重型柴油產品的需求持續強勁。
特殊材料事業群營收預計將較上一季減少,幅度在個位數的前中段(low-to-mid teen digit percentage),主因是第三季並無推出新產品。
生命科學事業群核心營收預估與去年第四季的表現一致。
佛若斯表示:「在第四季,我們將保持達成營收與盈餘皆持續較去年同期成長的出色表現。兩年前,我們設定對顯示事業重新投入穩定性與動能、恢復盈餘成長、及將現金回饋給股東等。在這些目標上,我們皆有顯著的進展。」
佛若斯補充說:「由於完成收購康寧精密材料(Corning Precision Materials),以及玻璃價格下跌重回緩和,讓我們對顯示事業感到非常欣慰。我們預估大螢幕電視與超高解析度螢幕的零售需求,將會帶動明年對我們LCD玻璃的需求增加。
佛若斯指出:「光學通訊與環保科技事業群的營收與獲利較去年出現大幅成長。使用光纖寬頻及無線需求持續提升的長期趨勢,將可持續帶動我們光學解決方案的營收成長。我們相信重型排放產品的長期市場前景將會因為新法規而維持穩健發展。」
佛若斯認為:「我們今年只有少許失望的狀況,就是生命科學市場成長不如預期及媒體平板電腦零售營收較沒起色,我們原本預估這些銷售將會帶給Gorilla Glass更多產量的成長。」
佛若斯也提出幾項創新計畫的進展:「我們計畫將在11月20日介紹最新的創新Gorilla Glass。Gorilla Glass 4的性能較先前版本有更顯著的改善。
佛若斯說:「我們正持續致力對生命科學業務展開一項主要的計畫,相信這將成為我們的一個大好機會。同時,Gorilla Glass正受到汽車產業關注,因其提供可降低汽車總重量、改善耗油量、及更多安全效益的解決方案。這些創新科技可能會成為康寧另一波成長的基礎。」
佛若斯總結:「透過執行股票購回計畫,我們在過去兩年回饋給股東的現金接近40億美元。由於現行股票購回計畫預定在本季結束,董事會已同意加速對未來的股票購回及提高股息作評估。」
即將召開的投資人活動
康寧將出席在11月18日於加州Sausalito舉行的瑞銀全球科技會議,以及12月9日在舊金山舉行的巴克萊科技會議。
第三季電話會議訊息
康寧於美東時間10月28日早晨8時30分舉行第三季電話會議。欲收聽會議內容,請在電話會議前10到15分鐘,撥打免付費電話+800-230-1093專線,或國際直撥電話+1-612-234-9960。會議主持人為「NICHOLSON」。欲網路線上收聽,請瀏覽康寧網站www.corning.com/investor_relations,並點選左側的投資人活動(Investor Events)連結。重播服務將於美東時間上午11:00開始,並將持續播送到2014年11月11日週二下午5點為止。欲收聽重播內容,請撥打+800-475-6701,或國際直播電話+1-320-365-3844。密碼為338301。該錄音播送將保留至電話會議後一年。
此新聞發佈中的資訊陳述
非公認會計原則財務核算(No-GAAP)與公認會計原則(GAAP)並不相符或相通。康寧公司的非公認會計原則財務核算不含因一般經濟狀況及活動而未反映於公司正常營運法則與趨勢而導致的影響性項目。康寧相信提供非公認會計原則是有助於分析財務業績而不受可掩蓋公司正常業績趨勢的項目的影響。詳細對帳概述這些非公認會計準則措施及最直接與公認會計原則措施之間相比的差異,已公佈在公司的 www.corning.com/investor_relations 網站上,或按左方的「財務報告」連結。本新聞稿一併隨附調整內容。
預測性與警示性聲明
此新聞稿內含預測性陳述(符合1995年私人證券訴訟改革法案),是以康寧目前財務報表及營運狀況的預測與假設為基準,其中涉及種種可能對實際結果產生實質性差異的商業風險與其它不確定因素。風險和不確定因素包括:全球政經商局勢產生變化或動盪不安的可能性;財務與信用市場的狀況;貨幣匯率;稅率;產品需求和業界產能;競爭;集中型客戶信賴度;生產效率;成本降低;關鍵零組件與原料之可取得性;新產品量產;價格波動;高價值與非高價值產品的混合銷售變動;新廠房動工或重建支出;因恐怖行動、武裝衝突、政局或財務不穩定;自然天災、不利天候條件或重大衛生因素可能造成的商業活動中斷;保險的適當性;抵押資產的公司活動;購併及撤資活動;過多或過時庫存量;技術變動率;專利權的執行能力;產品與零組件的表現問題;重要員工留任;股價波動;以及不利的訴訟或法規發展。康寧已將上述及其它風險因素詳細呈報美國證管會(Securities and Exchange Commission)。預測性陳述僅表達新聞資料發表當日的事實,未來若有任何新資訊或事件發生,康寧無任何義務修正此份陳述。
關於康寧公司
康寧公司(www.corning.com)為全球材料科學的領導供應商。結合其超過160年在特殊玻璃、陶瓷及光學物理方面的專業知識,康寧公司開發出的產品創造出嶄新產業,改變了人們的生活。康寧藉由持續投資於研發活動、以獨特方式結合材料和製程創新,並且密切與客戶合作,解決科技方面的棘手難題。康寧的業務與市場不斷出現變化。今日,康寧的產品跨足消費性電子、電信、運輸及生命科學等產業,包括用於智慧型手機和平板電腦的抗磨損保護玻璃;用於先進顯示器的精準玻璃;用於高速通訊網路的光纖、無線通訊技術及連線解決方案;受信賴的產品促進開發新藥和製藥;以及用於汽車、卡車和越野車輛的排放控制產品。
附件: CORNING INCORPORATED AND SUBSIDIARY COMPANIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME
Ann H. S. Nicholson
(607) 974-6716
nicholsoas@corning.com