康寧公司(紐約證交所代碼:GLW)今日宣布2014年第二季的績效表現。
第二季財報重點
- 核心營收為 26 億美元*,較去年同期成長 28%。營收淨值(GAAP)為25億美元,較去年同期成長 25%。
- 每股核心盈餘為每股 0.37 美元*,較去年同期成長 16%,這已是連續第七季在與去年同期比較上出現成長的表現。GAAP 每股盈餘為 0.11 美元。
- 康寧的 LCD 玻璃產量高於預期,可能是由於 FIFA 世足賽促使歐洲與南美的電視機零售數字優於預期。光學通訊事業群與環保科技事業群的營收,較去年同期分別成長 14% 與 25%。
第二季財報比較
單位為百萬美元,除百分比及每股金額外
核心績效* | |||
---|---|---|---|
Q2 2014 | Q2 2013 | % Change | |
核心營收淨值 | $2,577 | $2,021 | 28% |
核心股權收益 | $58 | $173 | (66%) |
核心盈餘 | $527 | $469 | 12% |
每股核心盈餘 | $0.37 | $0.32 | 16% |
GAAP | |||
---|---|---|---|
Q2 2014 | Q2 2013 | % Change | |
營收淨值 | $2,482 | $1,982 | 25% |
股權收益 | $62 | $166 | (63%) |
淨利 | $169 | $638 | (74%) |
每股盈餘 | $0.11 | $0.43 | (74%) |
*這些係非國際公認會計原則財務計算方式。非國際公認會計原則與國際公認會計原則計算調節公佈於本新聞稿後的列表上,以及本公司的投資人關係網站。核心績效(非GAAP)的計算方法已作調整,以排除日圓與韓元匯率變動及其它不影響公司運作中的項目。請見8-K 表內「使用非 GAAP 財務計算方法表」附件,以獲得核心績效計算方法的詳細內容。
康寧公司董事長、執行長暨總裁魏文德(Wendell P. Weeks)表示:「我們第二季的良好表現,帶領我們達到連續第七季核心盈餘在與去年同期比較時出現成長的佳績。我們有著良好的動能,準備好達到2014年的業務計畫。
「對於顯示科技事業群有所進步的表現,我們特別感到欣慰。一如預測,LCD 玻璃價格下跌情況較前一季更為趨緩。而將康寧精密材料公司(Corning Precision Materials Co., Ltd) 納入全球組織體系的進展十分順利,我們也從整合後帶來的綜效獲益。」
魏文德同時指出康寧光學通訊事業群維持其出色的銷售表現,銷售數字在第二季較去年同期成長 14%,而環保科技事業群在本季也創下銷售紀錄。
第二季各事業群核心績效表現
顯示科技事業群核心營收為 11 億美元*,較去年同期的 6.7億美元成長 62%,主因來自合併康寧精密材料公司所致。本季的核心盈餘較去年同期成長 9%。LCD 玻璃產量優於預期,成長率表現在13-19%的低段間(low teens percentage)。同時,如同康寧所預期,本季 LCD 玻璃價格下跌的情況較第一季更為趨緩。
光學通訊事業群的核心營收為 6.86 億美元,較去年第二季的 6.01 億美元成長 14%。營收數字表現優於預期,主要來自北美洲和歐洲對康寧的光纖到府解決方案持續出現需求。
環保科技事業群核心營收金創下2.85 億美元紀錄,較2013年第二季成長 25%。北美、中國及歐洲持續對康寧重型柴油排放控制產品有強勁需求。
特殊材料事業群核心營收為 2.98 億美元,與去年同期相當。Corning® Gorilla® Glass 營收在本季較預期少,原因為智慧型手機與高階平板電腦零售需求低於預期,而規畫中的新機型銷售數字亦比預期少。
生命科學事業群核心營收為 2.23 億美元,較去年同期成長 2%。來自道康寧公司的核心股權收益較去年同期成長 17%*。
康寧在2014年第二季依照其現行股票購回計畫,以約2億美元購回930萬股。五月時把2014年第一季啟動的加速股票購回交易,以回收870萬股結案。康寧預定在年底前使用剩下的4億美元執行股票購回計畫。
康寧在第二季的現金與短期投資金額為59億美元。該公司在第二季的資本支出為 2.32 億美元。康寧已將2014年全年度資本支出金額,從預估的15 億美元調降為約 13 億美元。
未來展望
副董事長暨財務長佛若斯(James B. Flaws)表示:「我們的業務在上半年表現極佳。我們期待第三季會能達到連續第八季營收和盈餘均出現成長的表現,及達到全年度盈餘的強勁成長。」
康寧預計第三季LCD 玻璃產量較上一季增加,成長幅度在個位數的中段(mid-single digit percentage)。玻璃價格下滑幅度預計更趨緩和,並回到如2013年大部分的時間一樣。
光學通訊事業群在第三季的營收預計較去年同期成長,幅度在個位數字中段(mid-single digit percentage),主要是由於北美和歐洲持續對於康寧光纖到府解決方案出現強勁需求。
環保科技事業群第三季營收預計較去年同期成長,幅度在20% 到 25% 之間。康寧將因為北美、中國和歐洲對其重型柴油排放控制產品需求仍然強勁而受惠。
由於下半年Gorilla Glass 的需求增加,預計特殊材料事業群季度營收成長約 10%。生命科學事業群營收則估計會較去年同期略為成長。
「康寧將很快達到收購康寧精密材料公司所帶來的綜效,我們預計會超越原訂目標。環保科技和光學通訊兩個事業群共創優秀的成長表現,我們預計這走勢將會延續至下半年。」佛若斯說。
佛若斯指出:「康寧持續投入研發以推動我們未來的成長。我們正努力開發新的玻璃基板以帶給消費者高效能顯示器的視覺體驗、創造更佳的柴油排放濾清器和陶瓷基板,以及更先進的光纖到府、及次世代與資料中心的網路解決方案。我們正在開發無線通訊技術,並計劃在下半年推出全新更棒及領導市場的 Gorilla Glass 產品。」
即將召開的投資人活動
康寧將出席2014年9月3日於紐約市召開的花旗全球科技大會。
第二季電話會議訊息
康寧於美東時間7月29日二上午8:30舉行第二季電話會議。欲收聽會議內容,請在電話會議前10到15分鐘,撥打免付費電話+877-209-9922專線,或國際直撥電話+1-612-332-0932。會議主持人為「NICHOLSON」。欲網路線上收聽,請瀏覽康寧網站 www.corning.com/investor_relations,並點選左側的投資人活動(Investor Events)連結。重播服務將於美東時間上午11:00開始,並將持續播送到2014年8月12日週二下午5:00為止。欲收聽重播內容,請撥打+800-475-6701,或國際直播電話+1-320-365-3844。密碼為330195。該錄音播送將保留至電話會議後一年。
此新聞發佈中的資訊陳述
非公認會計原則財務核算(No-GAAP)與公認會計原則(GAAP)並不相符或相通。康寧公司的非公認會計原則財務核算不含因一般經濟狀況及活動而未反映於公司正常營運法則與趨勢而導致的影響性項目。康寧相信提供非公認會計原則是有助於分析財務業績而不受可掩蓋公司正常業績趨勢的項目的影響。詳細對帳概述這些非公認會計準則措施及最直接與公認會計原則措施之間相比的差異,已公佈在公司的 www.corning.com/investor_relations 網站上,或按左方的「財務報告」連結。本新聞稿一併隨附調整內容。
預測性與警示性聲明
此新聞稿內含預測性陳述(符合1995年私人證券訴訟改革法案),是以康寧目前財務報表及營運狀況的預測與假設為基準,其中涉及種種可能對實際結果產生實質性差異的商業風險與其它不確定因素。風險和不確定因素包括:全球政經商局勢產生變化或動盪不安的可能性;財務與信用市場的狀況;貨幣匯率;稅率;產品需求和業界產能;競爭;集中型客戶信賴度;生產效率;成本降低;關鍵零組件與原料之可取得性;新產品量產;價格波動;高價值與非高價值產品的混合銷售變動;新廠房動工或重建支出;因恐怖行動、武裝衝突、政局或財務不穩定;自然天災、不利天候條件或重大衛生因素可能造成的商業活動中斷;保險的適當性;抵押資產的公司活動;購併及撤資活動;過多或過時庫存量;技術變動率;專利權的執行能力;產品與零組件的表現問題;重要員工留任;股價波動;以及不利的訴訟或法規發展。康寧已將上述及其它風險因素詳細呈報美國證管會(Securities and Exchange Commission)。預測性陳述僅表達新聞資料發表當日的事實,未來若有任何新資訊或事件發生,康寧無任何義務修正此份陳述。
關於康寧公司
康寧公司(www.corning.com)為全球材料科學的領導供應商。結合其超過160年在特殊玻璃、陶瓷及光學物理方面的專業知識,康寧公司開發出的產品創造出嶄新產業,改變了人們的生活。康寧藉由持續投資於研發活動、以獨特方式結合材料和製程創新,並且密切與客戶合作,解決科技方面的棘手難題。康寧的業務與市場不斷出現變化。今日,康寧的產品跨足消費性電子、電信、運輸及生命科學等產業,包括用於智慧型手機和平板電腦的抗磨損保護玻璃;用於先進顯示器的精準玻璃;用於高速通訊網路的光纖、無線通訊技術及連線解決方案;受信賴的產品促進開發新藥和製藥;以及用於汽車、卡車和越野車輛的排放控制產品。
附件: CORNING INCORPORATED AND SUBSIDIARY COMPANIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME
Ann H. S. Nicholson
(607) 974-6716
nicholsoas@corning.com