康寧公司(紐約證交所代碼:GLW)今日宣布2014年第一季的績效表現。
第一季財報重點
- 核心營收為24億美元*,較去年同期成長 32%。營收淨值(GAAP)為23億美元,較去年同期成長26%。
- 每股核心盈餘為每股0.31美元*,較去年第一季成長7%及表現優於預期。GAAP每股盈餘為0.20 美元。
- 顯示科技事業群的核心營收較去年同期成長58%,主因為近期合併康寧精密材料公司。
- 光學通訊事業群營收較去年同期成長 26%。
- 環保科技事業群營收較去年同期成長 21%。
第一季財報比較
單位為百萬美元,除百分比及每股金額外
核心績效* | |||
---|---|---|---|
Q1 2014 | Q1 2013 | % 變化 | |
核心營收淨值 | $2,389 | $1,814 | 32% |
核心股權收益 | $61 | $180 | (66%) |
核心盈餘 | $461 | $431 | 7% |
每股核心盈餘 | $0.31 | $0.29 | 7% |
GAAP | |||
---|---|---|---|
Q1 2014 | Q1 2013 | % 變化 | |
營收淨值 | $2,289 | $1,814 | 26% |
股權收益 | $86 | $173 | (50%) |
淨利 | $301 | $494 | (39%) |
每股盈餘 | $0.20 | $0.33 | (39%) |
*這些係非國際公認會計原則財務計算方式。非國際公認會計原則與國際公認會計原則計算調節公佈於本新聞稿後的列表上,以及本公司的投資人關係網站。核心績效(非GAAP)的計算方法已作調整,以排除日圓匯率變動及其它不影響公司運作中的項目。請見8-K 表內「使用非 GAAP 財務計算方法表」附件,以獲得核心績效計算方法的詳細內容。
“康寧公司董事長、執行長暨總裁魏文德(Wendell P. Weeks)表示:「我們延續了核心盈餘的成長趨勢並表現在第一季裡,這代表我們已連續第六季達到如此佳績。同時,在把康寧精密材料公司納入顯示科技事業群上也有良好進展,並已看到這項收購案帶來的益處。」
魏文德補充說:「我們在光學通訊與環保科技兩個事業群的收益成長也表現傑出,並超出我們的預期。光學通訊事業群在北美地區的成長表現最佳,而環保科技事業群也因重型柴油排放控制產品的強勁需求而受惠。」
第一季各事業群核心績效表現
顯示科技事業群核心營收為 10 億美元*,較去年的 6.5 億美元*成長 58%,主要原因來自於這一季對康寧精密材料公司的合併。 本季核心盈餘較去年同期下滑 4%。LCD 玻璃總產量與去年同期比較,成長率在個位數的前段 (low single digits percentage)。一如預期,本季 LCD 玻璃價格下滑幅度高於前面數季。
光學通訊事業群營收為5.93 億美元,較去年首季的4.7 億美元成長 26%,主因為電信業者網路銷售量持續成長。
環保科技事業群的營收為2.75 億美元,較去年首季的2.28 億美元成長 21%。淨利成長 59%,主要原因為營收增加以及製造效率提升。
特殊材料事業群的營收為2.61億美元,較去年第一季略有成長。生命科學事業群營收為2.1億美元,同樣較去年第一季略有成長。道康寧公司的核心股權收益較2013年第一季的表現成長40%。
本季核心毛利率為44%*,較去年同期成長一個百分點。
康寧在本季裡完成在2013年4月宣布的20億美元股票購回計畫,並展開另一項新的 20億美元股票購回計畫,隨著收購康寧精密材料公司而生效。新的股票購回計畫包括一項12.5 億美元的加速股票購回計畫。
康寧在第一季結束時的現金與短期投資金額為56億美元。
未來展望
副董事長暨財務長佛若斯(James B. Flaws)表示:「各事業群在第一季的出色表現讓我們對今年接下來各季充滿動力。我們開始受益於原本預期合併康寧精密材料公司(CPM)後所產生的綜效,同時, LCD 的價格下滑情況趨緩,我們預計今年一整年會有更好的表現。」
在第二季裡,康寧預估其LCD 玻璃產量較首季增加,成長幅度在個位數的後段(high single-digit percentage)。第二季的價格下跌情形也會明顯小於第一季。
光學通訊事業群在第二季的營收預計較去年同期成長,幅度在個位數的中後段(mid-to-high single-digit percentage),主要是由於針對北美和歐洲地區電信業者的網路銷售持續上揚,以及來自對康寧無線通訊解決方案的需求增加。
環保科技事業群在第二季的營收預估會較去年同期成長,幅度在兩位數的前中段(low-to-mid teen percentage)。成長原因是由於歐洲和中國政府頒布新的排放標準,預估市場對康寧重型柴油排放控制產品仍有強勁需求,以及加上來自北美地區的新需求。
特殊材料事業群營收預計將成長20%到25%之間,主因是 Corning® Gorilla® Glass 的需求出現大幅成長。康寧認為客戶在2012年底堆積的庫存,影響到 Gorilla Glass在2013年全年度的銷售情況,目前已透過供應鏈解決這問題。
生命科學事業群營收預計與去年同期表現一致。
佛若斯表示:「我們持續藉由透過股票購回計畫將價值回饋給股東、康寧各事業群的成長、成功完成康寧精密材料公司(CPM)整合為我們帶來的綜效等方式,達成我們的目標。我們對於第一季的結果感到高興,同時對於達到2014年的成長計畫深具信心。」
即將召開的投資人活動
康寧將出席2014年5月7日於邁阿密召開的Jefferies 2014年全球科技媒體與電信大會、2014年5月20日於波士頓召開的摩根大通科技媒體與電信大會、2014年5月29日於紐約召開的 Sanford C. Bernstein 第30屆策略性決策年會,以及2014年6月3日於舊金山召開的美林證券2014年全球科技大會。
第一季電話會議訊息
康寧於美東時間4月28日週一上午8:30舉行第一季電話會議。欲收聽會議內容,請在電話會議前10到15分鐘,撥打免付費電話+800-230-1059專線,或國際直撥電話+1-612-332-1213。會議主持人為「NICHOLSON」。欲網路線上收聽,請瀏覽康寧網站 www.corning.com/investor_relations,並點選左側的投資人活動(Investor Events)連結。重播服務將於美東時間上午11:00開始,並將持續播送到2014年5月12日週一下午5:00為止。欲收聽重播內容,請撥打+800-475-6701,或國際直播電話+1-320-365-3844。密碼為323571。該錄音播送將保留至電話會議後一年。
此新聞發佈中的資訊陳述
非公認會計原則財務核算(No-GAAP)與公認會計原則(GAAP)並不相符或相通。康寧公司的非公認會計原則財務核算不含因一般經濟狀況及活動而未反映於公司正常營運法則與趨勢而導致的影響性項目。康寧相信提供非公認會計原則是有助於分析財務業績而不受可掩蓋公司正常業績趨勢的項目的影響。詳細對帳概述這些非公認會計準則措施及最直接與公認會計原則措施之間相比的差異,已公佈在公司的 www.corning.com/investor_relations 網站上,或按左方的「財務報告」連結。本新聞稿一併隨附調整內容。
預測性與警示性聲明
此新聞稿內含預測性陳述(符合1995年私人證券訴訟改革法案),是以康寧目前財務報表及營運狀況的預測與假設為基準,其中涉及種種可能對實際結果產生實質性差異的商業風險與其它不確定因素。風險和不確定因素包括:全球政經商局勢產生變化或動盪不安的可能性;財務與信用市場的狀況;貨幣匯率;稅率;產品需求和業界產能;競爭;集中型客戶信賴度;生產效率;成本降低;關鍵零組件與原料之可取得性;新產品量產;價格波動;高價值與非高價值產品的混合銷售變動;新廠房動工或重建支出;因恐怖行動、武裝衝突、政局或財務不穩定;自然天災、不利天候條件或重大衛生因素可能造成的商業活動中斷;保險的適當性;抵押資產的公司活動;購併及撤資活動;過多或過時庫存量;技術變動率;專利權的執行能力;產品與零組件的表現問題;重要員工留任;股價波動;以及不利的訴訟或法規發展。康寧已將上述及其它風險因素詳細呈報美國證管會(Securities and Exchange Commission)。預測性陳述僅表達新聞資料發表當日的事實,未來若有任何新資訊或事件發生,康寧無任何義務修正此份陳述。
關於康寧公司
康寧公司(www.corning.com)為全球特殊玻璃及陶瓷材料的領導供應商。結合其超過160年材料科學及製程工程方面專業知識,康寧公司開發並製造消費性電子、汽車排放控制、電信及生命科學高科技系統所需的關鍵元件。我們的產品系列包括:液晶電視、電腦顯示器與筆記型電腦的玻璃基板;汽車排放控制系統的陶瓷基板與過濾器;電信網路所用的光纖、纜線、硬體與設備;藥物發明所需的光學生物感應器;以及包括半導體、航太、國防、天文與測量等產業所需的其他高階光學與特殊玻璃解決方案。
附件: CORNING INCORPORATED AND SUBSIDIARY COMPANIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME
Ann H. S. Nicholson
(607) 974-6716
nicholsoas@corning.com