康寧公司(紐約證交所代碼:GLW)今日宣布2013年第二季之績效表現。
第四季財報重點
- 核心營收(core sales)為 20 億美元*,較去年同期成長 11%,營收淨值(GAAP)為 20 億美元。
- 每股核心盈餘(core Earnings Per Share)為 0.32*美元,與去年同期相比成長 23%,及同時是連續三季與前一年同期相比出現兩位數字的成長。GAAP 每股盈餘為 0.43 美元,相較去年同期的0.31 美元增長 39%。
- 在顯示科技事業群方面,第二季的 LCD 玻璃價格下跌幅度趨緩和且幅度也較上一季小。
- • 康寧電信事業群的營收及淨利以去年同期,以及與前一季的兩個基礎上比較,均出現亮眼的成長數字。
第二季財務比較表
單位為百萬美元,除百分比及每股金額外
|
| 核心績效 * | ||
| Q1 2013 | Q1 2012 | % 變化 | |
| 核心營收淨額 | $2,021 | $1,819 | 11% |
| 核心股權收益 | $173 | $211 | ( 18% ) |
| 核心盈餘 | $469 | $388 | 21% |
| 每股核心盈餘 | $0.32 | $0.26 | 23% |
|
| GAAP | ||
| Q1 2013 | Q1 2012 | % 變化 | |
| 營收淨值 | $1,982 | $1,908 | 4% |
| 股權收益 | $166 | $259 | ( 36% ) |
| 淨利 | $638 | $474 | 35% |
| 每股盈餘 | $0.43 | $0.31 | 39% |
*這些係非國際公認會計原則財務計算方式。非國際公認會計原則與國際公認會計原則計算調節公佈於本公司的投資人關係網站。核心績效(非 GAAP)的計算方法已作調整,包括排除日圓對美元的匯率變動及其他以日元計價的交易、道康寧公司多晶矽業務的股權收益、以及其它特殊項目等。請見附件於2013 年7月30 日所填的8-K 表內「使用非 GAAP 財務計算方法表」,以獲得核心績效計算方法的詳細內容。
康寧公司董事長、執行長暨總裁魏文德(Wendell P. Weeks)對於第二季的營運表現表示:「在康寧強勁的第二季度裡,我們達到連續三季在與前一年同期比較時,每股盈餘都表現成長佳績。在過去十八個月裡,我們有效管理我們的成本結構、讓康寧的 LCD 玻璃業務更穩定、回歸到盈餘成長,以及推出新的產品組合。我們樂見這些進展,也相信我們的策略發揮了效果。」
第二季各事業群核心績效表現
顯示科技事業群的核心營收為 6.7 億美元*,較去年同期成長 21%,也較原本預期表現更為強勁。LCD 玻璃價格的跌幅較第一季更趨緩和,也在康寧的預估範圍內。康寧自營業務與三星康寧精密材料公司(SCP)的玻璃總產量,相較前一季,成長幅度在個位數字中段(mid-single digit percentage);在與去年同期相比則成長約 20%。核心盈餘與去年同期相比,成長約 11%。
電信事業群的營收為6.01 億美元,較去年同期成長 8%,主要原因來自第二季NBN(National Broadband Network,澳洲國家寬頻網路公司)在澳洲國內寬頻網路銷售上的優勢,以及該公司在企業網路及無線網路解決方案在本季的銷售業績出現成長。電信事業群在生產績效及降低成本方面也有出色表現,促使核心盈餘成長約 62%。
一如先前所預期,特殊材料事業群的營收為 3.01 億美元,較前一季成長 17%,主因為 Corning® Gorilla® Glass 的銷量增加。核心盈餘因Gorilla Glass 卓越的生產績效,較去年同期成長約 33%。
環保科技事業群的營收為 2.28 億美元,較去年同期減少 8%,特別是在與去年同期極亮麗的季度相比,當時排放控制產品的需求超過產能。雖然營收出現下滑,出色的營運表現仍使得核心盈餘與去年同期相當。
生命科學事業群的營收成長為 2.19 億美元,較去年同期成長 35%,反映出收購 Discovery Labware帶來的成長。核心盈餘較去年同期則成長一倍。
道康寧公司的核心股權收益與去年同期相比下滑 19%,遠低於康寧的預期;主因來自中國及歐洲對於低階矽產品的價格壓力。
本季核心毛利率為 43%*,較去年同期出現顯著的成長。康寧在本季結束時,擁有合計55 億美元的現金及短期投資金額。康寧在第二季購回約2.42 億美元的普通股,並增加11%季度股利支付額,作為康寧要回報給股東的部份承諾。
康寧提醒在財報裡改採用核心績效的計算方法,讓投資人對於康寧的核心營運結果有更明確的認識。核心績效量表排除日圓對美元匯率變化的影響、康寧關係企業道康寧公司的多晶矽業務,以及其它特殊項目。康寧的核心績效結果,目前是採用固定的日圓匯率基礎。這些核心績效,都是採用非 GAAP 財務計算方法。從本季開始,核心績效同時排除以日圓計價之交易項目所造成的正面影響。這項改變使核心 EPS 在2013年第二季減少約 0.01 美元。在康寧公司網站上,已提供GAAP的 調節內容。
未來展望
副董事長暨財務長佛若斯(James B. Flaws)表示:「我們認為康寧將在營收及盈餘方面,將會持續有好的表現,主因來自顯示科技事業群成功減緩 LCD 玻璃價格的跌幅、各事業群在市場上擁有領導地位與穩健的客戶關係,以及新產品的成長。」
康寧預計在 2013 年第三季,會達到連續四季出現與前一年同期相較都有成長的表現;康寧預估相較於出色的第二季表現, LCD 玻璃產量在第三季會略為成長。康寧預估全球電視機的零售需求,特別是 在50 吋或以上的 LCD 機型,會帶動下半年度的產量成長。第三季的 LCD 玻璃價格跌幅預計會和緩的局面,與前一季一致。
特殊材料事業群的營收金額,預估與上一季比較會成長約 10%。康寧在昨日宣布,針對有觸控功能之筆記型電腦而推出特別設計及強化的保護玻璃 Corning® Gorilla® Glass NBT™,預估此新品的銷售營收會在第三季出現成長。產業市場研究機構指出有觸控功能之筆記型電腦,是保護玻璃科技的下一波成長契機。
電信事業群在第三季的營收,預計會較去年同期成長 20%。環保科技事業群在第三季的營收預計會較去年同期略為成長。生命科學事業群在第三季的營收預計會較去年同期成長 40% 到 45% 之間。
因為價格壓力及庫存成本,使得道康寧公司的核心股權收益預計會較第二季下滑約 50%,而第四季的數字預估會更接近第二季的收益水準。
佛若斯又說:「我們在上半年出色的表現,為持續成長的腳步打穩了基礎,預估對於大尺寸電視機的零售需求將使得我們延續上半年 LCD 玻璃的銷售佳績,也預估電信、環保科技及生命科學事業群會出現成長。我們對於 Gorilla Glass 產品帶動的全新商機感到非常興奮,特別是消費市場推出有觸控功能之筆記型電腦一事,期待在接下來幾個月針對 Gorilla Glass 推出更多的先進科技應用項目。」
即將召開的投資人活動
康寧將出席2013年9月4日週三於紐約市召開的花旗 2013 全球科技大會。
第二季電話會議訊息
康寧於美東時間7月30日週二上午8:30舉行第二季電話會議。欲收聽會議內容,請在電話會議前10到15分鐘,撥打免付費電話+800-230-1059專線,或國際直撥電話+1-612-234-9959。密碼為「QUARTER TWO」。會議主持人為「NICHOLSON」。欲網路線上收聽,請瀏覽康寧網站www.corning.com/investor_relations,並點選左側的投資人活動(Investor Events)連結。重播服務將於美東時間上午10:30開始,並將持續播送到2013年8月13日週二下午5:00為止。欲收聽重播內容,請撥打+800-475-6701,或國際直播電話+1-320-365-3844。密碼為297023。該錄音播送將保留至電話會議後一年。
此新聞發佈中的資訊陳述
非公認會計原則財務核算與公認會計原則並不相符或相通。康寧公司根據非公認會計原則財務核算的淨利及每股收益不包括重組、損毀和其他支出,以及對這些支出預估額的調整。另外,該核算尚不包括由於康寧股價波動而對石棉支付預留的調整、債務清算後的收益或損失、遞延稅額扣抵金額的異動、衍生費用或額度的調整、因權益法投資或重整所衍生的權益法費用、權益法公司所進行的補償或其他費用,以及停止營運所產生的收益。康寧相信提供非公認會計原則以核算淨收入及每股收益,有利於更清晰地分析財務業績而不受非正常項目的影響,以至於掩蓋了公司正常業績趨勢。這些非依據國際公認會計原則已公佈在公司網站www.corning.com/investor_relations,或按左方的財務報告連結。本新聞稿一併隨附調整內容。
預測性與警示性聲明
此新聞稿內含預測性陳述(符合1995年私人證券訴訟改革法案),是以康寧目前財務報表及營運狀況的預測與假設為基準,其中涉及種種可能對實際結果產生實質性差異的商業風險與其它不確定因素。風險和不確定因素包括:全球政經商局勢產生變化或動盪不安的可能性;財務與信用市場的狀況;貨幣匯率;稅率;產品需求和業界產能;競爭;集中型客戶信賴度;生產效率;成本降低;關鍵零組件與原料之可取得性;新產品量產;價格波動;高價值與非高價值產品的混合銷售變動;新廠房動工或重建支出;因恐怖行動、武裝衝突、政局或財務不穩定;自然天災、不利天候條件或重大衛生因素可能造成的商業活動中斷;保險的適當性;抵押資產的公司活動;購併及撤資活動;過多或過時庫存量;技術變動率;專利權的執行能力;產品與零組件的表現問題;重要員工留任;股價波動;以及不利的訴訟或法規發展。康寧已將上述及其它風險因素詳細呈報美國證管會(Securities and Exchange Commission)。預測性陳述僅表達新聞資料發表當日的事實,未來若有任何新資訊或事件發生,康寧無任何義務修正此份陳述。
關於康寧公司
康寧公司(www.corning.com)為全球特殊玻璃及陶瓷材料的領導供應商。結合其超過160年材料科學及製程工程方面專業知識,康寧公司開發並製造消費性電子、汽車排放控制、電信及生命科學高科技系統所需的關鍵元件。我們的產品系列包括:液晶電視、電腦顯示器與筆記型電腦的玻璃基板;汽車排放控制系統的陶瓷基板與過濾器;電信網路所用的光纖、纜線、硬體與設備;藥物發明所需的光學生物感應器;以及包括半導體、航太、國防、天文與測量等產業所需的其他高階光學與特殊玻璃解決方案。
附件: CORNING INCORPORATED AND SUBSIDIARY COMPANIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME
Ann H. S. Nicholson
(607) 974-6716
nicholsoas@corning.com