康寧公司(紐約證交所代碼:GLW)今日宣布2012年第三季之績效表現。
第三季財報重點
- 營收為20.4億美元,與第二季相比成長7%,與去年同期相比則下滑2%。
- 每股盈餘為0.35美元,在扣除特殊項目後,每股盈餘為0.34美元*,較上一季成長 10%,較去年同期下跌29%。
- 顯示科技事業群玻璃總產量,包括康寧自營業務與三星康寧精密材料公司(SCP),成長幅度如預期般落在兩位數字的前半段(low-double digits);而價格下跌的情況則維持緩和。
- 特殊材料事業群的營收較上一季成長23%,與去年同期比較成長21%,主因為 Corning® Gorilla®玻璃銷售量成長幅度強勁,且高於預期。
- 電信事業群的營收較上一季減少6%,與去年同期相比下滑7%,幅度低於預期。
第三季財務比較表
|
| Q3 2012 | Q2 2012 | % 變化 | Q3 2011 | % 變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收淨值 (百萬美元) | $2,038 | $1,908 | 7% | $2,075 | (2%) |
| 淨利(百萬美元) | $521 | $462 | 13% | $811 | (36%) |
| 非國際公認會計原則淨利(百萬美元)* | $514 | $465 | 11% | $766 | (33%) |
| 每股盈餘國際公認會計原則 | $0.35 | $0.30 | 17% | $0.51 | (31%) |
| 每股盈餘非國際公認會計原則* | $0.34 | $0.31 | 10% | $0.48 | (29%) |
* 這些係非國際公認會計原則財務計算方式。非國際公認會計原則與國際公認會計原則計算調節公佈於本公司的投資人關係網站。
康寧公司董事長、執行長暨總裁魏文德(Wendell P. Weeks)對康寧第三季的績效表現表示:「我們對於康寧在第三季的整體表現感到十分高興,在營收和盈餘部分都較第二季有所成長,並且超出我們的預期。」
「我們致力於改善康寧的整體獲利能力。Corning Gorilla 玻璃展現出截至目前為止單季最佳銷售實力。在第三季LCD玻璃價格下跌趨緩的情況下,顯示科技事業群持續穩定其營收。不過由於全球經濟情勢不樂觀,使得電信事業群與環保科技事業群的營收表現不佳。」
魏文德提到康寧與某些LCD 顯示器產業領導廠商,在第三季簽訂新的供貨合約。「這些新合約有助於將康寧的市場地位維持在一定水準,並包括建立康寧玻璃與市場玻璃間價格關係的機制。我們認為這些新合約將使得康寧更有效率管理我們的產能,繼續改善我們的成本結構。」
第三季各事業群營運成果
顯示科技事業群的營收為7.63億美元,與上一季相比成長19%,較去年同期成長6%。LCD玻璃價格下跌的幅度如預期般趨於緩和。
電信事業群的營收為5.23億美元,與上一季相比下滑6%,較去年同期下滑7%。下滑的原因為北美洲和歐洲的銷售業績不佳,而中國地區銷售成長則是部分彌補了這個情況。由於部分專案進度延遲,加上美國在電信基礎建設方面的刺激經濟方案已至尾聲,影響到北美地區的營收數字。歐洲地區的營收則是受到市場需求疲軟影響。
特殊材料事業群的營收為3.63億美元,與上一季相比成長23%,較去年同期成長21%,主因為Gorilla玻璃在手持和資訊科技裝置市場裡大賣的緣故。半導體產品的營收則是在與前一季和與去年同期相比,均呈現下跌。
環保科技事業群的營收為2.33億美元,與上一季和與去年同期相比雙雙下滑6%。在夏季的季節性生產量縮減後,縱使輕型柴油產品銷售較佳,卻仍免不了被重型柴油濾清器和基板銷量影響。由於在第三季裡卡車的需求大幅減少,使得重型排放控制產品的訂單銳減,製造商紛紛開始控管自己的存貨。
生命科學事業群的營收為1.55億美元,與上一季相比下滑4%,較去年同期成長1%。康寧預期在今年完成收購BD Discovery Labware大部分的資產,目前正待美國政府核准。完成收購作業後,將併入生命科學事業群,提供更多優質實驗室研究產品,同時進軍全球市場。
道康寧公司的股權收益為4800萬美元,較前一季減少21%,主因為在第二季缺少兩筆非經常利得,再加上稅率增高。道康寧公司的股權收益與去年同期相較則是下跌46%,主因為太陽能多晶矽市場出現嚴重疲軟的緣故。
康寧的第三季毛利率為43%,較前一季略有成長。第二季結束時的現金與短期投資項目金額為64億美元。康寧在第三季持續收購流通在外的普通股,預計在第四季完成股票購回計畫。
未來展望
副董事長暨財務長佛若斯(James B. Flaws)表示:「在第四季裡,我們將繼續成長,為LCD業務灌注源源不絕的活力。將近一年前我們的LCD業務受到市場變動影響,使獲利能力大幅降低。自此之後,我們配合需求來調整玻璃產量、並在緩和LCD玻璃價格下跌方面做出許多努力,並且與多家重要客戶簽訂新的供應合約。」
康寧對於第四季有以下的期望:
- 在康寧的自營業務與三星康寧精密材料公司方面,玻璃總產量預估還是維持在逐季下滑個位數字的前段範圍(low-single digit),視面板廠商正常的季節性庫存修正程度而定。康寧預估第四季價格下滑的情況會略高於前兩季。
- 電信事業群的營收預估與第三季的表現相近。中國市場持續的光纖和纜線產品需求,預估會彌補一些正常季節性衰退的情況。
- 特殊材料事業群的營收表現預估會保持第三季的記錄。Gorilla 玻璃的營收預估在第四季依舊搶眼。
- 環保科技事業群的營收預估會略低於前一季。
- 生命科學事業群的營收數字,預估會受到正常季節性調整的緣故而較第三季減少約5%。
- 康寧在第四季與整年度的稅率預估約在 19%。
佛若斯表示:「疲軟的經濟情況影響我們許多事業群的營收表現,有數個未達到今年的成長目標。我們認為明年的經濟情況依舊不佳。為了履行盈餘成長的計畫,我們會在專案支出、資本支出和固定成本的部分採取特定成本縮減,其中可能包括適度的人員縮編。在重組計畫確認後,預計會在第四季採取高達稅前五千萬美元的金額來支付重組計畫的費用。」
「雖然有如此多的挑戰,我們仍不斷在提升利潤和提供全新成長機會。目前在全球超過十億支消費性電子裝置上採用的Gorilla玻璃,對康寧而言是非常重要的成功,而我們會不斷推陳出新。我們對於開發出Corning® Willow™ Glass超薄可撓式玻璃一事感到十分興奮,它絕對會對下一代消費性電子技術的形狀和型態帶來革命。而我們也成功推出全新高速無線連線解決方案,在體育場館和大型展演空間裡大幅擴充無線網路的頻寬。此外,我們持續透過策略性收購的方式擴充產品線,擴大康寧的市場。」
佛若斯表示:「這些正面的前景,加上康寧持續而穩健的營運現金流,以及採取縮減資本支出的作法,讓董事會有信心將本季稍早提出的股利分配數字,再增加20%。」
「康寧一直在推動年初時對投資人提出的策略,我們相信未來一片光明。」
即將召開的投資人活動
康寧將出席11月14日於紐約市召開的UBS全球科技與服務大會,以及11月27日於亞利桑那州斯科茨代爾(Scottsdale)召開的瑞士信貸銀行科技大會。
第三季電話會議訊息
康寧於美東時間10月24日週三上午8:30舉行第三季電話會議。欲收聽會議內容,請在電話會議前10到15分鐘,撥打免付費電話+800-230-1093專線,或國際直撥電話+1-612-288-0329。密碼為QUARTER THREE。會議主持人為「NICHOLSON」。欲網路線上收聽,請瀏覽康寧網站www.corning.com/investor_relations,並點選左側的投資人活動(Investor Events)連結。重播服務將於美東時間上午10:30開始,並將持續播送到2012年11月7日週三下午5:00為止。欲收聽重播內容,請撥打+800-475-6701,或國際直播電話+1-320-365-3844。密碼為266618。該錄音播送將保留至電話會議後一年。
此新聞發佈中的資訊陳述
非公認會計原則財務核算與公認會計原則並不相符或相通。康寧公司根據非公認會計原則財務核算的淨利及每股收益不包括重組、損毀和其他支出,以及對這些支出預估額的調整。另外,該核算尚不包括由於康寧股價波動而對石棉支付預留的調整、債務清算後的收益或損失、遞延稅額扣抵金額的異動、衍生費用或額度的調整、因權益法投資或重整所衍生的權益法費用、權益法公司所進行的補償或其他費用,以及停止營運所產生的收益。康寧相信提供非公認會計原則以核算淨收入及每股收益,有利於更清晰地分析財務業績而不受非正常項目的影響,以至於掩蓋了公司正常業績趨勢。這些非依據國際公認會計原則已公佈在公司網站www.corning.com/investor_relations,或按左方的財務報告連結。本新聞稿一併隨附調整內容。
預測性與警示性聲明
此新聞稿內含預測性陳述(符合1995年私人證券訴訟改革法案),是以康寧目前財務報表及營運狀況的預測與假設為基準,其中涉及種種可能對實際結果產生實質性差異的商業風險與其它不確定因素。風險和不確定因素包括:全球政經商局勢產生變化或動盪不安的可能性;財務與信用市場的狀況;貨幣匯率;稅率;產品需求和業界產能;競爭;集中型客戶信賴度;生產效率;成本降低;關鍵零組件與原料之可取得性;新產品量產;價格波動;高價值與非高價值產品的混合銷售變動;新廠房動工或重建支出;因恐怖行動、武裝衝突、政局或財務不穩定;自然天災、不利天候條件或重大衛生因素可能造成的商業活動中斷;保險的適當性;抵押資產的公司活動;購併及撤資活動;過多或過時庫存量;技術變動率;專利權的執行能力;產品與零組件的表現問題;重要員工留任;股價波動;以及不利的訴訟或法規發展。康寧已將上述及其它風險因素詳細呈報美國證管會(Securities and Exchange Commission)。預測性陳述僅表達新聞資料發表當日的事實,未來若有任何新資訊或事件發生,康寧無任何義務修正此份陳述。
關於康寧公司
康寧公司(www.corning.com)為全球特殊玻璃及陶瓷材料的領導供應商。結合其超過160年材料科學及製程工程方面專業知識,康寧公司開發並製造消費性電子、汽車排放控制、電信及生命科學高科技系統所需的關鍵元件。我們的產品系列包括:液晶電視、電腦顯示器與筆記型電腦的玻璃基板;汽車排放控制系統的陶瓷基板與過濾器;電信網路所用的光纖、纜線、硬體與設備;藥物發明所需的光學生物感應器;以及包括半導體、航太、國防、天文與測量等產業所需的其他高階光學與特殊玻璃解決方案。
附件: CORNING INCORPORATED AND SUBSIDIARY COMPANIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME
Ann H. S. Nicholson
(607) 974-6716
nicholsoas@corning.com