康寧公司(紐約證交所代碼:GLW)今日宣布2012年第一季之績效表現。
第一季財報重點
- 營收為19億美元,與前一季相比成長 2%,與去年同期相較則為持平。
- 每股盈餘為 0.30 美元,在扣除特殊項目後,每股盈餘仍為 $0.30 美元*,與前一季相比下滑 9%,較去年同期下滑 36%。
- 顯示科技事業群的自營 LCD 玻璃業務與上一季相比,成長量在個位數的中段範圍(mid-single digits),與去年同期相比成長約 10%。三星康寧精密材料公司(SCP)的玻璃出貨量產量優於預期,與上一季及去年同期相比下滑幅度低於10%。
- 電信事業群的營收與上一季相比成長 4%,與去年同期相比成長 7%。
- 特殊材料事業群的營收,其中包括熱賣的 Corning® Gorilla® Glass玻璃,與上一季相比成長 21%,與去年同期相比成長 13%。
- 環保科技事業群的營收與上一季相比成長 12%,與去年同期相比成長 2%。
第一季財務比較表
| Q1 2012 | Q4 2011 | % 變化 | Q1 2011 | % 變化 |
---|---|---|---|---|---|
營收淨值 (百萬美元) | $1,920 | $1,887 | 2% | $1,923 | (0.2%) |
淨利(百萬美元) | $462 | $491 | (6%) | $748 | (38%) |
非國際公認會計原則淨利(百萬美元)* | $463 | $513 | (10%) | $751 | (38%) |
每股盈餘國際公認會計原則 | $0.30 | $0.31 | (3%) | $0.47 | (36%) |
每股盈餘非國際公認會計原則* | $0.30 | $0.33 | (9%) | $0.47 | (36%) |
*這些係非國際公認會計原則財務計算方式。非國際公認會計原則與國際公認會計原則計算調節公佈於本公司的投資人關係網站。
康寧公司董事長、執行長暨總裁魏文德(Wendell P. Weeks)表示:「我們對於第一季的表現感到非常高興。整體事業表現所有事業群的績效與我們提出的期望一致。在第一季,電信事業群、環保科技事業群、生命科學事業群與特殊材料事業群的營收均現成長,同時,康寧持續進行策略性投資活動,為公司創造新的收入來源。在顯示科技事業群方面,LCD 的玻璃產量略優於我們預估的情況,而我們對康寧 Gorilla Glass玻璃在第一季的營收出現成長感到特別興奮。」
第一季各事業群營運成果
顯示科技事業群的營收為 7.05億美元,與上一季相比下滑 10%,較去年同期下滑 11%。LCD 玻璃價格下滑的情況與康寧的預期一致。
電信事業群的營收為5.08億美元,與上一季相比成長 4%,較去年同期成長 7%。這事業群的所有產品營收均維持強勁成長,而光纖到府(FTTH)的成長尤為亮眼。
特殊材料事業群的營收為2.88億美元,與上一季相比成長 21%,較去年同期成長 13%。帶動本季成長的原因,是因為銷售Gorilla Glass玻璃給手持裝置及平板電腦等製造商的營收高於預期。
環保科技事業群的營收為 2.63億美元,與上一季相比成長 12%。輕型與重型柴油引擎過濾器濾清器及汽車基板均出現強勁需求,讓第一季的營收在前一季典型的季節性放緩之後出現成長。營收相較去年同期增長 2%。
生命科學事業群的營收為1.55 億美元,與上一季及與去年同期比較均增長 8%,主要是來自收購併案。本月稍早,康寧已宣布,以約7.3 億美元簽約購買 BD (Becton, Dickinson and Company)Biosciences Discovery Labware 單位的大部分資產。康寧預估此項購買案,在依慣例成交條件,包括收到主管機關審核書後,會在年底前完成。
道康寧公司的股權票收益為 3,500 萬美元,較前季減少1.29 億美元,主要反映出去年第四季多晶矽市場價格下跌的情況,以及來自非重複性收入的8,900 萬美元。
未來展望
副董事長暨財務長佛若斯(James B. Flaws)表示:「在連續兩季 LCD 玻璃價格下跌後,我們預估這一季下跌情況趨緩會。」佛若斯同時指出,預期本季自營業務的LCD玻璃產業的產量持平,而三星康寧精密材料公司(SCP)的產量則小幅增加。康寧預估今年下半年LCD 玻璃的產量將出現較顯著成長,主要是來自典型的季節性零售需求。
電信事業群的預估營收成長幅度,約在 13%-19%百分之十幾的低至中段間(low to mid-teens)範圍內,主因為全球對光纖到府(FTTH)、企業網域(enterprise network solution)、光纖與光電纜(fiber and cable)等產品持續需求強勁。佛若斯表示:「我們預估電信事業群的所有主要產品會持續出現成長。北美、部分歐洲地區及澳洲,這些地區仍對光纖到府(FTTH)產品有極高需求。」
特殊材料事業群的營收預估成長 10% 到 15%,主要因為手持裝置及資訊科技市場持續對康寧 Gorilla Glass玻璃出現持續需求。佛若斯說:「多數智慧型手機、平板電腦及其它消費性 IT 產品的保護玻璃,仍選擇使用康寧 Gorilla Glass玻璃。這些領域的零售市場在穩健成長中,並有利於康寧的業務。」
環保科技事業群的營收預估將與第一季相同,對該事業群而言,第一季在營收和獲利方面均創紀錄。
康寧預估生命科學事業群在縱和發揮近期各項收購作業的綜效後,營收會成長 5% 到 10%。康寧將在今早稍後進行投資人季會後,於官方網站www.corning.com公布與康寧生命科學事業群副總裁暨總經理 Dr. Richard M. Eglen 進行的深度訪談影片。Dr. Eglen 將深入說明該事業群近期的各項收購活動,以及針對未來成長所擬定的策略。
康寧預估道康寧公司在第二季的股權票收益會有所成長,主因為矽膠產品及多晶矽市場的需求量出現增加。
康寧的稅率在第二季預估約20%,與第一季一致。
佛若斯提出康寧在第一季持續進行購回股票計畫,但進度會較前一季減緩。「從我們展開計畫以來,我們已支出約8.52 億美元。我們在本季繼續進行這項活動,因預估在這一年裡,我們將擁有穩健的現金餘額及現金流量。」
最後,佛若斯指出:「康寧持續努力朝向成為一家更大、更全面平衡發展的公司的目標前進。我們預估四個事業群的營收會持續成長,與及顯示科技事業群的 LCD 玻璃業務營收在下半年會回復成長。我們對於投資在科技方面所創造出的光明前景感到興奮。下一代顯示器所使用的新玻璃成份化合物、擁有更高網路連線速度的超耐彎曲(ultra-bendable)光纖,以及超薄可撓式彈性玻璃都是一些可讓我們創造出絕佳的商機。康寧擁有穩健的財務狀況及成長良機,這些都能協助我們在未來幾年達到成為營收百億美元公司的目標。」
即將召開的投資人活動
康寧將參加五月份召開的多項投資人活動:出席 5月8日於紐約 Westin Hotel 召開的 Jefferies TMT 會議;5月15日於波士頓 Westin Hotel 召開的 JP Morgan TMT 會議 ;5月22日於紐約 Sheraton Hotel 召開的巴克萊全球科技媒體與電信會議;5月31日於紐約 Waldorf-Astoria Hotel 召開的 Sanford C. Bernstein 策略性決策會議。
第一季電話會議訊息
康寧將於美東時間4月25日週三上午8:30舉行第一季電話會議。欲收聽會議內容,請在電話會議前10到15分鐘,撥打免付費電話 +800-288-8960 專線,或國際直撥電話+1-612-332-0342。密碼為QUARTER ONE。會議主持人為「SOFIO」。欲收聽網路現場廣播,請瀏覽康寧網站www.corning.com/investor_relations ,並點選左側的投資人活動(Investor Events)連結。重播服務將於美東時間上午10:30開始,並將持續播送到2012年5月9日週三下午5:00為止。欲收聽重播內容,請撥打+800-475-6701,或國際直撥電話+1-320-365-3844。密碼為244213。該錄音播送將保留至電話會議後一年。
此新聞發佈中的資訊陳述
非公認會計原則財務核算與公認會計原則並不相符或相通。康寧公司根據非公認會計原則財務核算的淨利及每股收益不包括重組、損毀和其他支出,以及對這些支出預估額的調整。另外,該核算尚不包括由於康寧股價波動而對石棉支付預留的調整、債務清算後的收益或損失、遞延稅額扣抵金額的異動、衍生費用或額度的調整、因權益法投資或重整所衍生的權益法費用、權益法公司所進行的補償或其他費用,以及停止營運所產生的收益。康寧相信提供非公認會計原則以核算淨收入及每股收益,有利於更清晰地分析財務業績而不受非正常項目的影響,以至於掩蓋了公司正常業績趨勢。這些非依據國際公認會計原則已公佈在公司網站www.corning.com/investor_relations,或按左方的財務報告連結。本新聞稿一併隨附調整內容。
預測性與警示性聲明
此新聞稿內含預測性陳述(符合1995年私人證券訴訟改革法案),是以康寧目前財務報表及營運狀況的預測與假設為基準,其中涉及種種可能對實際結果產生實質性差異的商業風險與其它不確定因素。風險和不確定因素包括:全球政經商局勢產生變化或動盪不安的可能性;財務與信用市場的狀況;貨幣匯率;稅率;產品需求和業界產能;競爭;集中型客戶信賴度;生產效率;成本降低;關鍵零組件與原料之可取得性;新產品量產;價格波動;高價值與非高價值產品的混合銷售變動;新廠房動工或重建支出;因恐怖行動、武裝衝突、政局或財務不穩定,自然天災、不利天候條件或重大衛生因素可能造成的商業活動中斷;保險的適當性;抵押資產的公司活動;購併及撤資活動;過多或過時庫存量;技術變動率;專利權的執行能力;產品與零組件的表現問題;重要員工留任;股價波動;以及不利的訴訟或法規發展。康寧已將上述及其它風險因素詳細呈報美國證管會(Securities and Exchange Commission)。預測性陳述僅表達新聞資料發表當日的事實,未來若有任何新資訊或事件發生,康寧無任何義務修正此份陳述。
關於康寧公司
康寧公司(www.corning.com)為全球特殊玻璃及陶瓷材料的領導供應商。結合其超過160年材料科學及製程工程方面專業知識,康寧公司開發並製造消費性電子、汽車排放控制、電信及生命科學高科技系統所需的關鍵元件。我們的產品系列包括:液晶電視、電腦顯示器與筆記型電腦的玻璃基板;汽車排放控制系統的陶瓷基板與過濾器;電信網路所用的光纖、纜線、硬體與設備;藥物發明所需的光學生物感應器;以及包括半導體、航太、國防、天文與測量等產業所需的其他高階光學與特殊玻璃解決方案。
附件:CORNING INCORPORATED AND SUBSIDIARY COMPANIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME
RSS Feeds | Facebook | Twitter | YouTube