Благодаря тонкому, легкому, устойчивому к повреждениям и чувствительному к прикосновениям новаторскому стеклу Corning меняется подход к использованию смартфонов. На сегодняшний день стекло Corning® Gorilla® Glass используется в миллиардах мобильных устройств по всему миру. Мы продолжаем инновации с использованием Gorilla Glass и других технологий для повышения качества изображения, создания новых возможностей при подключении к всемирной сети, для разработки новых дизайнов и поддержки «эффекта присутствия» при использовании дополненной реальности и 3D-восприятия.
Разработка новых поколений тонкого и прочного стекла для мобильных устройств
Технологии для потребительской электроники: Защита вашего ценного устройства
Защита вашего ценного устройства
Стекло Corning помогает защитить ваше устройство от неизбежных падений и ударов. Прочное и красивое стекло Corning® Gorilla® Glass с постоянно поднимающимся показателем ударопрочности для потребительской электроники. Это защитное стекло, представленное на более чем 5 миллиардах устройств, выбрало более 40 крупных производителей. Будь то стекло для смартфона, планшета или ноутбука, наша технология стекла помогает упрочнить стекло, чтобы оно не отставало от вас и вашей активной жизни.
Gorilla Glass использует процесс ионного обмена для создания прочной поверхности стекла. Наши стекла новейшего поколения Gorilla Glass 5 выдерживают падение с высоты 1,6 метра — с расстояния поднятой для селфи руки — на грубые поверхности, такие как асфальт. В то же время оно отлично передает свет для получения яркого и великолепного дисплея. Кроме того, это тонкое стекло делает ваше устройство легким и изящным.
Постоянно развивающееся стекло Gorilla Glass позволяет использовать последние тенденции в потребительских устройствах. Зарядка беспроводного телефона возможна благодаря стеклянным и стеклокерамическим материалам, специально разработанным для задней панели устройства. Кроме того, наши стеклянные задние панели телефона имеют яркие цвета, а также могут быть представлены с изображениями, чтобы обеспечить бесконечные возможности для выбора стиля. Стекло Gorilla Glass SR+ идеально подходит для портативных электронных устройств или фитнес-мониторов, т. к. оно устойчиво к царапинам.
Corning также сотрудничает с производителями электроники относительно новых возможностей, таких как технология дополненной реальности и 3D-сенсорная технология, чтобы снова изменить мир через цифровые впечатления. Внутренние свойства стекла в сочетании с нашим ведущим опытом в области материалов и оптики делают Corning уникальной компанией, которая помогает клиентам получить пользовательские устройства для Интернета вещей с расширенными функциональными возможностями. Компания Corning сотрудничает с производителями пользовательских устройств с целью реализации инноваций нового поколения по разработкам в области прецизионного стекла, изменяющих жизнь к лучшему, начиная с технологий распознавания вашего лица до стекол, улучшающих ваш взгляд на мир.
Обеспечение будущего мобильной электроники
Новые возможности с технологией дополненной реальности
Создание рынка защитных стекол
Создание рынка защитных стекол
Защищает более 5 миллиардов устройств
В 2007 году крупная технологическая компания попросила Corning сделать стекло для своего первого смартфона. Так как поверхность из пластика можно легко поцарапать, появилась идея получить более прочный и изящный материал. Опираясь на десятилетний опыт в области стекла, компания Corning за шесть месяцев выпустила продукт и создала рынок защитного стекла. Для ускорения создания нового стекла ученые и инженеры компании Corning изучили исследования своей компании с 1960-х годов и провели эксперименты с более чем сотней химических составов стекла, чтобы найти правильное решение. С тех пор стекло Gorilla Glass было использовано в миллиардах устройств и с каждым поколением становится все более прочным.
Наше стратегическое преимущество в технологиях потребительского стекла
Стекло для потребителей: наши преимущества
Для быстрого внедрения инноваций в мобильную электронику, Corning объединяет знания в физике стекла и оптической физике с запатентованной технологией процесса сплавления. Corning впервые разработала этот процесс для производства жидкокристаллических дисплеев.
Узнайте больше о том, как Corning использует уникальный портфолио своей продукции для создания инновационных решений для рынка мобильной электроники.
Знания и опыт в области стекла
Знания и опыт в области стекла
Наш опыт в области стекла позволяет нам создавать стекла с нужными свойствами для мобильной электроники, а также непрерывно внедрять инновации и расширять производство.
Наш опыт в области стекла позволяет нам создавать стекла с нужными свойствами для мобильной электроники, а также непрерывно внедрять инновации и расширять производство.
ПодробнееПроцесс прецизионного формования
Процесс прецизионного формования
Запатентованная технология прецизионного формования Corning помогает формировать, придавать формы и отливать материалы, чтобы соответствовать требованиям покупателей.
Запатентованная технология прецизионного формования Corning помогает формировать, придавать формы и отливать материалы, чтобы соответствовать требованиям покупателей.
ПодробнееЗнания и опыт в области оптической физики
Знания и опыт в области оптической физики
Мы применяем наш опыт в области оптической физики для создания антибликового стекла, что значительно упрощает чтение на мобильных устройствах и экранах дисплеев в автомобилях.
Мы применяем наш опыт в области оптической физики для создания антибликового стекла, что значительно упрощает чтение на мобильных устройствах и экранах дисплеев в автомобилях.
ПодробнееПроцесс сплавления
Процесс сплавления
Процесс сплавления используется для создания Gorilla Glass. Сплавление — это запатентованная технология, позволяющая производить большие, тонкие и практически свободные от примесей листы стекла.
Процесс сплавления используется для создания Gorilla Glass. Сплавление — это запатентованная технология, позволяющая производить большие, тонкие и практически свободные от примесей листы стекла.
Подробнее
Популярные истории о мобильной электронике

Corning и Apple объявляют о дальнейшем сотрудничестве
Corning и Apple объявляют о дальнейшем сотрудничестве
ПодробнееCorning получит 200 миллионов долларов от Фонда компании Apple по поддержке новых производственных технологий, что будет способствовать развитию инноваций среди американских производителей.
Corning получит 200 миллионов долларов от Фонда компании Apple по поддержке новых производственных технологий, что будет способствовать развитию инноваций среди американских производителей.

Corning® Gorilla® Glass 5
Corning® Gorilla® Glass 5
ПодробнееПредставляем стекло Corning Gorilla Glass 5, которое поднимает планку по ударопрочности на новую высоту. Это стекло выдерживает падение с 1,6 метра на твердые, грубые поверхности без повреждений в 80% случаев.
Представляем стекло Corning Gorilla Glass 5, которое поднимает планку по ударопрочности на новую высоту. Это стекло выдерживает падение с 1,6 метра на твердые, грубые поверхности без повреждений в 80% случаев.

Подключение населенных пунктов Индии с помощью технологий Corning
Подключение населенных пунктов Индии с помощью технологий Corning
ПодробнееИндия является вторым по величине рынком смартфонов в мире с 300 миллионами абонентов по всей стране. Подключить такое количество абонентов непросто, но в то же время услуги связи очень востребованы.
Индия является вторым по величине рынком смартфонов в мире с 300 миллионами абонентов по всей стране. Подключить такое количество абонентов непросто, но в то же время услуги связи очень востребованы.