Educational Resources

Recursos educacionais

Recursos educacionais

Temos o compromisso de fornecer ferramentas educacionais para professores e alunos que desejam aprender mais sobre as noções básicas sobre fibra óptica, sua composição e suas capacidades.

A invenção inovadora

O que é fibra óptica de baixa perda?
Fibra óptica de baixa perda é um filamento flexível de vidro de alta pureza capaz de transportar informações codificadas dentro de pulsos de luz por longas distâncias com baixa atenuação (perda de sinal).

Quem inventou a fibra óptica e quando?
Robert Maurer, Peter Schultz e Donald Keck, cientistas da Corning, inventaram a primeira fibra óptica de baixa perda em 1970. Inspirados pela crença de que a informação poderia ser transmitida através da luz, os Drs. Maurer, Schultz e Keck passaram quatro anos experimentando diferentes propriedades do vidro até obterem êxito, criando a primeira fibra óptica de baixa perda para uso em telecomunicações.

A fibra óptica foi inventada em resposta a que desafio das telecomunicações?
A fibra óptica foi nossa resposta à demanda do consumidor por mais largura de banda. A partir da década de 1960, o setor de telecomunicação percebeu que a infraestrutura existente de fios de cobre não podia mais acompanhar o tráfego de comunicações aumentado exponencialmente.

Por que a fibra óptica é um produto revolucionário?
A fibra óptica revolucionou o setor de telecomunicação porque permitia baixa atenuação (ou redução da intensidade do sinal) e, diferentemente do cobre, oferecia largura de banda praticamente ilimitada. Devido a essas qualidades, a fibra óptica se tornou a espinha dorsal das redes que usamos hoje para transmitir voz, dados e vídeo ao redor do mundo.

Design e fabricação revolucionários

Qual é a composição da fibra óptica?
A fibra óptica possui três componentes básicos: (1) o núcleo, que consiste em vidro de alta pureza que transporta informações através d ondas de luz; (2) a casca de vidro ao redor do núcleo que impede que a luz escape do núcleo por ter uma composição ligeiramente diferente para proporcionar um menor índice de refração e (3) um revestimento externo para proteger o vidro contra danos.

Como funciona?
Codificada em um padrão de ondas de luz, as informações se deslocam através de cada fibra óptica por um processo de reflexão interna. As ondas movem-se através da fibra de uma determinada fonte até um destino, como uma caixa de cabos, onde são decodificadas.

Como é feita a fibra óptica?
Inventar a fibra óptica foi somente o começo. Nossos cientistas tiveram que criar um processo inovador para produzir uma fibra que pudesse ser cabeada, emendada e conectada para torná-la prática em campo. O processo de fabricação patenteado da Corning começa criando "pré-formas" de vidro em tornos de deposição de vapor exclusivos. Essas pré-formas são sinterizadas em um vidro sólido, denso e transparente e subsequentemente atraídas para uma fibra óptica revestida, tão fina quanto um fio de cabelo humano. Etapas adicionais de fabricação testam a resistência da fibra a 100.000 libras por polegada quadrada e medem completamente seu desempenho óptico antes do envio aos clientes.

As muitas formas da fibra óptica

Qual é a diferença entre fibra monomodo e fibra multimodo?
A fibra monomodo possui um núcleo menor do que o da fibra multimodo, permitindo que somente um modo de luz se mova através dela. Esse design foi criado especificamente para aplicações de telefonia, em que a fibra deve reter cada pulso de luz por longas distâncias. A fibra multimodo possui um núcleo maior, que permite que centenas de modos de luz se movam através dela simultaneamente. Projetada para operação econômica em distâncias mais curtas, a fibra multimodo é usada principalmente para comunicações de dados em redes privadas.

Como a fibra óptica mudou desde a sua invenção?
A primeira fibra óptica de baixa perda foi festejada por ter uma atenuação total (ou perda) de 17 dB/km. Hoje, há fibras ópticas com atenuação de até 0,17 dB/km, o que significa perda de sinal 100 vezes melhor do que a original. Portanto, a fibra óptica é o meio preferido para redes de comunicação rápidas, confiáveis e cada vez mais econômicas.

Quais são alguns exemplos de produtos de fibra?
A Corning possui centenas de patentes nos diferentes tipos de fibra que suportam aplicações práticas para as necessidades atuais do mercado de telecomunicação. Fabricamos fibras líderes do setor que conectam continentes, países, cidades e cidadãos em todo o mundo. Os produtos da Corning incluem várias fibras monomodo e multimodo para todas as aplicações atuais.

A fibra óptica hoje

Onde a fibra óptica é usada hoje?
Hoje, a fibra óptica fornece a infraestrutura para conectividade de banda larga em todo o mundo. Continuamos a projetar aplicações práticas de fibra óptica para aplicações corporativas, fibra para uso doméstico (FTTH), acesso, longa distância e submarinas para conectar comunidades, países e continentes.

Como a fibra óptica me afeta?
A fibra óptica é a espinha dorsal de alta tecnologia que sustenta todas as comunicações e tecnologias interativas que usamos todos os dias. Devido à rede global de fibra, você tem acesso instantâneo a voz, informações e vídeos por meio de dispositivos como smartphones, computadores, TV de alta definição, GPS e sistemas de jogos através dos quais você obtém rotas, envia e-mail, realiza pesquisas, participa de redes sociais, compra e baixa músicas, filmes e muito mais.

Transformando o futuro

O que nos ajuda a prever como a fibra será usada no futuro? 
Como tem sido o caso desde o início, um fator que molda o futuro da fibra óptica é a demanda do mercado. Em resposta a novos desafios e à crescente demanda por conectividade de banda larga, nossos cientistas continuarão a descobrir soluções inovadoras conforme forem necessárias no mercado e nossos engenheiros continuarão a criar uma nova e prática tecnologia de vidro.

Quais aplicações inovadoras já estão acontecendo? 
O fibra óptica continua a criar novas oportunidades para como vivemos, trabalhamos e nos divertimos. Inovações como computação em nuvem, tecnologia de porta óptica e redes ópticas passivas (PONS) nos permitirão utilizar a tecnologia de uma maneira nunca antes possível.