Optical Fiber Advantage | Corning

Conecte-se perfeitamente ao mundo

O Centro de testes de fibra óptica da Corning cria e garante os padrões do setor

No Centro de testes de fibra óptica (CFT), nossos engenheiros responsáveis pela medição de produtos conduzem os testes mais rigorosos de especificação do setor para garantir que a fibra óptica Corning® funcione de acordo com a aplicação pretendida, desde o momento em que é instalada até o final da vida útil esperada do produto. Testamos para garantir a qualidade, atenuação da fibra, dispersão, largura de banda, tolerâncias ambientais, desempenho, atributos de decapagem e emenda, resistência, fadiga e muito mais.

Nossa liderança em inovação de fibra óptica é reconhecida globalmente. A Corning foi a primeira a desenvolver uma série de novos produtos de fibra que desenvolveram o setor por permitirem maior capacidade e habilidade de serviço.

No CFT, as propriedades da fibra são medidas com nossos exigentes critérios e padrões da indústria que são estabelecidos pelo National Institute of Standards and Technology (NIST), a Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC), a Associação das Indústrias de Telecomunicações (TIA), a União Internacional de Telecomunicações (UIT), o Setor de Padronização de Telecomunicações (UIT-T) e muitos mais. Além disso, o CFT geralmente realiza testes em resposta a solicitações de clientes.

As medições desenvolvidas no CFT são reproduzidas em nossas instalações de fabricação de fibra óptica. Temos a capacidade de rastrear todos os fios de fibra produzidos e podemos identificar onde e quando foram fabricados, se ainda estão no carretel ou se foram vendidos anos atrás. De fato, os clientes relatam que cabos de teste instalados no final da década de 1970 e início da década de 1980, ainda estão em uso. Além disso, há evidências consideráveis de que os cabos ópticos recuperados do campo anos depois da instalação ainda atendem às especificações em que quais foram instalados. Essa é uma prova do rigor e integridade dos processos de testes do CFT.

Nosso legado

Nosso legado

Três de nossos cientistas inventaram a primeira fibra de baixa perda do mundo para comunicações – e mudaram o mundo.

Hoje, nem nos damos conta de nossa "conectividade", isto é, a capacidade de nos conectarmos diretamente ao mundo e acessar informações sobre praticamente qualquer assunto, a qualquer momento, em quase qualquer lugar. Mas em 1970, quando os cientistas Drs. Robert Maurer, Donald Keck e Peter Schultz da Corning Incorporated inventaram a primeira fibra óptica de baixa perda, eles não poderiam ter previsto como ela revolucionaria drasticamente o setor de telecomunicação. Essa descoberta revolucionária abriu o caminho para a comercialização de comunicação por fibra óptica transmitindo 17 decibéis de luz por cada quilômetro de fibra. Hoje, esse número é 0,17 dB/km para o conjunto de fibras de perda ultrabaixa da Corning, um desempenho 100 vezes melhor do que a primeira fibra de baixa perda.

Foi necessário um investimento de longo prazo para levar a fibra óptica para o mundo

A evolução da fibra ao longo dos últimos 40 anos é uma história sem igual e temos estado à frente de todas as grandes inovações na jornada deste meio de transmissão revolucionário. Tudo começou em meados da década de 1960, quando se tornou claro aos pesquisadores da Corning e ao setor de comunicação como um todo, que a infraestrutura existente de fios de cobre, utilizada para a transferência de dados e voz, não teria largura de banda suficiente para o iminente aumento de tráfego.

Era necessária uma nova solução e acreditávamos que a fibra óptica era a chave. Apoiados pelo investimento da empresa de "dinheiro paciente", os Drs. Maurer, Keck e Schultz empregaram estratégias inovadoras para a resolução de problemas e superaram a concorrência na corrida para desenvolver a primeira fibra óptica de baixa perda. Após quatro anos de tentativas e erros, experiências e aprendizados, eles descobriram um processo de fabricação exclusivo para uma fibra de vidro ultrapura, com a espessura de um fio de cabelo, que transmitia sinais de luz com baixa atenuação, também conhecida como perda de sinal.

A história não termina aí. Uma incrível confluência não planejada de inovações tecnológicas no início década de 1970 impulsionou a rápida aceitação da fibra óptica – o laser semicondutor, o microprocessador e a primeira "visão" de uma rede mundial de comunicação. No início da década de 1980, a fibra óptica era instalada principalmente por empresas de telefonia. Dez anos mais tarde, a revolução da fibra foi remodelando substancialmente a forma em que o mundo se comunicava. Durante todo esse tempo, continuamos a criar e melhorar os processos de fabricação, o design da tecnologia de longa distância e a aperfeiçoar e modificar nossa fibra óptica, acompanhando o amadurecimento da tecnologia nesse setor dinâmico.

Assim que a Internet ganhou aceitação, a demanda por uma largura de banda capaz de transmitir voz, dados e vídeo em alta velocidade explodiu. Consequentemente, a interminável busca por comunicação mais rápida, melhor e mais econômica exigiu que os pesquisadores melhorassem continuamente a capacidade e a conectividade em escala global. Por mais de 40 anos, nosso legado como líder mundial em fibra óptica continuou a definir os padrões do setor e permaneceu na vanguarda das inovações tecnológicas.

Ler mais