Fiber Distribution

Arquitetura de distribuição de fibra

Arquitetura de distribuição de fibra

O gabinete de distribuição de fibra gerencia cada fibra e ponto de conexão associado aos componentes eletrônicos ativos. Você pode perguntar: por que operadores, designers e instaladores usam racks de hardware de fibra óptica adicionais para gerenciar fibra e cabo? Os componentes eletrônicos ativos são a parte mais cara da rede de comunicações e, se ocorrerem desconexões durante a solução de problemas, pode ser muito caro para os operadores. Portanto, a replicação de porta é usada para gerenciar com facilidade fibra e cabo de e para usuários finais, reduzindo o risco de desconexões inadvertidas e tempo de inatividade da rede. A replicação imita as portas de conexão individuais que estão nos componentes eletrônicos ativos, exceto as que são colocadas no hardware de fibra ótica passiva. Isso fornece uma conexão direta entre os passivos e ativos.

Considerando itens críticos a confiabilidade, a densidade e a escalabilidade, a Corning oferece várias soluções de hardware de distribuição passiva para os clientes. Do ponto de vista da estrutura e do rack, oferecemos estruturas de acesso a cabos traseiros em conformidade com GR-449 e estruturas de acesso a cabos frontais em conformidade com a zona 4. Após selecionar o tipo de rack adequado à sua rede, os gabinetes e as bandejas são os próximos componentes a serem avaliados. Nossos gabinetes e bandejas suportam qualquer arquitetura de rede que você esteja implantando, incluindo redes 5G, HFC Fiber Deep e NG-PON. Nossas soluções líderes em hardware de fibra óptica incluem:

Gabinetes e bandejas do Sistema Centrix™

O Sistema Centrix™ é uma plataforma de gerenciamento de fibras de alta densidade que oferece um equilíbrio da densidade líder do setor com roteamento de cordões inovador. O sistema pode ser implementado em várias aplicações: central óptica, central de equipamentos, FTTx, e centro de dados.

A plataforma Centrix suporta até 4.320 conectores LC ou 2.880 conectores SC por rack padrão de 2.2m (7 pés). O design do rack oferece guias de roteamento para cordões, reduzindo o risco de empilhamento ou emaranhamento. Existem várias bandejas e módulos que podem ser aproveitados na solução Centrix. Isso inclui bandejas escalonadas, módulos habilitados para MTP®, módulos de derivação CPRI, dispositivos WDM e módulos de coexistência. Um único comprimento de jumper para todo projeto conexão cruzada (cross-connect) no rack reduz o inventário de cordões.  

Saber mais Especificação da família de produtos

Gabinetes e módulos Eclipse®

A família de hardware Eclipse® foi desenhada para aplicações FTTx e está disponível com uma variedade de splitters que pode ser colocados dentro do mesmo rack. A família Eclipse também pode fornecer uma solução mais tradicional de conexão cruzada ou interconexão para sua rede.

Os gabinetes montáveis em parede do Eclipse fornecem recursos de interconexão ou conexão cruzada entre a planta externa, os cabos riser ou de distribuição e os eletrônicos. As unidades são ideais em aplicações que exigem distribuição com baixa densidade de fibras (escolas, bibliotecas públicas e pequenos negócios) e estão disponíveis em dois tamanhos: a gabinete de 3U e de 6U.

   

Saber mais Especificação da família de produtos

Gabinete de gerenciamento avançado (EMF)

O gabinete de gerenciamento avançado (Enhanced Management Frame, EMF) foi projetado para aplicações FTTx, conexão cruzada e interconexão. O design modular integrado permite crescimento e expansão de um sistema de gestão de fibra de terminação de uma estrutura, um módulo e uma fibra de cada vez. Recursos amigáveis como jumper de comprimento único, armazenamento de cordões no compartimento interno, módulos transparentes e opção de roteamento de compartimento intermediário fazem desta estrutura uma solução ideal para implementações de FTTx e aplicações de conexão cruzada e de interconexão.  

Saber mais Especificação da família de produtos

Superando desafios de instalação

Superando desafios de instalação

A instalação de redes com alta contagem de fibras pode ser difícil, confira nossos vídeos de instalação do Centrix™ para ajudar a facilitar o processo!

Saber mais

Maximize sua fibra.

Maximize sua fibra.

Para acomodar o aumento da demanda de largura de banda, a integração da tecnologia de multiplexação por divisão de comprimento de onda no hardware de fibra óptica ajuda você a aproveitar melhor sua rede de distribuição de fibra existente.

Saber mais

Versatilidade

Centrix quick facts brochure

Dados rápidos do sistema Centrix™

O suporte a redes de alta densidade é fundamental, pois as arquiteturas continuam evoluindo para dar suporte ao 5G. Nossa solução Centrix ™ fornece a flexibilidade necessária para suportar essa evolução.

Saber mais

Ferramentas e Recursos