Indoor Transition Splice

Arquitetura de emenda de transição interna

Arquitetura de emenda de transição interna

Ao fazer a transição de fibras e cabos do exterior para o interior, os operadores exigem um gabinete robusto que seja otimizado para rápida reentrada e expansão da rede. A emenda de transição ocorre em um local diferente dos quadros de distribuição de fibra óptica para gerenciar melhor a fibra e o cabo. Por que a emenda de transição é importante? Porque o cabo externo não é projetado para ambientes internos. O cabo interno tem classificação antichama e, portanto, os padrões da indústria exigem essa transição a menos de 15 metros da entrada em um edifício.

Há três áreas em que a emenda de transição interna pode ocorrer dentro da rede:

  • Terminais de entrada do prédio: terminais internos ou externos que fornecem proteção para o ponto em que o cabo externo faz a transição para o cabo de planta interna.
  • Câmara subterrânea: uma construção subterrânea que atua como um ponto de demarcação em que os cabos passam da planta externa para a interna antes de atingir a central óptica, de equipamentos ou o centro de comutação móvel (MSC).
  • Salas de equipamentos ou Sala GPON: Um espaço acima do solo em uma central óptica, central de equipamentos ou centro de comutação móvel que abriga componentes eletrônicos onde o cabo externo e a transição para o cabo de planta interna podem ocorrer. A emenda permite que o equipamento atenda à central e aos edifícios circundantes.

O portfólio de armários de emenda óptica (OSE) da Corning oferece densidades variadas, escalabilidade e excelente gerenciamento de fibra com guias de roteamento que organizam e separam a fibra armazenada da fibra que entra nas bandejas de emenda. Com capacidade de emenda de até 5.184 fibras individuais ou até 6.912 emendas de ribbon, são soluções que atendem desde redes de baixa até alta densidade.

Saber mais

Suporte à sua emenda de transição

Hardware de rede

Hardware de rede

A Corning oferece várias soluções de gabinetes de emenda óptico. Como líder em inovação, qualquer que seja o design de rede que você escolher, as soluções de hardware da Corning agregam valor ao seu ponto de transição.

Saber mais

Transições de emenda de densidade ultra alta

Transições de emenda de densidade ultra alta

É difícil suportar capacidades de emendas de até 5.184 fibras individuais ou até 6.912 emendas tipo ribbon. Nossos armários de emenda óptica OSE de ultra densidade ajuda a gerenciar transições de emenda com grande número de fibras.

Saber mais

Transições de emenda de densidade média-alta

Transições de emenda de densidade média-alta

Nossos armários de emenda óptica OSE de alta densidade suporta até 4.320 fibras individuais ou até 3.240 emendas tipo ribbon. Saiba mais sobre os recursos e benefícios.

Saber mais

Práticas recomendadas de instalação para transições de emenda de alta densidade

Práticas recomendadas de instalação para transições de emenda de alta densidade

Reconhecemos que o cabo de transição pode ser demorado. Nossos procedimentos padrão recomendados podem ajudar a reduzir o tempo necessário para implantar seu armários de emenda óptica OSE.

Saber mais

Redefinindo as transições de cabo

Práticas recomendadas para entrada de cabos OSE

Ao gerenciar transições para cabos densos, a instalação pode ser desafiadora e demorada. Nós podemos ajudar! Confira nossos procedimentos recomendados padrão para entrada de cabos no portfólio OSE.

Saber mais

Ferramentas e Recursos