Cable Assemblies

Cordões Ópticos

Cordões Ópticos

Os cordões ópticos ou jumpers são componentes críticos muitas vezes esquecido do seu pacote de conectividade de planta interna. Eles são os componentes que permitem a replicação de portas e a capacidade de transmitir e receber com eficiência econômica os sinais entre os componentes eletrônicos ativos e os usuários finais.

Como fabricante líder de indústria de cordões ópticos, o processo de fabricação de última geração da Corning garante um desempenho confiável do conector com produtos que atendem ou excedem todos os padrões do setor para perdas de reflexão e inserção. Nossa capacidade de dimensionar para atender às suas necessidades de implantação é o que nos diferencia, juntamente com os conectores de fibra e de alta qualidade testados na fábrica. Todos os cordões passam por rigorosos testes de desempenho para garantir a qualidade ideal em todos os conectores. As melhorias constantes do processo oferecem uma variedade de opções de fibras, cabos e conectores, para atender às crescentes necessidades da sua rede.

Nosso amplo portfólio contém uma gama de soluções, incluindo cordões de fibra única, cordões de duas fibras, cordões multifibras. Esses jumpers estão disponíveis com uma variedade de tipos de conectores, como SC UPC, SC APC, LC UPC, LC APC, compatível com ST®, FC e MTP®. Para garantir que nosso portfólio seja compatível com todos os ambientes de rede, oferecemos modos de fibra OS2, OM1, OM3 e OM4, em diversos comprimentos, classificações de riser ou plenum e vários diâmetros de cabo.

Cable Assembly

Redefinindo o gerenciamento de estoque

Ferramentas e Recursos