Fiber Dome Closure Solutions for ALTOS® Loose Tube Cable | Closure Loose Tube Pair | Corning

Tus conexiones merecen la mejor protección. No importa el tamaño y la configuración de tu red, asegurar tu conectividad es lo que cuenta.

Tus conexiones merecen la mejor protección. No importa el tamaño y la configuración de tu red, asegurar tu conectividad es lo que cuenta.

La familia de cierres de empalmes de fibra óptica 2178 de Corning es ideal para nuestros cables RocketRibbon® y SST-Ribbon™. Nuestras soluciones 2178 brindan una excelente flexibilidad del sistema y protección confiable para implementaciones brownfield y greenfield, diseños inteligentes para facilitar tu trabajo y capacidades para satisfacer las demandas de la red. La familia 2178 ahora incluye muchos modelos y configuraciones para ayudar a satisfacer las complejas necesidades de las redes de fibra óptica actuales. Con puertos de gran diámetro compatibles con todos los recuentos de fibra y una bandeja profunda 2453 recién diseñada que admite soluciones de recuento de fibra ultra alto, la familia 2178 puede ayudarte a expandir y preparar tu red para el futuro.

Cable de densidad extrema RocketRibbon® e caja de empalmes 2178-XL y 2181

  • El sistema de sellado de la junta lo hace reutilizable y de fácil re-acceso
  • Compatible con GR-771
  • No se necesitan herramientas específicas, solo una llave dinamométrica estándar
  • Dos accesos de cable intermedios
  • Admite hasta 3.456 empalmes
  • Disponible por encima y por debajo del nivel de la calle
  • Diámetro máximo del cable: 35 mm
  • Cajas de empalme a tope
  • 26 puertos de salida redondos o 48 puertos de salida planos
  • 27 x 14 x 15 pulg.

Soluciones adicionales de cierres de empalmes y terminales ópticos

Soluciones adicionales de cierres de empalmes y terminales ópticos

Sabemos que cada configuración de red es única. Si la familia 2178 no satisface las necesidades de tu red, conozca abajo nuestras otras innovadoras familias de cierres y terminales de fibra óptica, que proporcionan protección ambiental de bajo costo y conexión de cable drop incremental rápida optimizada para arquitecturas de acceso óptico.

Terminales BPEO CT Multiport

Terminales BPEO CT Multiport

Terminales totalmente pre-conectorizados com 9 o 10 puertos OptiTap®, con 1 o 2 splitters, ideales para topologías tipo TAP Distribuído

Terminales BPEO CT1

Terminales BPEO CT1

Terminales para redes conectorizadas en el campo, con demarcación de sectores y conexión de hasta 16 abonados
Cierres de empalmes CEFO

Cierres de Empalmes CEFO

Conjunto de Empalme de Fibra Óptica – CEFO, para hasta 144 fibras en redes subterráneas o aéreas, con entradas mecánicas o termocontraíbles