Fetal Bovine Serum (FBS)은 오랜 역사와 함께 세포 배양에 널리 사용되는 보충제입니다. FBS는 호르몬, 성장 인자 (growth factors), 세포 부착 인자 (cell attachment factors), pH buffer, 프로테아제 억제제 (protease inhibitors), 비타민, 미네랄, 지질(lipids) 및 다양한 미확정 성분을 포함하여 세포 배양을 위한 특정 대사 요구 사항을 충족시키는 많은 화합물을 제공합니다. 또한, Serum은 pH 변화, 중금속 이온의 존재, 엔도톡신 및 단백질 분해 활성과 관련된 유독성 효과로부터 보호합니다.
왜 코닝 FBS (Fetal Bovine Serum)를 선택해야 할까요?
왜 코닝 FBS (Fetal Bovine Serum)를 선택해야 할까요?
코닝은 세포 배양 연구부터 완전한 바이오프로세스 생산까지 여러 응용 분야를 충족시키기 위한 다양한 옵션의 Fetal Bovine Serum (FBS)을 제공합니다. 코닝 FBS는 클래식 및 맞춤형 세포 배양액 제품을 완벽하게 보완합니다. 코닝은 완전히 통합된 공급망과 포괄적인 제품군, 그리고 제조 역량을 바탕으로 일관되고 신뢰할 수 있으며 재현 가능한 결과 도출을 도와드립니다.
FBS 공급 부족을 걱정하고 계십니까?
코닝은 미국 내 주요 정부 승인 도축장과 장기 공급 보증을 통해 귀하의 FBS를 안전하게 공급 드립니다. 또한, 수직적으로 통합된 공급망을 통해 공급을 안정적으로 유지할 수 있습니다. 공급을 확보할 수 있는 더 많은 방법을 알아보십시오.
Serum Supply Chain
코닝은 혈액 채취에서 연구자에게 가기까지 Serum 공급망을 수직적으로 통합하여 지역적으로 공급이 부족한 시기에도 FBS를 일관되게 공급할 수 있습니다. 이는 장기적으로 운영되는 중요한 제조 작업을 지속할 수 있도록 보장합니다. 코닝은 도축장과 직접적인 협력 관계를 맺어 혈액 채취 시 코닝이 제공한 도구와 교육을 통해 정부 승인 시설에서 엄격한 무균 기술을 준수하도록 합니다. Corning Life Sciences는 국제혈청산업협회 (ISIA, International Serum Industry Association)로부터 추적 가능성 인증을 받았으며, 모든 lot은 원산지를 확인하기 위해 테스트됩니다. 코닝 제품들의 출처에 대해 안심하실 수 있습니다.
제조
◗ 코닝은 100% 일회용 기술을 사용하여 Serum을 여과합니다. 생산 과정에서 Serum은 0.1 마이크론 필터를 세 번 통과하며, 체계적인 풀링 과정을 거쳐 무균 상태로 병에 담긴 후 엄격한 품질 검사를 받습니다. 또한, 코닝의 혁신적인 열 비활성화 과정은 lot 수준에서 수행되어 전통적인 수조 열 비활성화보다 더 일관된 제품을 제공합니다.
◗ 바이오프로덕션 고객을 위한 코닝의 검증된 방사선 조사 프로토콜은 각 고객의 프로세스에 적합한 제품을 유연하게 제공할 수 있습니다. 또한, 코닝의 종합 분석성적서 (CoA, Certificate of Analysis)에 필요하신 특정 테스트가 없다면 맞춤형 테스트 솔루션을 요청하실 수 있습니다. 자세한 정보는 현지 코닝 담당자에게 문의해 주시기 바랍니다.
품질 및 규제
◗ ISIA Traceability Certified - Corning Life Sciences는 국제혈청산업협회 (ISIA)의 Traceability Program에 따른 추적성 인증. 자세한 정보: ISIA website.
◗ ISO 13485 Certified Quality Management System
◗ cGMP 시설에서 제조 - 21 CFR 820, Quality System Regulation for Medical Device Manufacturers 규정 준수
◗ 국제혈청산업협회 (ISIA)에 의해 추적성 인증된 공급망
◗ 모든 lot은 Oritain™의 화학적 지문 분석을 통해 원산지 국가가 확인됩니다.
◗ 검증된 방사선 조사 프로토콜
◗ 미국 및 호주산 FBS에 대한 유럽 의약품 품질 관리국 (EDQM, European Directorate for the Quality of Medicines)의 적합성 증명서 (CEP, Certificates of Suitability)
Video Quiz
퀴즈 풀고 선물 받기
퀴즈 풀고 선물 받기
Dr. C와 함께 코닝 Fetal Bovine Serum (FBS)에 대해 알아보고 퀴즈에 참여하여 상품을 받아가세요.
코닝 FBS에 관한 세 편의 애니메이션에서 코닝의 FBS 공급 능력과 서비스, 그리고 다양한 FBS 제품을 만나보세요!
퀴즈를 푸시면 선물을 드립니다. 결과와 상관없이 참여하시면 상품을 받으실 수 있습니다.
모두 완료하시고 귀여운 코닝 키링을 받아가세요.
참여 방법은 간단합니다. 학습 영상을 시청하고 퀴즈 질문에 답변을 제출해 주세요.
Happy Learning!