소중한 고객님께
코닝은 100년이 넘는 세월 동안 뛰어난 품질의 혁신적 솔루션으로 생명 공학 산업의 고객들을 지원하고 있습니다. 코로나19 팬데믹 사태는 진단, 치료, 백신 관련 다양한 부분에서 사용되는 코닝 제품에 대한 전 세계적인 수요를 전례 없이 증가 시켰습니다. (200% ~ 1,000%)
코닝은 고객과 업계를 위해 그 어느 때보다 최선을 다해 대응하고 있으며 , 팬데믹 사태에 대한 대응 또한 전례 없이 적극적으로 지원해 오고 있습니다. 이를 위해, 코닝은 2020-2021년 주요 공급망의 국내 제조를 지원하기 위해 정부 공동투자를 포함해 제조 역량 확대에 5억 달러 이상의 투자를 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다.