코닝은 데이터 센터 운영사들이 생성형 AI에서 요구되는 고밀도 광섬유 인프라를 구축할 수 있도록, 맞춤형 제품과 서비스를 원스톱으로 지원하는 GlassWorks AI™ 솔루션을 오늘 출시했다. 이 엔드투엔드 제품군은 업계 최고의 케이블 및 연결 솔루션, 동급 최고의 네트워크 플래닝, 설계, 배치 서비스를 제공한다.
데이터 센터 운영사들은 데이터 센터 내부 뿐 아니라 데이터 센터들을 서로 연결하는 장거리 네트워크에서 AI의 인프라 요구사항에 부합하는 규모와 집적도를 구현해야 하는 과제를 안고 있다. GlassWorks AI는 코닝의 새로운 Contour™ Flow 케이블 등 다양한 기술을 통해 이러한 요구에 대응한다. Contour™ Flow 케이블은 기존 케이블 직경에 두배의 광섬유를 수용해 상호 연결된 데이터 센터 네트워크의 배치를 가속화하고 간소화한다.
AI 데이터 센터 내부에서는 GPU 클러스터의 대형화로 대규모의 고밀도 광학 인프라를 필요로 한다. 코닝의 GlassWorks AI 솔루션은 고밀도 케이블, 셔플 솔루션, 광학 하드웨어, MMC 기반 커넥터 어셈블리를 통해 이러한 과제에 대응한다. MMC 기반 커넥터 어셈블리는 기존의 LC 커넥터보다 데이터 센터 랙 유닛 내에서 36배 더 많은 광섬유 연결을 수용할 수 있다.
션 켈리(Sean Kelly) 코닝 데이터 센터 사업부 부사장 겸 사업 이사는 “GlassWorks AI를 통해, 코닝은 고객들을 위해 코닝이 보유한 소재 과학 부문의 전문성을 활용해 데이터 센터 안팎에서 생성형 AI의 가능성을 확장시키는 혁신적인 제품을 개발하고 있다” 라며, “새로운 Contour Flow 케이블은 코닝의 혁신을 잘 보여주는 좋은 예이다. 이는 데이터 센터들이 도시간 네트워크를 신속하고 경제적으로 연결할 수 있도록 큰 인프라 투자 없이 미래에 대응하는 광학적 성능을 구현할 수 있도록 지원한다”고 말했다.
Contour Flow 케이블의 핵심인 코닝® SMF-28® 컨투어 광섬유는 40% 얇으면서도 고밀도 환경에서 뛰어난 굴곡 특성을 제공한다. 작은 직경의 SMF-28 컨투어 광섬유는 GlassWorks AI 제품군의 케이블 및 각종 연결 솔루션을 구현하는 핵심 기술로, 데이터 센터 운영사들이 끊임없이 증가하는 AI 집적도 요건에 대응할 수 있도록 설계됐다.
코닝은 캘리포니아 주 샌프란시스코에서 4월 1일부터 3일까지 개최되는 2025년 미국 광통신 컨퍼런스 및 전시회(Optical Fiber Communication Conference and Exposition, OFC)에 참여한다. 코닝의 전문가들은 1643번 전시관에서 GlassWorks AI에 대해 설명하고 Contour Flow 케이블, MMC 커넥터 어셈블리 등 코닝의 여러 혁신을 소개할 예정이다. 자세한 내용은 코닝의 GlassWorks AI 및Contour Flow 케이블 제품 소개 웹사이트와 미디어 리소스 센터에서 확인 가능하다.
코닝에 대하여
코닝(www.corning.com)은170년 이상 사람들의 삶을 변화시켜온 소재 과학 분야의 세계적인 혁신 기업입니다. 코닝은 유리 과학, 세라믹 과학, 광 물리학 분야의 독보적인 전문성과 제조 및 엔지니어링 분야의 뛰어난 역량을 활용하여 산업 내 혁신을 도모하고, 사람들의 삶을 변화시키는 제품들을 개발해왔습니다. 코닝은 지속적인 RD&E 투자, 소재와 공정 기술 혁신의 독창적인 조합, 각 산업 분야를 선도하고 있는 글로벌 고객과의 신뢰를 바탕으로 한 긴밀한 협력 등을 통해 성공을 거두고 있습니다.
다양한 역량을 보유한 코닝은 자사 역량 간의 시너지 효과를 통해 급변하는 시장 수요를 충족시키며 발전하고 있습니다. 또한, 고객들이 역동적으로 변화하는 각 산업 분야에서 새로운 사업 기회를 포착할 수 있도록 지원하고 있습니다. 오늘날 코닝의 사업은 광통신, 모바일 소비자 가전, 디스플레이 기술, 자동차, 태양광, 반도체 및 생명공학 시장에 집중하고 있습니다.