코닝(NYSE:GLW)과 티안마 마이크로-일렉트로닉스 그룹(Tianma Micro-Electronics Group, 이후 티안마)은 Corning Lotus™ XT Glass가 티안마의 LTPS(저온폴리실리콘) 패널 라인에 채택되었다고 오늘 공동 발표했다. 양사는 5월 21일- 23일 캐나다 밴쿠버에서 세계정보디스플레이학회가 개최하는 산업박람회 ‘디스플레이 위크 2013’에서 해당 제품을 전시할 예정이다. 티안마의 제품은 전시장 내 206 번과 221번 부스, 코닝은 801번 부스에서 만나볼 수 있다.
코닝은 2세대 기판 유리인 Lotus XT Glass를 지난 주 선보였다. Lotus XT Glass는 치수 안정성이 뛰어나 고성능 디스플레이의 효율적인 제조가 가능하다.
세계적인 중소형 TFT-LCD 패널 제조업체인 티안마는 LTPS 제품 라인에 고온공정을 사용하기 때문에 유리 기판 제품의 선택 요건이 까다롭다.
Lotus XT Glass는 LTPS 제조 환경에서 뛰어난 성능을 발휘한다. Lotus XT Glass는 열적 안정성이 뛰어나 고객사의 제품 공정에서 형태와 표면 품질에 변함이 없다. 또한, Lotus XT Glass는 이전에 개발된 Corning Lotus™ Glass 대비 총 피치 변동 (Total pitch variation)이 최대 75% 개선되어 수율 증대가 가능하다. Lotus XT Glass는 고유의 치수 안정성으로 픽셀집적도(ppi)가 더 높은 고화질 디스플레이를 지원한다.
이와 같은 뛰어난 특성 덕분에 Lotus XT Glass는 티안마의 LTPS 백플레인 기판으로 채택되었다. 중국 샤먼(厦門)에 소재하는 티안마의 LTPS 생산 라인은 TFT 모듈 생산능력이 월 30,000대에 달하며 컬러 필터 모듈 생산능력은 월30,000대 이상이다. 이는 중국 최초의 5.5세대 LTPS 라인이다.
티안마가 공급하는 LTPS 패널은 350-450ppi급 고화질 스마트폰과 태블릿 제조에 사용되고 있다. 현재, 티안마는 4-6인치 스마트폰용 패널과 7-10인치 태블릿용 패널 제품을 생산하고 있다.
왕레이(Wang Lei) 티안마 전무는 “티안마는 특히 두 가지 이유로 Lotus XT Glass를 선택했다. Lotus XT Glass의 탁월한 총 피치 변동성(total pitch variation)과 긴 역사를 자랑하는 코닝의 유리 분야 전문성 및 우수한 품질 때문이다.”라며 “코닝의 새로운 기판 유리를 자사의 엄격한 생산 공정에서 시험해 본 결과, 성능이 우수하고 디자인 규격 강화 및 정확한 부품 배열이 가능했다. Lotus XT Glass는 티안마의 최첨단 LTPS 라인에 이상적인 솔루션이다.”라고 덧붙였다.
존 P. 베인(John P. Bayne) 코닝 고성능 디스플레이 사업부 부사장 겸 총 책임자는 “Lotus XT Glass가 티안마에 채택되어 기쁘다”며 “코닝이 개발한 Lotus XT Glass를 사용해 패널 제조업체들은 수율 개선 뿐 아니라 디자인 상의 여러 한계를 극복할 수 있다. 티안마는 고화소 스마트폰과 태블릿 부문에 집중함으로써 이를 실현하고 있다.”라고 밝혔다.
티안마의 LTPS 패널은 올해 6월 시장에 출시될 전망이다.
코닝에 대하여
코닝 (www.corning.com)은 특수 유리 및 세라믹 소재의 세계적인 선두기업이다. 코닝은 160년 이상의 경험을 보유한 소재 과학 및 프로세스 엔지니어링 기술 연구를 통해, 가전, 모바일 매연저감장치, 통신 및 생명 과학 분야의 하이테크 시스템에 필수적인 핵심 부품들을 개발 및 제조한다. 코닝의 제품으로는 LCD TV, 컴퓨터 모니터 및 랩탑 컴퓨터용 기판유리; 모바일 매연저감장치용 세라믹 담체 및 필터; 통신 네트워크용 광섬유, 케이블, 하드웨어 및 장비; 신약 개발에 사용되는 약효 검색용 광 바이오센서; 반도체, 항공 우주, 국방, 천문 및 계측용 첨단 광학 기기 및 특수 유리 솔루션 등이 있다.
티안마 마이크로-일렉트로닉스 그룹에 대하여
티안마 마이크로-일렉트로닉스 그룹은 세계적인 중소형 TFT-LCD 패널 생산자이다.
예측 및 주의 문구
본 보도 자료에는 실제 결과에 큰 변동을 가져올 수 있는 중대 위험과 불확실성을 포함해 코닝의 재정 결과 및 사업 활동에 관한 현재의 예측과 가정을 기준으로 작성한 “예측 문구”(1995년의 증권민사소송개혁법 취지에 포함)가 포함되어 있다. 이러한 위험과 불확실성에는 전세계 정치, 경제 및 사업 환경의 영향, 금융 및 신용 시장 환경, 통화 변동, 세율, 제품 수요 및 생산 능력, 경쟁, 집중화된 고객 기반에 대한 의존성, 제조 효율, 비용 절감, 필수 부품 및 소재의 가용성, 신제품 상용화, 가격 변동, 고급 및 일반 제품의 혼합 판매 변화, 신규 공장 가동 또는 재구성 비용, 테러 활동, 무력 충돌, 정치적 불안 또는 대규모 보건상 문제로 인한 상업 활동 붕괴 가능성, 보험의 적정성, 투자 회사 활동, 인수 및 기업 분할 활동, 초과 또는 폐기 재고 수준, 기술 변화의 속도, 특허 시행 능력, 제품 및 부품 성능 문제, 주가 변동, 불리한 소송 또는 규제 개발의 영향이 포함된다. 이러한 내용과 기타 위험 요인이 코닝의 증권거래위원회 공시에 자세히 기재되어 있다. 예측 문구는 작성 당일을 기준으로 정확하며 코닝은 새로운 정보나 향후 사건에 비추어 이 내용을 업데이트할 의무가 없다.