코닝(NYSE:GLW)은 오늘 고성능 디스플레이용 특수 기판 유리의 차세대 제품인 Corning Lotus™ XT Glass를 출시한다고 발표했다. 코닝은 5월 21-23일 캐나다 밴쿠버에서 세계정보디스플레이학회가 개최하는 산업박람회 ‘디스플레이 위크 2013’에서 최신 특수유리 Lotus XT Glass와 여러 첨단 유리 기술을 선보일 예정이다.
Lotus XT Glass는 총 피치 변동(total pitch variation)이 동급 최저 수준이며 이는 효율적인 패널 생산에 필수 조건이다. 일반적으로 마이크론 혹은 ppm 단위로 측정되는 총피치는 패널 공정 중 선폭 이동 거리를 나타낸다.
존 P. 베인(John P. Bayne) 코닝 고성능 디스플레이 사업부 부사장 겸 총책임자는 “유리 이동 편차의 예측이 가능하면 제품 수율 향상에 도움이 되지만, 예측을 벗어난 편차 혹은 변동은 궁극적으로 생산성 손실로 이어진다”며, “Lotus XT Glass는 고온 공정에서 열적 안정성과 치수 안정성을 개선하여 고객사의 수율을 높일 수 있도록 고안되었다.”고 밝혔다.
Lotus Glass 플랫폼은 저온폴리실리콘(LTPS)이나 산화물박막트랜지스터(Oxide TFT) 백플레인에 OLED 또는 LCD 기술 적용을 가능하게 한다. 그 결과 높은 해상도, 빠른 반응시간, 밝은 화질을 자랑하는 에너지 효율성이 높은 몰입형 디스플레이 기기를 구현할 수 있다.
코닝은 Lotus XT Glass 외에도 비정질 실리콘(a-Si) 디스플레이 용 Corning EAGLE XG® Slim, 울트라 슬림 플렉서블 유리인 Corning® Willow™ Glass, NDR(Native Damage Resistance™) 기술을 적용한 Corning® Gorilla® Glass 3등 첨단 유리 기술을 선보인다. 코닝은 스크래치 저항성이 뛰어난 업계 선도 커버 유리인 Gorilla Glass 3의 전문가 시연회를 매일 개최한다. 정확한 일정은 801번 전시장에 마련된 코닝 부스에서 안내 받을 수 있다.
또한, 디스플레이 위크 참가자들은 코닝 기술 전문가들의 컨퍼런스 발표를 접할 수 있다.
존 P. 베인(John P. Bayne) 부사장은 “디스플레이 위크는 업계의 현재와 미래를 가늠해 볼 수 있는 시간이다”라며, “디스플레이 업계는 변화를 거듭하고 있다. 코닝의 혁신적인 유리 제품들은 디스플레이 산업이 기술적 난관들을 극복하고 발전할 수 있도록 도움을 주고 있다.”고 덧붙였다.
디스플레이 위크 2013에 참여한 코닝 전시장에 대한 자세한 정보는, www.corning.com/SID2013에 나와 있다.
예측 및 주의 문구
본 보도 자료에는 실제 결과에 큰 변동을 가져올 수 있는 중대 위험과 불확실성을 포함해 코닝의 재정 결과 및 사업 활동에 관한 현재의 예측과 가정을 기준으로 작성한 “예측 문구”(1995년의 증권민사소송개혁법 취지에 포함)가 포함되어 있다. 이러한 위험과 불확실성에는 전세계 정치, 경제 및 사업 환경의 영향, 금융 및 신용 시장 환경, 통화 변동, 세율, 제품 수요 및 생산 능력, 경쟁, 집중화된 고객 기반에 대한 의존성, 제조 효율, 비용 절감, 필수 부품 및 소재의 가용성, 신제품 상용화, 가격 변동, 고급 및 일반 제품의 혼합 판매 변화, 신규 공장 가동 또는 재구성 비용, 테러 활동, 무력 충돌, 정치적 불안 또는 대규모 보건상 문제로 인한 상업 활동 붕괴 가능성, 보험의 적정성, 투자 회사 활동, 인수 및 기업 분할 활동, 초과 또는 폐기 재고 수준, 기술 변화의 속도, 특허 시행 능력, 제품 및 부품 성능 문제, 주가 변동, 불리한 소송 또는 규제 개발의 영향이 포함된다. 이러한 내용과 기타 위험 요인이 코닝의 증권거래위원회 공시에 자세히 기재되어 있다. 예측 문구는 작성 당일을 기준으로 정확하며 코닝은 새로운 정보나 향후 사건에 비추어 이 내용을 업데이트할 의무가 없다.
코닝에 대하여
코닝 (www.corning.com)은 특수 유리 및 세라믹 소재의 세계적인 선두기업이다. 코닝은 160년 이상의 경험을 보유한 소재 과학 및 프로세스 엔지니어링 기술 연구를 통해, 가전, 모바일 매연저감장치, 통신 및 생명 과학 분야의 하이테크 시스템에 필수적인 핵심 부품들을 개발 및 제조한다. 코닝의 제품으로는 LCD TV, 컴퓨터 모니터 및 랩탑 컴퓨터용 기판유리; 모바일 매연저감장치용 세라믹 담체 및 필터; 통신 네트워크용 광섬유, 케이블, 하드웨어 및 장비; 신약 개발에 사용되는 약효 검색용 광 바이오센서; 반도체, 항공 우주, 국방, 천문 및 계측용 첨단 광학 기기 및 특수 유리 솔루션 등이 있다.