Software Defined Local Area Network (SD-LAN)

Uma nova forma de rede

A solução de rede de área local definida por software (SD-LAN) Everon da Corning® utiliza o alcance superior e a largura de banda ilimitada da fibra para fornecer uma abordagem de rede convergente altamente escalável. Ao fornecer fibra monomodo e energia para a extremidade da rede, nossa solução cria uma rede de tecnologia neutra. Suportando Ethernet ativa e LAN óptica passiva em uma arquitetura de rede definida por software, nossa solução SD-LAN oferece automação de aplicações, política e simplicidade de operações.

Os gerentes de rede se beneficiam da conectividade pronta para o futuro dentro de edifícios com a capacidade de convergir várias tecnologias em uma única infraestrutura simplificada, que oferece suporte a LAN, Wi-Fi, celular, áudio visual, segurança, automação predial e muito mais durante a vida útil do edifício, com pouco ou nenhum novo cabeamento. Essa solução inteligente reduz os switches, o que pode ajudar a acelerar o desempenho da rede e minimizar sua complexidade geral.

O que é rede definida por software?

O que é rede definida por software?

A rede definida por software desacopla hardware e software. Especificamente, ela separa a lógica de controle, que é centralizada, da lógica de encaminhamento, que permanece no hardware. O hardware costuma ser chamado de caixa branca, porque sua funcionalidade é programável.

Quer mais informações?

Estamos aqui para ajudá-lo com qualquer dúvida sobre sua rede interna. Fale conosco abaixo e um de nossos representantes entrará em contato.

Fale conosco

Qual é a aparência de uma instalação SD-LAN?

Uma rede fiber deep e SD-LAN pode ser configurada como uma rede ponto a ponto ou uma rede ponto multiponto, dependendo de seus requisitos. Aqui estão dois diagramas simples que ilustram o layout do equipamento no MDF, IDF e na extremidade da rede.

Redes definidas por software e LAN óptica passiva

Artigo

A flexibilidade arquitetônica oferecida por SDN, combinada com POL, abre novas portas para redes corporativas.

A combinação das arquiteturas Fiber Deep e SD-LAN cria uma rede com excelente flexibilidade, escala e controle centralizado. Saiba por que essa LAN de próxima geração pode atender às suas necessidades de rede atuais e o prepara para o futuro neste artigo publicado na Revista Cabling and Installing.

Saiba mais

A evolução da fibra óptica das redes internas

Vídeo

A evolução da fibra óptica das redes internas

Assista a esta conversa aprofundada com o arquiteto de soluções da Corning, Jason Greene, em que ele discute onde acreditamos que a rede está evoluindo e como as arquiteturas de fiber deep e SD-LAN ajudam a enfrentar os desafios de rede atuais e futuros.

Assistir agora

Proporcionando a rede de cuidados de saúde de amanhã, hoje

Artigo

Proporcionando a rede de cuidados de saúde de amanhã, hoje

Os provedores de cuidados de saúde enfrentam alguns dos desafios de rede mais complexos devido às diversas demandas de monitoramento e equipamentos. Nosso artigo recente na revista Cabling and Installation discute como preparar sua rede de saúde para os desafios atuais e futuros.

Learn More

Solução SD-LAN da Corning: um olhar mais atento

Solução SD-LAN da Corning: um olhar mais atento

A SD-LAN Everon da Corning, combinada com alimentação remota e uma rede de fibra, fornece o que nós, na Corning, chamamos de arquitetura de energia e fiber deep. Esta arquitetura SD-LAN oferece preparação de tecnologia futura, alcance de longa distância e alta capacidade de largura de banda, e é ideal para redes convergentes. A SD-LAN fornece transporte neutro, que protege os investimentos em tecnologia, e pode ser facilmente escalada para acomodar novas tecnologias e aplicações. A SD-LAN também oferece controle de rede centralizado, o que simplifica a configuração e a gestão da rede.

Nosso novo portfólio de rede local definida por software (SD-LAN), habilitado pelas soluções de rede Everon da Corning®, fornece uma tecnologia definida por software verdadeiramente adaptável, escalável e inteligente, que separa as camadas de hardware e software, centralizando a gestão da rede com opções de topologia flexíveis para reduzir os custos de atualização.

A plataforma é neutra em termos de tecnologia, suportando Ethernet ativa profundamente na rede e LAN óptica passiva em uma arquitetura de rede definida por software. Como o software faz todo o trabalho pesado, é fácil para os administradores gerenciarem o tráfego e as atualizações personalizadas para a rede, de forma rápida e eficiente a partir de um local centralizado. Essa solução inteligente reduz os switches, o que pode ajudar a acelerar o desempenho da rede e minimizar sua complexidade geral. Uma rede mais inteligente significa maior produtividade, custos reduzidos e um administrador de rede mais feliz.

Quaisquer que sejam as necessidades de sua rede, nossa nova solução definida por software da Everon oferece uma conexão confiável e de última geração hoje, enquanto está pronta para o futuro para atender às necessidades dos aplicativos de amanhã.

Baixar folheto

Quer mais informações?

Estamos aqui para ajudá-lo. Contate-nos abaixo e entraremos em contato.

Entre em contato conosco