Começando no armário local, a injeção de energia (PI), a unidade de fonte de alimentação (PSU 6) e os cabos ActiFi® reduzem as camadas de infraestrutura e permitem a transmissão de dados a grandes distâncias. A solução de energia remota da Corning também pode fornecer energia para dispositivos remotos, como SDANs, unidades de acesso remoto DAS e ONTs (SDANs).
Por sua vez, um SDAN oferece conexões de rede rápidas e permite o fornecimento de Power over Ethernet (PoE) e POE+, que pode fornecer aplicações importantes para o usuário final, como dispositivos de controle de acesso, câmeras de segurança, pontos de acesso sem fio (WAPs) e telefones de segurança em distâncias superiores a 600 metros.
Os terminais de rede óptica da Corning podem fornecer várias portas PoE (15,4 W), PoE+ (30 W) e PoE++ (60 W), permitindo flexibilidade de conexão de rede. O Power over Ethernet também pode ser gerenciado até o nível da porta, enquanto o tráfego e as operações do dispositivo podem ser monitorados usando uma plataforma de gestão de software sem ir a locais remotos. A capacidade de alocar dispositivos remotos em um único armário reduz os custos e aumenta a eficiência – uma grande vantagem da implementação do SD-LAN da Corning.