Software Defined Local Area Network (SD-LAN)

Una nueva forma de red

La solución de red de área local definida por software (SD-LAN) Everon de Corning® utiliza el rango superior y el ancho de banda ilimitado de fibra para proporcionar un enfoque de red convergente altamente escalable. Al proporcionar fibra y energía monomodo al extremo de la red, nuestra solución crea una red de tecnología neutral. Al admitir Ethernet activa y LAN óptica pasiva en una arquitectura de red definida por software, nuestra solución SD-LAN ofrece automatización de aplicaciones, políticas y simplicidad de operaciones.

Los administradores de red se benefician de la conectividad preparada para el futuro dentro de los edificios con la capacidad de converger múltiples tecnologías en una infraestructura única y optimizada que admite LAN, Wi-Fi, celular, audiovisuales, seguridad, automatización de edificios y más durante la vida útil del edificio, con poco o ningún cableado nuevo. Esta solución inteligente reduce los switches, lo que puede ayudar a acelerar el rendimiento de la red y minimizar la complejidad general.

¿Qué es la red definida por software?

¿Qué es la red definida por software?

La red definida por software desacopla el hardware y el software. Específicamente, separa la lógica de control, que está centralizada, de la lógica de enrutamiento, que permanece en el hardware. El hardware a menudo se denomina caja blanca porque su funcionalidad es programable.

¿Necesitas más información?

Estamos aquí para ayudarte con cualquier pregunta sobre tu red interna. Contáctanos a continuación y uno de nuestros representantes te llamará.

Contáctenos

¿Qué aspecto tiene una instalación SD-LAN?

Una red fiber deep y SD-LAN se puede configurar como una red punto a punto o una red punto a multipunto, según sus requisitos. Aquí hay dos diagramas simples que ilustran la disposición de los equipos en MDF, IDF y en el extremo de la red.

Redes definidas por software y LAN óptica pasiva

Artículo

La flexibilidad arquitectónica que ofrece SDN, combinada con POL, abre nuevas puertas para las redes corporativas.

La combinación de arquitecturas Fiber Deep y SD-LAN crea una red con excelente flexibilidad, escala y control centralizado. Descubre por qué esta LAN de próxima generación puede satisfacer tus necesidades de redes hoy y te prepara para el futuro en este artículo publicado en la revista Cabling and Installing.

 

Lee más

La evolución de la fibra óptica de las redes internas

Video

La evolución de la fibra óptica de las redes internas

Ve esta conversación en profundidad con el arquitecto de soluciones de Corning, Jason Greene, mientras analiza dónde creemos que las redes están evolucionando y cómo las arquitecturas de fibra profunda y SD-LAN ayudan a abordar los desafíos de redes de hoy y de mañana.

Ver ahora

Proporcionando la red de atención médica del mañana, hoy

Artículo

Proporcionando la red de atención médica del mañana, hoy

Los proveedores de atención médica enfrentan algunos de los desafíos de redes más complejos debido a las diversas demandas de monitoreo y equipos. Nuestro artículo reciente en la revista Cabling and Installation analiza cómo preparar tu red de atención médica para los desafíos actuales y futuros.

Lee más

Solución SD-LAN de Corning: una mirada más cercana

Solución SD-LAN de Corning: una mirada más cercana

SD-LAN Everon de Corning, combinado con alimentación remota y una red de fibra, proporciona lo que en Corning llamamos arquitectura de energía y profundidad de fibra. Esta arquitectura SD-LAN ofrece disponibilidad tecnológica futura, alcance de larga distancia y alta capacidad de ancho de banda, y es ideal para redes convergentes. SD-LAN proporciona transporte neutral, que protege las inversiones en tecnología y se puede escalar fácilmente para adaptarse a nuevas tecnologías y aplicaciones. SD-LAN también proporciona control de red centralizado, lo que simplifica la configuración y la gestión de la red.

Nuestra nueva cartera de redes de área local definida por software (SD-LAN), impulsada por las soluciones de red Everon de Corning®, proporciona una tecnología definida por software verdaderamente adaptable, escalable e inteligente que separa las capas de hardware y software, centralizando la gestión con opciones de topología flexibles para reducir los costos de actualización.

La plataforma es tecnológicamente neutra, y admite Ethernet activa en las profundidades de la red y LAN óptica pasiva en una arquitectura de red definida por software. Debido a que el software hace todo el trabajo pesado, es fácil para los administradores administrar el tráfico y las actualizaciones personalizadas a la red de manera rápida y eficiente desde una ubicación centralizada. Esta solución inteligente reduce los switches, lo que puede ayudar a acelerar el rendimiento de la red y minimizar la complejidad general. Una red más inteligente significa mayor productividad, costos reducidos y un administrador de red más feliz.

Cualquiera que sean las necesidades de su red, nuestra nueva solución definida por software de Everon ofrece hoy una conexión confiable de próxima generación, al tiempo que está preparada para satisfacer las necesidades de las aplicaciones del mañana.

 

Descargar folleto

¿Quieres más información?

Estamos aquí para ayudarte. Contáctanos a continuación y te llamaremos.

Contáctenos