Corning a été le premier fabricant du monde à créer du verre technique suspendu dans l’air. Il s’agit de la marque de fabrique du processus de "fusion" propriétaire à l’origine de notre suite complète de verres plats haute performance.
Fonctionnement
Du sable pur combiné à d’autres matériaux coule dans un grand réservoir de fonte chauffé à plus de 1 000 degrés Celsius. Le verre fondu est homogénéisé et conditionné avant de passer dans un grand bac de récupération en V appelé isopipe.
Le verre fondu coule uniformément par dessus les bords supérieurs de l’isopipe en formant deux flux semblables à des feuilles le long des surfaces extérieures. Les deux feuilles se rejoignent dans la partie inférieure en V de l’isopipe et fusionnent pour venir former une seule feuille.
La feuille, toujours liée à la partie inférieure de l’isopipe, passe dans un équipement d’étirement pour s’allonger et commencer à sécher à l’air ambiant. Le contrôle du processus de fusion conditionne les attributs clés du produit tels que l’épaisseur du verre, qui peut aller de plusieurs millimètres à 100 microns.