How it Works: Extrusion

Préférez-vous respirer un flux constant de gaz et particules toxiques ou de l’air propre ? Même si peu d’entre nous choisissaient les gaz et les particules, la réalité est que des émissions nocives s’échappent régulièrement des véhicules pour aller dans nos poumons.

Corning a créé des avancées pour aider les fabricants automobiles à respecter les règlements toujours plus stricts sur la réduction des niveaux de toxines des pots d’échappement afin que nous puissions tous mieux respirer et vivre plus sainement. Héros insoupçonnés de la préservation de nos poumons contre ces gaz agressifs, les substrats de céramique et filtres de Corning sont créés par un processus d’extrusion.

Fonctionnement

Pour commencer, les matières premières de haute qualité sont mélangées en une masse homogène. Il s’agit de matières à extensibilité réduite, capables de supporter les fluctuations extrêmes des températures dans votre moteur.

Ensuite, du liquide est ajouté au mélange et versé dans un silo conique. Le mélange est transformé en substance pâteuse.

Cette substance est ensuite passée dans une extrudeuse à vis et à travers une matrice alvéolée pour créer des milliers de canaux minuscules et parallèles. Dans les filtres, ces canaux piègent les particules nocives avant qu’elles ne s’échappent. Dans les substrats, la porosité des canaux permet la conversion catalytique afin de supprimer les toxines nocives et trop fines pour le filtre. Après avoir été moulés par extrusion, les produits en céramique passent au four et sont refroidis.

Les matériaux, dimensions et formes varient en fonction des spécifications du moteur et du fabricant. Chaque produit fini est coupé à une longueur donnée pour répondre aux exigences du fabricant.

Pourquoi c'est important

Alors que les règlements sur les émissions deviennent de plus en plus rigoureux, nous continuons à élaborer de nouvelles

technologies pour que les fabricants se conforment aux normes. Notre technologie convient aux véhicules à essence, diesel et hybrides, aussi bien dans les applications lourdes que légères. Les dernières innovations telles que les filtres Corning® DuraTrap® GC réduisent les particules des moteurs à essence que les systèmes de substrats ne peuvent pas piéger.

Regardez la vidéo ci-dessous (en anglais) pour découvrir le fonctionnement du processus d’extrusion.

Partager