Il siero fetale bovino (FBS) è un supplemento universale, collaudato nel tempo, utilizzato nelle colture cellulari. Fornisce molti componenti i quali sono stati dimostrati in grado di soddisfare specifiche esigenze metaboliche per la coltura delle cellule, inclusi ormoni, fattori di crescita, fattori di adesione cellulare, pH buffer, inibitori della proteasi, vitamine, minerali, lipidi e una varietà di componenti non ancora definiti. Il siero protegge anche dagli effetti tossici associati al cambiamento del pH, dagli effetti della presenza di ioni di metalli pesanti, endotossine e da attività proteolitica.
Perché scegliere il siero fetale bovino Corning?
Perché scegliere il siero fetale bovino Corning?
Corning offre una vasta gamma di opzioni di siero fetale bovino (FBS) per soddisfare molteplici applicazioni, dalla ricerca sulle colture cellulari al completo bioprocess production. Il nostro FBS è un complemento perfetto ai terreni di colture cellulari, sia classici che personalizzati. Ci basiamo sulla nostra catena di approvvigionamento completamente integrata, sulla nostra vasta gamma di prodotti e sulle nostre capacità di produzione per aiutarti a produrre risultati coerenti, affidabili e riproducibili.
Catena di approvvigionamento del siero di bovino fetale
La nostra catena di approvvigionamento integrata verticalmente, dalla raccolta all’uso da parte dello scienziato in laboratorio, garantisce un approvvigionamento costante di FBS, anche in situazioni in cui vi siano limitazioni regionali di fornitura.Questo assicurala continuità delvostro lavoro di produzione a lungo termine. Il rapporto diretto di Corning con i macelli garantisce che i raccoglitori utilizzino i nostri strumenti e la nostra formazione e aderiscano a tecniche asettiche rigorose per la raccolta del sangue in strutture approvate dal governo. Corning Life Sciences è certificata per la tracciabilità dall'International Serum Industry Association (ISIA) e ogni lotto viene testato per confermare l'origine. Puoi fare affidamento sull'origine della materia prima di Corning.
Produzione di FBS
◗ Corning filtra il siero utilizzando una tecnologia al 100% monouso. Durante il processo di produzione, il siero viene filtrato tre volte con un filtro 0,1 micron, cumulato, imbottigliato asetticamente e successivamente sottopostoa rigidi test di qualità. Inoltre, il nostro innovativo processo di heat inactivation viene eseguito per ciascun lotto, producendo un prodotto più coerente rispetto all'inattivazione termica tradizionale in water bath.
◗ Per i clienti nel campo dellabioproduzione, i protocolli di irradiazione validati di Corning permettono di fornire il prodotto giusto per ogni applicazione del cliente. Inoltre, nel caso in cui il nostro già esteso certificato d'analisi non catturasse un test specifico, è possibile richiedere l'esecuzione di un test specifico. Per ulteriori informazioni consigliamo di rivolgervi al vostro Corning Account Manager
Qualità e Regolamentazione
◗ Certificato di tracciabilità ISIA - Corning Life Sciences è stato certificato per la tracciabilità secondo il Programma di tracciabilità dell'International Serum Industry Association (ISIA). Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web ISIA.
◗ Sistema di gestione della qualità certificato ISO 13485
◗ Produzione in un stabilimento conforme alle cGMP operante sotto il 21 CFR 820, Regolamento del sistema di qualità per i produttori di dispositivi medici
◗ La catena di approvvigionamento è certificata per la tracciabilità dall'International Serum Industry Association (ISIA)
◗ Ogni lotto è verificato per il paese di origine utilizzando l'impronta chimica di Oritain™
◗ Protocolli di irradiazione validati
◗ Certificati di Conformità (CEP) dalla Direzione europea per la qualità dei medicinali (EDQM) per FBS di origine americana e australiana
Offerta completa di siero fetale bovino
Offerta completa di siero fetale bovino
Offriamo FBS proveniente da vari paesi di origine, sia di regular che premium, per soddisfare le vostre esigenze di prodotto.
L'FBS regular è derivato da macelli ispezionati dal governo in paesi che sono stati testati dall'United States Department of Agriculture (USDA) per l'importazione negli Stati Uniti. La maggior parte dei paesi è riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale per la Salute Animale (OIE) per avereun rischio di Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) trascurabile, e per essere liberi da from foot and mouth disease (FMD)
L'FBS premium è raccolto solo da macelli ispezionati dal governo negli Stati Uniti, in Australia e in Nuova Zelanda e deriva da bovini e manze sane che hanno superato l'ispezione ante e post-mortem. Questi paesi sono riconosciuti dall'Organizzazione Mondiale per la Salute Animale (OIE) per avere un rischio di Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) trascurabile, e per essere liberi da from foot and mouth disease (FMD)