Le sérum de veau fœtal (SVF) est un supplément universel éprouvé utilisé en culture cellulaire. Il fournit de nombreux composés qui ont démontré leur capacité à satisfaire les besoins métaboliques spécifiques pour la culture des cellules, y compris des hormones, des facteurs de croissance, des facteurs d'attachement cellulaire, un tampon de pH, des inhibiteurs de protéase, des vitamines, des minéraux, des lipides, et une variété de composants non définis. Le sérum protège également contre les effets toxiques associés au changement de pH, à la présence d'ions métalliques lourds, aux endotoxines et à l'activité protéolytique.
Pourquoi choisir le sérum de veau fœtal Corning?
Pourquoi choisir le sérum de veau fœtal Corning?
Corning propose une large gamme d'options de sérum de veau fœtal (SVF) pour satisfaire de multiples applications allant de la recherche en culture cellulaire à la production complète de bioprocédés. Notre SVF complète parfaitement nos produits de milieux de culture cellulaire classiques et personnalisés. Nous nous appuyons sur notre chaîne d'approvisionnement entièrement intégrée, notre gamme de produits complète et nos capacités de fabrication pour vous aider à produire des résultats cohérents, fiables et reproductibles.
Chaîne d'approvisionnement du sérum de veau fœtal
Notre chaîne d'approvisionnement de sérum FBS intégrée verticalement, de la collecte au scientifique, nous permet de fournir un approvisionnement constant en FBS, même en période de contraintes d'approvisionnement régionales - vous assurant ainsi de pouvoir continuer votre travail de fabrication critique à long terme. La relation directe de Corning avec les abattoirs assure que les collecteurs utilisent nos outils et nos formations et adhèrent à des techniques aseptiques strictes pour la collecte de sang dans des installations approuvées par le gouvernement. Corning Life Sciences est certifié pour la traçabilité par l'International Serum Industry Association (ISIA) et chaque lot est testé pour confirmer son origine. Vous pouvez avoir confiance dans la source des matériaux de Corning.
Fabrication du FBS
◗ Corning filtre le sérum en utilisant une technologie 100% à usage unique. Pendant le processus de production, le sérum est filtré trois fois à 0,1 micron, véritablement mélangé, puis mis en bouteille de manière aseptique avant de subir des tests de qualité rigoureux. De plus, notre processus innovant d'inactivation par la chaleur est effectué au niveau du lot, produisant un produit plus cohérent par rapport à l'inactivation par la chaleur dans un bain-marie traditionnel.
◗ Pour les clients de bioproduction, les protocoles d'irradiation validés de Corning permettent de fournir le bon produit pour chaque processus client. De plus, si notre certificat d'analyse complet ne capture pas un test spécifique requis, une solution de test personnalisée est disponible sur demande. Veuillez vous renseigner auprès de votre responsable de compte Corning local pour plus d'informations.
Qualité et réglementation
◗ Certifié en traçabilité ISIA - Corning Life Sciences a été certifié en traçabilité selon le Programme de traçabilité de l'International Serum Industry Association (ISIA). Plus d'informations sont disponibles sur le site web de l'ISIA.
◗ Système de gestion de la qualité certifié ISO 13485
◗ Fabrication dans une installation conforme aux cGMP fonctionnant sous le règlement 21 CFR 820, Système de qualité pour les fabricants de dispositifs médicaux
◗ La chaîne d'approvisionnement est certifiée pour la traçabilité par l'International Serum Industry Association (ISIA)
◗ Chaque lot est vérifié pour son pays d'origine en utilisant l'empreinte chimique par Oritain™
◗ Protocoles d'irradiation validés
◗ Certificats de conformité (CEP) de la Direction européenne de la qualité des médicaments (EDQM) pour le FBS d'origine américaine et australienne
Offre complète de sérum de veau fœtal
Offre complète de sérum de veau fœtal
Nous proposons du FBS provenant de divers pays d'origine, à la fois de qualité régulière et premium, pour répondre à vos demandes de produits.
Le FBS régulier est dérivé d'abattoirs inspectés par le gouvernement dans des pays qui ont été testés par l'USDA pour l'importation aux États-Unis. La plupart des pays sont reconnus par l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) comme ayant un risque négligeable d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et d'être exempts de fièvre aphteuse (FMD).
Le FBS premium n'est collecté que dans des abattoirs inspectés par le gouvernement aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande et est dérivé de vaches et de génisses bovines en bonne santé qui ont passé l'inspection ante et post-mortem. Ces pays sont reconnus par l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) comme présentant un risque négligeable d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et étant exempts de fièvre aphteuse (FMD).
En savoir plus >