Conforme o tamanho das nossas redes cresceu durante a última década, vimos uma mudança das arquiteturas clássicas de rede de 3 camadas para uma arquitetura spine-leaf mais plana e mais ampla. Com sua abordagem de conectividade totalmente em malha, a arquitetura spine-leaf nos proporcionou o desempenho de rede de alta velocidade previsível que ansiávamos e a confiabilidade em nossa malha de switch de rede.
Módulo mesh EDGE™ 4x4
Módulo mesh EDGE™ 4x4
Princípios de dimensionamento de uma malha spine-leaf:
- Os principais blocos de construção são switches leaf de rede e spine de rede.
- Os hosts só podem ser conectados a switches leaf
- Todos os switches leaf devem ser conectados a todos os switches spine disponíveis
- A contagem da porta de uplink no switch leaf determina o número máximo de switches spine.
- A contagem de portas do switch spine determina o número máximo de switches leaf
- Esses princípios influenciam a maneira como os fabricantes de switches projetam seus equipamentos
Se você já está usando a arquitetura spine-leaf ou se migrará para ela em breve, podemos ajudá-lo a aproveitar ao máximo o espaço do seu data center. Ao incluir as soluções EDGE da Corning e os módulos mesh EDGE™ em seu plano, você pode reduzir:
- Espaço e congestionamento em 75%
- Perda de inserção em 10%
- Custos de implantação em 45% em comparação com as divisões LC duplex tradicionais