Freezing Cells and Thawing Cells to Maintain Viability | Cryopreservation Best Practices | Corning

下文最初发表于2020年2月19日的Biocompare上,点击此处可查看。

细胞冻存目前已是一项成熟的实验技术,能够以接近液氮的温度 (−196°C) 保存细胞和其它生物材料。它可为研究人员提供备份材料,应对因污染而造成的细胞损失,并且能够在当前培养物生长时间过长时重新使用早期传代细胞,有助于最大程度地降低遗传漂变的风险。本文介绍了有利于维持高细胞活性的细胞冻融操作规范。
  1. 在冷冻前检查细胞健康状态

    理想情况下,细胞应在传代次数较少时冷冻,此时细胞特性未因长时间传代而出现改变。在冷冻细胞前,必须使用台酚蓝或其它活细胞/死细胞染料进行活细胞计数,并通过无菌检查和支原体检测检查细胞是否出现污染。

  2. 在对数生长期以适当的浓度冷冻细胞

    在冷冻前1–2天传代细胞或更换培养基,可确保细胞健康且处于活跃生长期。例如,贴壁细胞最好在达到70–80%汇合时收集细胞进行冷冻。细胞冷冻时的浓度可能因培养物的不同而异,但一般为1 x 106–5 x 106个细胞/mL冻存培养基;冷冻细胞的密度过低或过高均会影响细胞活性,应予以避免。

  3. 使用适当的冻存培养基

    冻存培养基通常包含生长培养基、冷冻保护剂 (如DMSO或甘油) 以及蛋白质来源 (通常为血清) 等成分。冷冻保护剂对于防止细胞冻融过程中的细胞应激至关重要,但也可以不使用血清;在需要避免使用血清的情况下,可以在生长培养基中添加无血清条件培养基或10%细胞培养级BSA。

  4. 尽快开始冷冻过程

    在将冻存培养基加入细胞后,应尽快开始冷冻,以维持细胞活性。在冻存管转移至冻存盒之前将其置于湿冰上有助于加快这一过程。

  5. 缓慢冷冻细胞

    缓慢冷冻细胞对于防止细胞内冰晶形成至关重要,可以使用冷冻速率为1°C/分钟的冻存盒来实现该过程。将含有细胞的冻存管放入冻存盒后,应置于-80°C条件下至少4小时,最好过夜。不含异丙醇的系统较常规乙醇替代方法成本更低、使用更加便捷,而且冷冻更均匀,可以保护细胞活性。

  6. 检查冻存细胞后再转移至液氮中

    将细胞置于-80°C条件下冷冻后,取其中一管细胞进行检测,确认冻存细胞具有活性且未受污染,然后再将其它冻存细胞转移至液氮中,这一点非常有用。不过,将细胞长时间置于-80°C条件下会影响细胞的健康状态,应在检查结束后尽快将其它细胞转移至液氮中。

  7. 将细胞保存于气相液氮中

    细胞应保存在气相液氮中,以防止液体进入冻存管。液体进入不仅会造成污染,还会在解冻时因液体膨胀而导致冻存管受损。

  8. 在解冻细胞前确保细胞处于冷冻状态

    切勿将冻存的细胞从液氮转移至实验室的湿冰上,以免细胞活性受到影响。应始终使用干冰或液氮容器,尤其是需要远距离或长时间运输细胞时。

  9. 快速解冻细胞

    将细胞从液氮中取出后,应立即迅速将冻存管置于37°C水浴中,直至内容物解冻。随后立即将细胞转移至较大体积的预热培养基中,对于敏感性较高的细胞 (干细胞、原代细胞),应逐滴添加,以保护其活性。有些细胞可能需要先离心形成细胞沉淀,然后再用移液器轻轻重悬细胞,加至含有预热培养基的培养瓶中。还有些细胞最好在解冻后直接转移至培养瓶中 (更温和),并在第二天更换培养基,去除残留的冷冻保护剂。

  10. 确认近期解冻细胞处于健康状态

    快速目视检查可以提供早期细胞健康指标,例如,确认贴壁细胞已粘附在培养瓶上。可在早期代传后检查细胞存活率,进一步确认观察结果。
     

康宁提供多种有助于维持细胞健康和活性的细胞冻存产品。点击此处可查看更多信息。