Scale-up Benchtop Cell Cultures Using HYPER Technology | Corning

目前已有许多关于大规模细胞培养用于生物工艺以及其他需要高密度细胞的应用的文章,但对于培养箱中常常会塞满T-175培养瓶的研究实验室,该如何实现大规模细胞培养?

虽然T-175等培养瓶一直是细胞培养的主要工具,但当需要放大规模时,却会受到限制。*在大多数情况下,研究人员会增加培养瓶数量,这将导致操作步骤和处理时间增加,并且需要更多的培养箱空间。

基于Corning HYPER技术的超级细胞培养瓶(Corning® HYPERFlask®)正是满足这一需求的创新解决方案。Corning HYPERFlask培养瓶采用专有的多层透气性生长表面,可实现高效的气体交换,其占用空间与175 cm2培养瓶相同,细胞生长面积却是它的10倍(1,720 cm2)。

细胞贴附在透气性材料上生长,通过透气膜进行气体交换。所有液体操作均通过连通所有层的瓶口进行。

此外,Corning HYPERFlask超级细胞培养瓶采用与Corning HYPERStack® 超级细胞培养室相同的透气性生长表面,占用空间小,可提供6,000 cm2(12层)至18,000 cm2(36层)的细胞生长面积。这使得HYPER系列产品成为从研究过渡到大规模培养的可靠之选。

利用HYPER技术实现大规模培养,用于临床试验

渥太华医院研究所细胞制备工厂的研究人员在1期临床试验中为脓毒性休克患者输注新鲜培养的同种异体骨髓间充质干细胞。1他们根据需要使用Corning HYPERFlask超级细胞培养瓶生产单剂量制剂。由于制剂是根据每位患者的具体情况定制的,研究人员必须在接到通知后的6小时内完成给药。

当需要更大规模的临床试验来确认临床疗效时,研究人员必须能够按照相同的实验方案,在同一空间内完成更大规模的细胞培养且要具有可重复性。

细胞制备工厂的生物治疗药物主任David Courtman博士表示:“医院内部的细胞制备工厂通常会受到很大的空间和人员限制,难以实现更加标准的大规模培养。Corning HYPERStack系统提供了更易于管理的平台,可达到量产水平,适用于学术试验中典型的间充质干细胞大规模培养。”

利用Corning HYPERStack超级细胞培养室,Courtman及其同事成功地实现了骨髓间充质干细胞的大规模培养,同时保持了细胞身份和效力等细胞特性。2

如需了解更多信息,请查看我们的大规模细胞培养资源。

*Falcon多层细胞培养瓶也可用于大规模培养,有3层和5层两种规格可选。

 

参考文献

1. McIntyre LA, Stewart DJ, Mei SH, et al. Cellular immunotherapy for septic shock. A phase I clinical trial. Am J Respir Crit Care Med. 2018;197(3):337-347.

2. Khan S, Davila L, Salkhordeh M, et al. cGMP-compatible large-scale production of mesenchymal stem cells (MSCs) in xeno- and serum-free media for allogeneic cell therapies. Ottawa Hospital Research Institute. Ottawa, ON, Canada.