Solutions To Ensure Laboratory Safety, Efficiency, and Sustainability | Corning

在现代实验室中,效率、安全和可持续性是研究和发展成功的关键。一个组织良好的实验室依赖于高质量的实验室产品,包括精密工具、安全设备和环保供应品。这些工具不仅确保最佳性能,而且有助于减少实验室的碳足迹,提高实验室的整体可持续性。

通过选择创新和可持续的解决方案,实验室可以减少一次性塑料废物,最小化环境影响,并提高操作效率。本文探讨了旨在支持安全,高效且环保的实验室工作流程的必需实验室产品,帮助实验室实现科学和可持续发展的目标。

液体处理技术解决方案

液体处理技术在许多实验室的日常操作中起着至关重要的作用。传统的手动过程产生了大量的一次性塑料垃圾,包括移液管尖、尖管架、管子和存储池,以及这些物品的包装。康宁生命科学的专家正在采取策略减少材料使用并设计以便回收,所有这些都是为了提高实验室的可持续性。

塑料产品,如移液管尖架,历史上难以回收,通常最终会被送到垃圾填埋场或焚化炉。 Axygen® HybridRack™ 是一个最新的开发,比传统的移液管尖架减少了70%的塑料。工程师用可回收的纸板取代了架子的底座,从而减少了整体的塑料含量,使大多数路边回收程序能够回收该产品。重新设计的架子为手动移液提供了稳定的平台,并允许用户加载单通道或多通道移液管。这项创新符合创造更可持续实验室环境的不断增长的努力。

HybridRack

最近,康宁公司更新了其Axygen品牌产品的包装,对单个包装盒和外部运输容器都进行了环保改造。到2024年底,大部分Axygen实验室产品,包括用于手动或自动化液体处理的吸头,微量离心管,PCR耗材,存储板,以及液体处理工具都将转变为更新更环保的包装。

Axygen实验室产品已获得森林管理委员会(FSC)认证(Axygen®产品包装更新)。在帮助客户实现可持续性目标的同时,新包装具有高质量,并在产品运输过程中提供稳定性和安全性。

液体处理仪器

在任何实验室中,精确的液体处理都是至关重要的,选择正确的设备 - 如手动移液器、电动移液器和瓶口分液器 - 可提高移液的准确度、安全性和效率。现代化的移液器设计符合人体工程学原理,可减少手部疲劳,确保长时间使用的舒适性。电动移液器具有可调控吸取和分配模式,最小化了溢出和污染的风险,而瓶口分液器可直接从存储瓶中移取试剂,液体处理更方式安全和便捷。

在液体处理中,可持续的实践也成为日益重要的事项,制造商们正在开发耐用,高质量的设备,以减少塑料垃圾和能源消耗。了解更多关于康宁如何关心可持续性并将环保实践融入实验室解决方案的信息。

实验室离心机

在使用实验室离心机时,安全是至关重要的,特别是在处理可能有害的物质或感染性样本时。在离心这些物质时使用经过批准的安全防护系统是防止任何意外暴露的关键。正确平衡和分配离心机中的负荷对于避免对试管或设备造成损害至关重要。遵循安全协议,进行试运行以确定适当的条件,并熟知实验室安全行为准则,都是进行安全和成功离心的必要条件。

康宁提供各种实验室离心机,包括紧凑型的迷你微离心机到最高速度可达13,500转/分钟的台式高速离心机。这些离心机旨在提供最大的应用灵活性和高质量分离,确保实验操作可靠性和安全性。

康宁产品组合中多样化的台式离心机能满足各种研究需求,为研究人员提供多种选择,以满足特定要求并在实验中获得准确结果。无论是处理危险物质还是寻求可靠的性能,离心指南都可以帮助您为实验室选择最佳的离心机,同时包含实验成功的操作提示。

正确使用离心机还可以将组件的磨损最小化,减少更换的需要,间接降低塑料产品的消耗和处理。通过遵循设备处理和维护的可持续实践支持长期减少浪费和负责任的资源使用。

实验室搅拌混匀解决方案

实验室搅拌混匀设备在分子生物学,生物化学和临床化学等各种生命科学实验室中发挥着至关重要的作用,它们可以有效辅助液体的混合。搅拌器依据其构造,运动方式和附加功能的不同,分为不同的类型以满足不同的混合需求。

对于在试管和微离心管等容器中混合小液体体积,研究人员通常使用摇床和漩涡混合器进行圆形或轨道式的混匀模式同时,这两种模式还应用于电泳凝胶染色,细菌细胞生长和溶解研究等研究中,为实验室操作提供了多样性。

平台式摇床混匀速度低,温和的前后摇摆运动轨迹,可适用于如组织固定和需要稳定运动的印迹应用。螺旋混匀仪结合了轨道振荡器和摇床的运动模式,混匀更彻底且温和,不易起泡,,使其成为在小容器中混合样本(如血液和组织样本)的理想选择。

Laboratory shaking incubators are specialized equipment designed to create controlled and uniform conditions for the growth, incubation, and agitation of biological samples. These incubators combine standard incubator features with a shaking mechanism, serving various life science applications such as microbiology, cell culture, and molecular biology for precise sample handling and processing. 

实验室摇床培养箱是专门为生物样本的生长、孵化和混匀而设计的设备,提供可控且稳定的环境。这些培养箱将标准培养箱的特性与摇床原理相结合,服务于各种生命科学应用,如微生物学、细胞培养和分子生物学,以精确处理样本。

Sustainable Laboratory

随着科学界继续将可持续性作为优先考虑的问题,选择能够减少一次性塑料垃圾,提高可回收性,并支持实验室可持续性目标的实验室产品变得越来越重要。从吸头到离心机,每一个决定都会影响实验室的碳足迹,并为未来研究的更可持续发展做出贡献。

通过将可持续的行为和智能设计的投资相整合,现今的实验室可以在积极减少环境碳足迹的同时,满足严格的性能标准。