What Is a Well Plate Used For? | 3D Spheroid Culture | Corning

半个多世纪以来,科学家们一直尝试利用2D细胞培养模拟人体生理状态并预测药物的疗效和毒性。然而,某些体内生理状态、细胞功能和细胞相互作用无法在2D环境中再现。过去几十年中,科学家们提出了一种前瞻性的方法,将更接近人体生理状态的3D多细胞培养模型与高通量筛选和分析方法相结合。

微孔板有哪些用途?

利用微孔板可以对同一条件下培养的细胞进行多种化合物或条件测试,从而实现高通量筛选。虽然微孔板 (6孔至1536孔) 常用于2D细胞培养,但目前已开发出专用于3D培养的微孔板。

微孔板在3D培养中有哪些用途?3D培养专用微孔板可用于多细胞球培养,而且操作流程简便;多细胞球是呈3D球形生长的细胞团。此外,还可用于类器官培;类器官是包含多种细胞并具有自我组织能力的3D培养物。

3D细胞培养模型

研究人员已开发出几种3D培养系统,旨在构建更接近人体生理状态的体外模型,从而提供更好的疾病模型,更准确地预测药物反应。多细胞球就是其中一种。

使用2D细胞培养系统的主要缺点在于,其与正常细胞或肿瘤细胞的体内生理环境相似性较差,因此难以根据2D培养研究预测候选药物的疗效和毒性。为了提高候选药物的临床审批通过率,许多公司开始转向肿瘤球和其他3D培养系统。

在多细胞球中,外部细胞和内部细胞具有不同的微环境以及营养物质、氧气和药物的浓度梯度,并在三维空间内发生细胞间的相互作用和信号传导。这些特性使得多细胞球成为肿瘤研究、干细胞研究和药物筛选中的重要模型。

高效生成多细胞球的需求

为了在药物研发过程中充分利用3D细胞培养模型,研究人员需要高效、高通量的方法来进行3D细胞培养和3D实验分析。不过,生成大量大小均一的高质量多细胞球并非易事。

专用于3D培养的微孔板技术有助于实验室简化多细胞球生成和分析流程。与悬滴培养等方法相比,专用微孔板可以生成大小更均一的多细胞球,球体尺寸也更容易控制。

3D培养中使用的微孔板有哪些不同类型?

可供实验室使用的微孔板有多种类型。康宁提供多种规格的微孔板,适用于生化分析、高通量筛选、高内涵筛选、自动化等应用。康宁微孔板能够适配多种实验室仪器。

用于3D细胞分析 (如多细胞球生成) 的微孔板,其表面要求不同于用于生化分析或2D培养的微孔板。黑色微孔板常用于荧光仪器,但也适于发光检测,而透明和白色微孔板一般分别用于吸光度检测和发光仪器。

超低吸附U形底板也可用于生成多细胞球。在超低吸附培养板 (如Corning® 球形微孔板) 中,借助重力和孔内的亲水、中性电荷包被,可防止细胞粘附,促进细胞在无支架的环境中生成大小均一且可重复的多细胞球。

诸如Corning Elplasia® 培养板等微腔板采用微腔技术,每个孔的几何形状有利于形成许多大小均一的多细胞球。相比U形底板,微腔板可以更快速地生成大量多细胞球,而且信号强度更高。

利用康宁产品优化3D培养

Corning Elplasia 12K开孔板以及Corning Elplasia 6孔、24孔和96孔板采用先进技术,能够直接生成、分析和收集大量大小均一的多细胞球。超低吸附Corning球形微孔板有96孔、384孔和1536孔三种规格,可直接用于成像。

欢迎访问康宁资源库,获取有关3D培养的视频、实验方案和指南,或者立即与我们的专家联系。