Ceramic Substrates | Environmental Technologies | Corning

公路交通

陶瓷载体

陶瓷载体

我们先进的陶瓷载体在性能、效率和灵活性方面进行了优化,可满足轻型和重型车汽油和柴油系统的最苛刻要求。

Corning® Celcor®  基板和Corning® Celcor® LFA 载体提供可靠的整体减排性能记录。Corning® FLORA®  载体为进一步降低车辆发动机冷起动后发生的冷起动排放提供了解决途径。

我们的 Celcor® 产品系列中,标准壁、薄壁、超薄壁选项可满足各种设计需求。标准壁陶瓷载体可满足最基本的要求,薄壁产品不仅提高了排放性能,还为先进的排放控制系统扩展了设计范围。超薄壁产品具有高转换、高效和低压降等特性, 因此高性能排放系统能够满足日益严格的法规要求。 

我们的产品组合

Corning® Celcor® Substrates

Corning® Celcor® 载体

Corning® Celcor® 载体

在轻型应用中获得高性能、高效率和灵活性。

在轻型应用中能获得高性能、高效率和灵活性。

Corning® Celcor® LFA Substrates

Corning® Celcor® LFA 载体

Corning® Celcor® LFA 载体

在重型柴油应用的苛刻条件下实现可靠的性能。

在重型柴油应用的苛刻条件下实现可靠的性能。

Corning® FLORA® Substrates

Corning® FLORA® 载体

Corning® FLORA® 载体

轻型车辆显著减少冷起动排放。

轻型车辆显著减少冷起动排放。

Corning的陶瓷载体发起了一次全球性的清洁空气运动