近五十年前我们就开始涉足环保空气清洁技术,那时我们即发明了蜂窝陶瓷载体,帮助汽车制造商-满足《美国清洁空气法案》的规定。今天,我们一如既往地研究、开发、设计并生产可改善我们所呼吸空气质量的环境科技产品。
关于 Corning 环境科技的事实与数据
突破性的解决方案
为了帮助汽车制造商满足 1970 年《清洁空气法案》的规定,Corning 开发了一种陶瓷材料,一种制造工艺,并在短短 3 年内建立了第一家工厂。
超过 20 亿
自 1974 年以来,Corning 已经生产了超过 20 亿个 Celcor® 和 FLORA® 载体。这些载体具有数千个薄壁平行通道,每平方英寸高达 900 个。壁薄如头发。
防止污染
Corning 的排放控制技术在过去 45 年已经阻止了 40 亿吨碳氢化合物和氮氧化物污染空气。这大约相当于 900万 架满载的 747 飞机。
更多工作
美国汽车排放控制行业为美国创造了约 230 亿美元的经济活动收益和 7万个就业机会。
投资
在过去的 45 年里,Corning 在清洁空气业务上投入了 20 多亿美元,并拥有 1,000 多项环境科技专利。
影响
在从纽约到洛杉矶的往返途中(约 5,600 英里),一辆大型卡车的柴油发动机会产生约 560 克的烟尘颗粒。这几乎能装满一个四升的罐子。加装 Corning® DuraTrap® 过滤器后,烟灰输出量降至仅 2.8 克。
99%
Corning 的柴油过滤器技术可捕获高达 99% 的烟尘颗粒。通过使用这些过滤器,车辆所排放出的气体通常比外界的空气还要洁净。
污染物更少
自 1970 年以来,美国经济增长了四倍,空气污染物下降了 70% 以上。
国家技术奖章
国家技术奖章
1971 年夏天,一些年轻的科学家为 Corning 在环境科技领域的成功奠定了基础:Rod Bagley 博士有了用挤压法制作蜂窝状陶瓷载体的想法,并最终发明了蜂窝模具。同时,Irwin Lachman 博士开发了第一种堇青石-莫来石合成材料,并与 Ronald Lewis 一起改进了该合成材料。
第一次成功挤出堇青石是在 1971 年。Corning 将新的陶瓷载体命名为 Celcor®,并在年底收到了福特汽车公司的第一份订单。
发明家 Irwin Lachman 博士、Rodney Bagley 博士和 Ronald Lewis 博士因他们的开创性成果被美国总统表彰,并被授予 2003 年国家技术奖章,这是表彰与技术进步有关成就的最高荣誉。