Corning® EAGLE XG® Glass自2006年发布以来,一直在液晶显示玻璃基板市场处于行业领先地位,为高清电子设备制造商提供了完美的玻璃基板。EAGLE XG Glass给面板制造商提供了他们所需的稳定、平坦、轻薄的玻璃基板,可以支持薄膜晶体管阵列和彩色滤光片实现全彩显示。
康宁公司生产出的质优价廉的玻璃基板,是降低全高清电视零售价格的一个重要因素。2015年起,这种趋势反过来又促使该行业在美国开始采用高清广播标准。
尽管1080p的分辨率有所提高,但是电视的分辨率仍然无法与智能手机和平板电脑相媲美。
到了21世纪10年代中期,电子工程师们发明了在同一个小空间里大幅增加像素量的方法,为大型电视屏幕带来了更高的亮度和清晰度。于是,分辨率为3840*2160像素的“超高清”(UHD)电视应运而生。在一些非正式场合,业界采用横向像素数量而非纵向像素量为其命名,于是这类电视被称为4K电视。
这些附加的像素显著地改善了色彩、清晰度和自然逼真方面的体验。随着越来越多的消费者开始购买4K电视,其零售价格也降到了一个更容易承受的范围,许多视频流媒体服务商和有线电视供应商,如Netflix和Hulu,也相继推出了可供4K电视播放的内容。未来,EAGLE XG Glass将继续竭诚为4K电视机提供服务。
然而,电子产品爱好者总是渴望获得更好的体验——更亮、更清晰、更身临其境,而所有的这些都可以通过增加更多的像素来实现。行业创新者必然会奋起迎接新的挑战,2015年夏普就推出了世界上第一台8K电视机。
8K的分辨率相当于7,680*4,320像素。它创造了史上家用电视最精细立体的画面,给观众带来了绝佳的视觉体验。
从那时起,8K技术已经从一个令人惊奇的幻想变成了一个耐人寻味,可以实现的梦想。2019年初,有10家制造商在消费电子展(Consumer Electronics Show)上推出了8K机型——这一数字是前一年的两倍。