环评报告

康宁显示科技(中国)有限公司环境信息公开

公司简介

康宁显示科技(中国)有限公司

组织机构代码:79755023-6

法定代表人:曾崇凯

地址:北京经济技术开发区科创十街26号

联系方式:010 67873838

主要生产介绍:生产液晶显示器用玻璃基板及有关配套产品。开发液晶显示器用玻璃基板及有关配套产品。 

康宁显示科技(合肥)有限公司10.5代(及其他高世代)

玻璃基板项目竣工环境保护验收公示

       康宁显示科技(合肥)有限公司10.5代(及其他高世代)玻璃基板项目经专家评审通过验收,为进一步保障公众对环境保护的参与权、知情权和监督权,现将项目环保执行情况进行公示,公示期为2020年5月20日至6月20日。公示期间,康宁接受公众来电、来信、来访等多种形式反映问题,并对公众反映问题进行调查、核实和处理,作为验收依据之一。

       联系电话:0551-64906550 8656 

       通讯地址:合肥市新站区卧龙路3399号(邮编230013)

一、基本信息

  • 项目名称:康宁显示科技(合肥)有限公司10.5代(及其他高世代)玻璃基板项目
  • 建设地点:合肥市新站区卧龙路3399号  
  • 建设单位:康宁显示科技(合肥)有限公司
  • 调试时间:第五熔炉生产线于2019年4月开始进行调试运行
  • 验收监测报告编制单位:安徽华境资环科技有限公司

二、项目基本情况

       康宁显示科技(合肥)有限公司(以下简称“公司”)位于合肥市新站区卧龙路3399号。项目建设用地面积约150786.65m2,总建筑面积约为163364.3m2。

三、环境保护措施落实情况            

  (一)废气监测

      项目对生产过程中产生的各类废气采取了相应的环境保护措施,其中配料车间粉尘采用袋式除尘器收集,除尘效率99%,经1个38m高排气筒排放;熔炉烟气采用PA废气处理系统(SNCR+喷雾降温塔+袋式除尘器),除尘效率大于98%,脱硝效率不低于60%,处理后经60m高排气筒排放。维修间废气采用集中收集系统处理粉尘,在排尘点设置集尘罩,通过风道送至HEPA高效空气过滤器,除尘效率99%,经1个38m高排气筒排放;经处理后,工艺废气排放满足《电子玻璃工业大气污染物排放标准》(GB29495-2013)表2中的新建企业大气污染物排放限值。

      天然气热水锅炉和蒸汽锅炉烟气分别经55m高排气筒直排,烟气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值。

    (二)废水监测

       项目采用雨污分流制。厂区雨水经雨水管道收集后,排入新站区雨水管网。生产废水经收集后排入合肥京东方有限公司污水管网,进入京东方处理站处理达标后排入市政污水管网,进入陶冲污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A类标准后排入店埠河。生活污水经隔油池、化粪池处理后直接排入市政污水管网,进入陶冲污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A类标准后排入二十埠河。

(三)噪声监测

       本项目选用低噪声设备;对有振动的设备设置减振台、隔振基础以减少噪声产生和传递;对冷冻机组、真空泵等产生高噪声的设备,设置隔音门窗,墙面采取吸音板,以减少噪声的对外传播。噪声监测结果表明,四周厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。因此,本项目噪声污染防治措施可行。

四、验收监测结果

       安徽华境资环科技有限公司编制的《康宁显示科技(合肥)有限公司10.5代(及其他高世代)玻璃基板项目竣工环境保护验收监测报告》表明:

(一)工况

       验收监测期间,生产线工况稳定,各环保设施正常运行,生产负荷为100%,符合相关要求。

(二)废气、废水、噪声、

       验收监测期间,废气、废水、噪声排放指标符合相关要求。

五、公示期间如有不同意见可与以下单位联系。

       合肥市新站区环保局 郑工: 0551-6577 7321

                                                                                                     

2020年5月20日