在提升娱乐体验方面,康宁公司始终处于领先地位。
今天的显示屏比以往任何时候都要更轻薄,更栩栩如生,康宁的显示玻璃创新产品为世界各地的人们提供着丰富的娱乐体验。作为一家世界领先的液晶显示屏和先进显示玻璃基板供应商,康宁公司在液晶显示行业中发挥着关键的作用,自20世纪80年代以来不断推动着显示行业技术的发展。
但康宁公司在显示行业的发展历史,可以追溯到更久远的年代。在1939年的世界博览会上,一种被称为“电视”的未来技术首次亮相。康宁公司生产的圆形阴极射线灯泡就在这种电视里吧? 20世纪50年代,康宁公司开始为几乎全美各个客厅必备的黑白电视机生产玻璃。
时至今日,人们拥有了色彩更清晰更丰富,机身厚度不超过一英寸的液晶电视。在液晶显示屏上,一个常亮的背光灯通过夹在两片玻璃之间的液晶层射出光线。当液晶被电流激活时,它让光像通过快门一样从单个像素中通过,从而产生动态的画面。
康宁公司的创新显示玻璃在这些设备的应用中,发挥了重要的作用。