康宁在2016年显示周展出先进玻璃创新成果

康宁在2016年显示周展出
先进玻璃创新成果

康宁在2016年显示周展出玻璃创新成果

新闻稿
Gorilla Glass
康宁在2016年显示周展出先进玻璃创新成果
康宁在2016年显示周展出先进玻璃创新成果
纽约州康宁 | 康宁公司 | 2016年5月24日
可实现下一代超薄、耐用、生动明亮的显示器

康宁公司 (纽约证交所代码: GLW)宣布将在2016年显示周上展出其先进玻璃组合,并分享其在显示领域的相关经验。该显示周展会由国际信息显示学会(SID)主办,将于2016年5月22日-27日在旧金山举行。

在929号展台,康宁将展出其独有的创新方法,可帮助解决显示行业所面临的最复杂的挑战。观众可以直接了解到拥有业界领先性能的康宁玻璃创新产品如何在日常使用的电子产品中扮演了重要的角色。

自便携式手提电脑取代笨重的台式显示器后,康宁凭借对玻璃科技的深刻理解及其专利的熔融下拉制程,生产出优质的LCD玻璃基板,引领了显示行业的发展,并推动了移动设备的革命。

随后,智能手机和平板电脑开始采用触摸屏,而康宁也推出了坚韧、美观的康宁®大猩猩®玻璃,并应用于全球45亿多台设备上。同时,康宁不断创造新的显示玻璃解决方案,以满足市场对更高分辨率、更薄显示设备的需求。比如康宁Iris™玻璃就能使高清大屏幕电视变得比普通智能手机还要纤薄。

此次康宁的展台将展出:

  • 康宁 Iris™玻璃:这款玻璃近期获得了SID颁发的2016年度最佳显示元件奖。Iris™玻璃是一种革命性的导光板材料,能够帮助电视机制造商设计出厚度低于5mm的侧光式液晶电视,Iris™玻璃的配方可以达到现有最佳材料的光学性能,呈现高透射和低色偏。京东方将在其717号展台,展示一款应用了Iris™玻璃导光板的8K 65英寸超薄电视样机,其厚度仅为3.8mm,令人叹为观止。
  • 康宁 Lotus™ NXT 玻璃: Lotus NXT 玻璃专为高温制程而设计,用于生产先进的、带来丰富视觉体验的显示器。这款玻璃具有极佳的尺寸稳定性,可用于生产分辨率更高、更节能的设备。
  • 汽车内饰用康宁® 大猩猩® 玻璃:康宁® 大猩猩® 玻璃不仅美观,而且经久耐用,可为汽车内部显示屏提供新的设计可能性, 比如有特定形状的或是曲面的控制台,防眩光、防反射处理等。
  • Vibrant Corning® Gorilla® Glass:一种基于坚韧耐用的大猩猩玻璃的多色、高精度打印技术。 Vibrant Corning Gorilla Glass为OEM和他们的客户提供了新的设计之选,他们可以在手持设备和平板电脑上呈现逼真的图像,同时为设备提供与康宁大猩猩盖板玻璃同样级别的保护度和光学清晰度。

“康宁公司非常高兴在本年度的SID展会上展出我们的同类领先产品,” 康宁显示科技部全球总经理张铮表示,“这些产品均采用变革性的制造平台进行精准设计,彰显了我们行业领先的能力。”

康宁公司的专家们将在会上分享他们对显示市场和相关技术的认识和见解,并呈交多份报告:

  • “汽车内饰用保护玻璃的有效表面处理” ——Jim Li博士,康宁技术项目经理,5月25日
  • “可穿戴设备的玻璃创新”—— Kevin Gahagan,康宁公司技术战略高级经理, 5月25日
  • “动载荷条件下离子交换玻璃的损坏情况” ——Scott Glaesemann,康宁公司研究员,5月26日
  • “高强度耐损显示面板” ——Hemanth Vepakomma,康宁公司特性工程主管,5月26日
  • “大尺寸侧光式LED LCD电视用玻璃导光板” ——Steven Rosenblum,康宁光学、激光及光源控制经理,5月27日

预测性与警示性声明

此新闻稿内含预测性陈述(符合1995年私人证券诉讼改革法案),以康宁目前财务报表及营运状况的预测与假设为基准,其中涉及种种可能对实际结果产生实质性差异的商业风险与其他不确定因素。这些风险和不确定因素包括:全球政经商局势产生变化或动荡不安的可能性;金融与信贷市场的状况;货币汇率;税率;产品需求和行业产能;竞争;集中客户群依赖度;生产效率;成本降低;关键零组件与原料之可取得性;新产品产量;价格波动;高价值与非高价值产品的销售组合变动;新厂房动工或重建支出;因恐怖行动、武装冲突、政治或金融动荡、自然灾害、恶劣天气或重大卫生因素可能造成的商业活动中断;保险的充分性;入股公司活动;购并及撤资活动;库存积压或陈废水平;技术变更率;专利权的执行能力;产品与零部件性能;关键员工留存;股价波动;以及不利的诉讼或法规发展。康宁已将上述及其他风险因素详细呈报美国证管委(Securities and Exchange Commission) 。 预测性陈述仅表达新闻资料发表当日的事实,未来若有任何新咨讯或事件发生,康宁无任何义务修正此陈述。

数字媒体披露

根据证券交易委员会(SEC)关于使用公司网站和社会媒体披露重要信息的指南规定,康宁公司(“康宁”) 谨通知投资者、媒体及其他相关方,康宁打算通过其网站(http://www.corning.com/worldwide/en/about-us/news-events.html)公布公司的重要信息,包括可能对投资者非常重要的信息。公司使用的网站及社会媒体清单可能随时通过康宁媒体及网站进行更新。康宁鼓励投资者媒体及其他相关方对通过上述网站和社会媒体公布的信息进行审查,包括公司的SEC备案文件、新闻发布、电话会议及网络广播。

关于康宁公司

康宁公司(www.corning.com)为全球材料科学的创新领导厂商。結合其超过160年在特殊玻璃、陶瓷及光学物理方面的专业知识,康宁公司开发出的产品创造出全新产业,改变了人们的生活。康宁藉由持续投资于研发活动、以独特方式结合材料和制程创新,并且密切与客户合作,解决科技方面的棘手难题。康宁的业务与市场不断出现变化。今日,康宁的产品跨足消费性电子、电信、运输及生命科学等产业,包括用于智慧型手机和平板电脑的抗磨损保护玻璃;用于先进显示器的精准玻璃;用于高速通讯网络的光纤、无线通讯技术及连线解决方案;受信赖的产品促进开发新药和制药;以及用于汽车、卡车和越野车辆的排放控制产品。