用于LCD和OLED显示器的高性能显示玻璃
Lotus NXT玻璃:康宁面向OLED和高分辨率LCD的显示器玻璃解决方案
通过与客户密切合作,康宁开发出了一种新的玻璃基板,可满足制造高性能显示器所需的苛刻的制造工艺。
Lotus NXT玻璃具有行业领先水平的总间距偏差(TPV),就这一衡量指标而言,其性能要比现有产品优越45%以上。这使消费者可以获得更明亮、更节能、分辨率更高的显示器,同时提高面板制造商的良率。
Lotus NXT玻璃具有热稳定性和稳定的尺寸,在基于LTPS或Oxide TFT背板技术的LCD和OLED制程中都有出色的表现。
随着移动显示市场越来越依赖OLED技术,Lotus NXT玻璃继续作为行业领先的显示玻璃应用于刚性和柔性的OLED面板。Lotus NXT玻璃是作为刚性OLED面板内双层玻璃的一个理想的解决方案,即基板和密封材料。虽然柔性OLED面板通常使用塑料基板,以便让设备实现弧形甚至弯曲的设计,但这些塑料面板依赖于像Lotus NXT玻璃这样高质量的显示载体才能满足苛刻的制造工艺要求。
简言之,Lotus NXT玻璃具有很大的优势。它满足并且超越了显示行业目前的要求。
康宁的OLED解决方案
康宁为不断增长的OLED市场开发了显示行业优化的制造解决方案。请进一步了解OLED技术,以及Lotus NXT玻璃在实现当今和未来的OLED设备中发挥的作用。

你知道吗?
你知道吗?
Lotus NXT玻璃使当今最尖端的OLED设备得以实现,并使显示器具备鲜艳的色彩,以及超薄、可塑性的设计。
Lotus NXT玻璃使当今最尖端的OLED设备得以实现,并使显示器具备鲜艳的色彩,以及超薄、可塑性的设计。
立即观看