高透射导光板可使显示器厚度小于5mm
一种挑战行业超薄标准的导光板
挑战行业超薄标准
明亮鲜艳的大尺寸显示屏依赖于光的均匀和纯净分布;由于塑料导光板(LGP)的使用,薄化的趋势受到了限制。
导光板用于将侧光式液晶显示器的背光均匀分散于整个显示器上,这是形成清晰明亮的图像的一个关键因素。
塑料导光板缺乏超薄显示器所需的尺寸稳定性。当塑料导光板遇热和受潮时,材料会扭曲和膨胀,从而影响其光学机械性能。塑料的不稳定性要求设计师增加一个较宽的边框和一个间隙较厚的背光源,以弥补塑料的尺寸变动。用玻璃取代塑料则解决了这个问题,但标准的玻璃成分一直无法满足光学要求,直到有了Iris玻璃。
颜色纯净度是导光板的另一个关键要求。 康宁专利的熔融制程和Iris™玻璃的成分相结合,使康宁导光板的色偏表现达到现有最佳材料的水准。
康宁Iris™玻璃在确保卓越的光学性能的同时具有出色的尺寸稳定性,使制造商能够生产出更薄的电视。
康宁Iris™玻璃:创新的设计,优越的性能
Iris™玻璃具有领先水平的透射率和色偏表现,超过了LCD在光学方面的要求。这种尺寸稳定的刚性玻璃使得LCD电视实现超薄和窄边框设计,从而使最薄的侧光式LCD成为可能。