Corning Med X Glass | Hospital and X-Ray Glass | Corning
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
This is an abstract image

Corning® Med-X® Glass

Corning® Med-X® Glass

첨단 광학

Corning Med-X® Glass

Corning Med-X® Glass

CORNING Med-X® Glass는 의학, 산업 및 연구용 X-ray 용 투명한 고품질 차폐 유리입니다.  

80-300 kV급 장비의 X-ray 차폐를 위한 바륨과 납의 함량이 높은 다양한 두께의 제품을 공급하고 있습니다.  

일반적 납기는 2주 입니다. 

제품 특성

규격

Corning Med-X® Glass 최대 2800 x 1400mm 크기의 마판(polished) 유리로 공급되며, 두께는 3.5mm 부터 20mm 까지 가능합니다. 
- 이를 통해, 보다 넓은 시야를 확보한 영상창 설계가 가능합니다. 
- 고객이 원하는 사이즈로 절단하여 공급 가능합니다. 
- 안전 면취기로 절단 후 모서리 연마 및 가공되어 공급됩니다.

접함/ 이중 접합:

Corning Med-X® Glass는 PVB 중간막을 사용한 접합 유리용으로 적합하며 이중 유리에 적용 가능.

어플리케이션

Corning Med-X® Glass는 광법위한 어플리케이션에 사용됩니다.  

•        X-ray 룸, 혈관 조영실, CT 스캐닝룸의 영상창

•        의료 진단용 스크린

•        연구실 방폭창

•        공항 검색대 X-ray 스크린

•        보호용 고글 렌즈 

세계 최고 수준의 공급 네트워크

Corning Med-Gamma® Glass는 전세계의 코닝 세일즈 오피스와 대리점의 글로벌 네트워크를 통해 다양한 재고 물량을 확보하고 있습니다.  

ISO 품질 기준

코닝 S.A.S 제품은 ISO 9001 품질기준, ISO 14001 환경 기준, OHSAS 18001 보건 및 안전 기준에 따라 엄격히 관리되어 제조됩니다.  

상세한 정보를 원하시면 연락 주시기 바랍니다: radiationglass@corning.com

차폐 특성

물성

물성

광학적 특성

굴절율 nd                                        1.76

투과율 % @ 55nm through 5 mm path    ≥85.0    

화학적 특성

납 (Pb)              52%

바륨 (Ba)           17%