康宁微型光缆解决方满足了当今带宽容量的无限需求,并解决了日益严峻的网络管道拥挤问题。
康宁MiniXtend光缆专门为安装在微型管道系统而设计,适应气吹安装。MiniXtend光缆外径比标准的层绞式光缆小50%,为小直径光缆提供高光纤芯数。
康宁创新的微型光缆系统解决方案包括下列内容:
MiniXtendHD微型光缆是我们光纤密度最高的微型光缆,使用康宁SMF-28® Ultra 200光纤且光纤芯数高达288芯。我们的MiniXtendHD微型光缆比标准的微型光缆尺寸小20%。
MiniXtend微型光缆采用无绑扎纱快速接入FastAccess®技术,该光缆与普通的MiniXtend微型光缆有相同的尺寸和光纤芯数(12-144芯),但另外综合了快速接入技术,无绑扎纱和FastAccess快速接入技术。光缆设计方面的这一突破性创新,去除了绑扎纱、阻水纱、阻水带,使光缆接入速度提高了70%,并降低了松套管损伤的风险。
请查阅我们的产品目录,了解有关采用无绑扎纱快速接入FastAccess®技术的MiniXtend和MiniXtend HD微型光缆的更多信息。