恶劣环境网络解决方案|Corning
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
康宁的解决方案适用于恶劣环境

苛刻应用解决方案

苛刻应用解决方案

石油和天然气

在石油和天然气应用中,光纤可以更小的空间提供更多的带宽,节约空间、减少重量和安装时间。选用光纤能够更可靠地监控设备性能、石油储量和环境条件。

了解更多

制造业

需要时无需中断网络即可进行扩展是制造业的关键需求。我们的高密度端到端解决方案支持高效移动、添加和变更通信系统。

了解更多

采矿业

苛刻采矿环境中实现可靠通信是保障员工安全和满足政府要求的关键条件。无论是地上或地下矿区、还是矿物或金属矿,我们都可提供耐挤压、震动和温度的多种产品。

了解更多

运输

光纤可以增加带宽,节省空间,加快移动、添加和变更的速度,节省承包商的现场时间,铁路、地铁、公路、航空及水路都从中受益。本产品可以使用视频监控和交通监控设备,提供实时数据控制,提升安全性。

了解更多

能源和公用事业

光纤在拓展替代能源中发挥着最重要的作用。风能和太阳能电厂可以利用绝缘保护光纤产品,避免高压放电,发挥光纤相对铜缆的长距离优势,我们的产品是此类应用的理想选择。

了解更多

产品

Tray-Rated光缆

独立测试

超过要求

确保工业网络的性能和可靠性

Tray-Rated光缆的当前测试标准仍沿用铜缆标准,因为工业应用快速转向光缆,没有足够 时间来设计光缆应用标准。为了确保我们的产品符合工业应用的苛刻条件和严格标准,所有 Low-Smoke/Zero-Halogen™ (LSZH) 光缆都经过独立测试以确保符合或超过tray-rated铜缆的要 求并具 有可靠和稳定的性能。通过 拉伸、冲击、抗压和低温等测试,我们确 保客户的工业通信骨干 网能 够获得光纤通信的先天优势并具有合格的盘级可靠性。

通信稳定性

去除干扰和噪音

保证苛刻环境中的数据完整性

康宁盘级光缆具有其他线缆无可比拟的优势。我们的 LSZH 盘级光缆无噪音,因此没有干扰 或影 响数据传输的电子噪音。此外,客户无需满足铜缆系统的接地要求。光缆中的玻璃是非导体,我们的光缆抗压、耐冲击,无需使用接地的导电保护层。

网络易用性

易于安装

使用方便的产品增强您的网络性能

我们的光纤产品已被全球通信网络使用了数十年,我们的盘级光缆具有无可比拟的优势,特别适合工业应用。光缆安装日益简单,我们的 LSZH 盘级光缆在工业网络的部署时间低至传统方 法的一 半。此 外,我们的光缆比铜缆网络的传输距离远很多;例如,我们的光缆保证在至少 1000 米内实现 1 千 兆比特以太网吞吐量,因此无需中继器或放大器。

精心设计

避免通用型设计

满足您独特要求的专用设计

一些制造商仅对其电信光纤产品进行极少的更改以用于工业用途,而我们的产品则针对苛刻和严格的工业条件从头设计。我们的盘级光缆经过专用设计,符合工业应用的特定要求。其中包括提高每根光缆的光纤股数以增加灵活性,对室内和室外应用采用统一产品设计以满足设施的统一需要,同时采用多种光缆护套类型以满足具体需求,并对盘级产品印刷特定标识。

探索通信网络资源