前一季LCD 玻璃價格下滑走勢趨向緩和
康寧公司(紐約證交所代碼:GLW)今日宣布2012年第二季之績效表現。
第二季財報重點
- 營收為19億美元,與上一季相比呈現持平,但與去年同期相較下滑5%。
- 每股盈餘為 0.30 美元,在扣除特殊項目後,每股盈餘為 0.31 美元*,較去年同期下滑 35%。
- 顯示科技事業群的自營 LCD 玻璃出貨量與上一季相比,下滑量在個位數字的中段範圍(mid-single digits),與去年同期相比,則成長量在個位數字的中段範圍。
- 三星康寧精密材料公司(SCP)的玻璃出貨量,相較上一季,成長量在個位數的中段範圍,但與去年同期相比,下滑量在兩位數的前半段(low-double digits)。
- 本季 LCD 玻璃價格下滑幅度更趨緩和。
- 電信事業群的營收與上一季相比成長10%,與去年同期相比略為成長。
- 特殊材料事業群的營收,其中包括 Corning® Gorilla® Glass,較上一季略為成長,與去年同期相比成長5%。
第二季財務比較表
| Q2 2012 | Q1 2012 | % 變化 | Q2 2011 | % 變化 |
|---|---|---|---|---|---|
營收淨值 (百萬美元) | $1,908 | $1,920 | (1%) | $2,005 | (5%) |
淨利(百萬美元) | $462 | $462 | 0% | $755 | (39%) |
非國際公認會計原則淨利(百萬美元)* | $465 | $463 | 0% | $758 | (39%) |
每股盈餘國際公認會計原則 | $0.30 | $0.30 | 0% | $0.47 | (36%) |
每股盈餘非國際公認會計原則* | $0.31 | $0.30 | 3% | $0.48 | (35%) |
* 這些係非國際公認會計原則財務計算方式。非國際公認會計原則與國際公認會計原則計算調節公佈於本公司的投資人關係網站。
康寧公司董事長、執行長暨總裁魏文德(Wendell P. Weeks)對康寧第二季的績效表現表示:「康寧在第二季的銷售及營收方面表現穩健。我們達成在二月份時期望LCD 玻璃價格下跌幅度將更趨緩和的目標。同時, LCD 玻璃的零售與供應鏈市場統計數據整體上與我們的預估一致。整體來說,我們其它業務與去年同期相比成長2%。」
「然而,我們關心歐洲在經濟上持續面臨的挑戰,以及中國GDP 國內生產總值成長趨緩。我們已看見全球不穩定的經濟局面,影響我們上一季部分業務的跡象。例如康寧在歐洲的環保科技事業群,其汽車使用的輕型柴油引擎過濾器,銷售業績下滑。我們警覺經濟情況可能會更顯疲弱,及消費者可能會縮減花費開支,這些都可能會影響到我們的客戶。如果未來持續走軟,康寧會採取適當的因應措施。」魏文德表示。
第二季各事業群營運成果
顯示科技事業群的營收為6.41億美元,與上一季相比下滑 9%,較去年同期下滑 16%。一如康寧的預期,LCD 玻璃價格下滑情況漸趨緩和。
電信事業群的營收為5.59億美元,與上一季相比成長10%,較去年同期成長2%。由於光纖與光纜產品及企業網路解決方案銷售強勁,帶動業績成長。北美與中國是康寧電信事業群銷售業績最出色的兩個地區。
特殊材料事業群的營收為2.96億美元,與上一季相比成長3%,較去年同期成長5%。由於Gorilla®玻璃在手持與資訊科技裝置市場裡銷售不錯,帶動營收上揚。
環保科技事業群的營收為2.49億美元,與上一季相比下滑5%,較去年同期下滑3%。第二季在重型柴油過濾器銷售表現的優勢,彌補了因季節性車廠計劃關閉、與歐洲市場銷售疲軟等造成輕型柴油過濾器產品銷售出現減弱的情況。
生命科學事業群的營收為1.62億美元,與上一季及去年同期相比,皆成長5%。康寧預計在年底完成收購 BD Biosciences Discovery Labware 單位的作業,目前正待美國政府在法令上的批核。
道康寧公司的股權收益為6,100萬美元,較前一季成長74%,相較去年同期則減少36%。第二季在無一次性收益情況下,為43%*的成長,道康寧公司認為是矽及多晶矽市場的銷售情況改善。
康寧的第二季毛利率為42%,與前一季相同;第二季的現金與短期投資項目金額為63億美元,而股票購回方面的支出為3.14億美元。
未來展望
副董事長暨財務長佛若斯(James B. Flaws)表示:「二月份我們提出要穩定顯示科技事業群營收、與帶動其它事業群業績成長等目標,對於達成目標的進度我們感到高興。我們進一步邁向高性能顯示產品 (high performance displays)的新商機,及日前在韓國成立 OLED 合資企業。康寧對於超薄可撓式玻璃 Corning® Willow™ Glass 將帶來一些獨特的商機感到十分興奮。」
佛若斯指出,康寧預估第三季自營業務與三星康寧精密材料公司(SCP)的 LCD 玻璃產量,成長量與第二季相比為兩位數的前半段 (low double digits)。玻璃產量將上升,主要由於產業正常季節性的走勢,加上對平板電腦及大尺寸電視機的持續需求所致。預估玻璃價格下滑情況在第三季將持續趨緩。
電信事業群的營收預估會與前一季及正常季節性趨勢一致。康寧預期光纖與光纜產品在中國市場的銷售維持強勁。
特殊材料事業群營收預估與上一季相比成長10%到15%,反應出 Gorilla®玻璃在本季的銷售成長。
環保科技事業群營收預估將與第二季相仿。
生命科學事業群營收預估將從一致到將略高於第二季。
道康寧公司在第三季的股權收益,預估將減少三成,主因為第二季有1,100萬美元的非重複性收入。而夏季的正常停工情況將造成本季收益減少。
康寧稅率在第三季預估約19%。
佛若斯表示:「康寧在上半年的表現如同預期。我們的 LCD 玻璃業務維持高度獲利,其它事業群的總額也較去年同期成長。」
「除了當前的經濟情況可能呈現短期的挑戰性外,我們預估多數事業群的業績將會在第三季持續成長。」佛若斯說。
即將召開的投資人活動
康寧將出席9月6日於紐約召開的2012年花旗科技大會(Citi Technology Conference)。
第二季電話會議訊息
康寧於美東時間7月25日週三上午8:30舉行第一季電話會議。欲收聽會議內容,請在電話會議前10到15分鐘,撥打免付費電話 +800-230-1085 專線,或國際直撥電話+1-612-288-0337。密碼為QUARTER TWO。會議主持人為「SOFIO」。欲網路線上收聽,請瀏覽康寧網站 www.corning.com/investor_relations ,並點選左側的投資人活動(Investor Events)連結。重播服務將於美東時間上午10:30開始,並將持續播送到2012年8月8日週三下午5:00為止。欲收聽重播內容,請撥打+800-475-6701,或國際職播電話+1-320-365-3844。密碼為253774。該錄音播送將保留至電話會議後一年。
此新聞發佈中的資訊陳述
非公認會計原則財務核算與公認會計原則並不相符或相通。康寧公司根據非公認會計原則財務核算的淨利及每股收益不包括重組、損毀和其他支出,以及對這些支出預估額的調整。另外,該核算尚不包括由於康寧股價波動而對石棉支付預留的調整、債務清算後的收益或損失、遞延稅額扣抵金額的異動、衍生費用或額度的調整、因權益法投資或重整所衍生的權益法費用、權益法公司所進行的補償或其他費用,以及停止營運所產生的收益。康寧相信提供非公認會計原則以核算淨收入及每股收益,有利於更清晰地分析財務業績而不受非正常項目的影響,以至於掩蓋了公司正常業績趨勢。這些非依據國際公認會計原則已公佈在公司網站 www.corning.com/investor_relations ,或按左方的財務報告連結。本新聞稿一併隨附調整內容。
預測性與警示性聲明
此新聞稿內含預測性陳述(符合1995年私人證券訴訟改革法案),是以康寧目前財務報表及營運狀況的預測與假設為基準,其中涉及種種可能對實際結果產生實質性差異的商業風險與其它不確定因素。風險和不確定因素包括:全球政經商局勢產生變化或動盪不安的可能性;財務與信用市場的狀況;貨幣匯率;稅率;產品需求和業界產能;競爭;集中型客戶信賴度;生產效率;成本降低;關鍵零組件與原料之可取得性;新產品量產;價格波動;高價值與非高價值產品的混合銷售變動;新廠房動工或重建支出;因恐怖行動、武裝衝突、政局或財務不穩定,自然天災、不利天候條件或重大衛生因素可能造成的商業活動中斷;保險的適當性;抵押資產的公司活動;購併及撤資活動;過多或過時庫存量;技術變動率;專利權的執行能力;產品與零組件的表現問題;重要員工留任;股價波動;以及不利的訴訟或法規發展。康寧已將上述及其它風險因素詳細呈報美國證管會(Securities and Exchange Commission)。預測性陳述僅表達新聞資料發表當日的事實,未來若有任何新資訊或事件發生,康寧無任何義務修正此份陳述。
關於康寧公司
康寧公司(www.corning.com )為全球特殊玻璃及陶瓷材料的領導供應商。結合其超過160年材料科學及製程工程方面專業知識,康寧公司開發並製造消費性電子、汽車排放控制、電信及生命科學高科技系統所需的關鍵元件。我們的產品系列包括:液晶電視、電腦顯示器與筆記型電腦的玻璃基板;汽車排放控制系統的陶瓷基板與過濾器;電信網路所用的光纖、纜線、硬體與設備;藥物發明所需的光學生物感應器;以及包括半導體、航太、國防、天文與測量等產業所需的其他高階光學與特殊玻璃解決方案。
附件: CORNING INCORPORATED AND SUBSIDIARY COMPANIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME