康宁的超高密度布线解决方案旨在满足当今管道安装中对最高带宽容量的需求。 RocketRibbon 提供业界领先的密度,在与现有中心束管和层绞式设计光缆的外径大致相同情况下提供两倍的光纤容量。 RocketRibbon 特别适用于数据中心互连应用和其他新兴网络需求,如 5G 这种对高芯数光纤可用性至关重要的应用。
RocketRibbon® 超高密度光缆
RocketRibbon® 超高密度光缆
|  | 
在康宁研发这款产品的过程中进行了大量的客户需求调查。我们发现在狭小空间内部署高密度产品时,客户最关心的就是如何高效灵活的对光缆进行布放,接入和安装。康宁 RocketRibbon 超高芯数全干式室外光缆不但芯数高而且易于使用。
全干式柔性易剥子管无需工具就可以用手将子管剥开,从而可以更快速地对带状光纤进行理线和端接,比常规高芯数光缆的安装速度快30%。
我们的 RocketRibbon® 超高密度光缆:
- 提供1728芯和3456芯两种规格
- 采用全干式阻水设计,安装时无需进行繁琐的光纤清洁
- 提供业界标准的带状光纤设计,无需特殊培训
- 创新性的小尺寸288芯光纤子单元设计,便于柔性包装
近距离观察我们新的子单元设计
- 每个288芯的子单元使用彩色的全干式子管
- 柔性子单元,无需分支就可以直接在熔纤盘和硬件设备中理线
- 子管无需工具就可以用手直接剥开,实现带状光纤的快速接入
- 24芯带状光纤可以快速便捷地撕开成12芯带状光纤,便于大规模熔接
- 全干式阻水带可以阻隔湿气保护子管和带纤