消费者经常不注意连接电脑、操作系统、游戏机、平板电脑等设备的线缆和接线。但是这些连接线对设备到设备之间的稳定和快速连接起到关键作用。
对于游戏、高速互联网等用户而言,铜缆一直是传统解决方案。但是,铜缆的传输距离短、带宽窄,无法满足新应用的需要。
在 ClearCurve® VSDN® 之前,光纤的性能受到弯曲的影响和限制。我们 常会弯 曲线缆和接线,但当弯曲光纤时,就会失去信号或明显削弱信号。
光纤要想被消费者广泛使用,就必须在弯曲和挤压时仍然保证传输速度或连接性。
为了解决此难题,我们的科学家团队发明了经过独特设计,专用于连接消费电子设备的光纤。
在 2012 年,首次推出具有高弯曲性能和高带宽,用于短距离网络应用的 ClearCurve® VSDN®。我们的解决方案可以承受日常的弯 曲和挤压。此产 品具有 超低弯曲损耗、高可靠性和高带宽。
在推出ClearCurve® VSDN® 的同时,我们也推出了常见家用和办公用的 USB 光 缆。USB 3.0 Optical™ 和 Thunderbolt Optical Cables 可以显著延长数据传输距离,突破铜缆的长度限制。与铜缆相比,这些光缆的传输距离非常远,体积小一半,重量轻 80%,且强度更高。
如果您想要获得与强劲处理器、高分辨率、高帧率和高带宽相匹配的连接线,ClearCurve® VSDN® 光纤是连接消费电子设备的最佳选择。
经过优化设计,专用于消费设备连接
ClearCurve® VSDN® 光纤
ClearCurve® VSDN® 光纤
其他资源
其他资源
产品详情
我们的 ClearCurve® VSDN® 光纤经过独特设计,专用于连接电脑、平板电脑、游戏系统和其他消费电子设备。此产品信息表列出了有关尺寸、光学、环境和机械规格、以及性能参数等具体数据。