康宁® ClearCurve® 多模光纤

在短距离、高带宽人工智能/机器学习,数据中心和建筑室内应用场景中最具经济技术效益的方案

康宁® ClearCurve® 多模光纤系列

康宁® ClearCurve® 多模光纤系列

ClearCurve激光优化抗弯曲多模光纤被广泛地应用于高速率、低延时的传输中。作为抗弯曲光纤的发明者,康宁对制造的每一公里ClearCurve 多模光纤进行了包括有效模式带宽在内的关键性能指标测试,以确保光纤的质量和可靠性。

ClearCurve OM2, OM3, OM4和OM5宽带光纤符合 IEC 60793-2-10 标准。其能承受数据中心和室内网络复杂布线环境下的弯曲,支持长达100米的传输距离,大幅降低信号衰减。

全新 ClearCurve OM3 XT 和 ClearCurve OM4 XT 光纤专为 T比特BiDi传输和新兴的单通道100G收发器技术而设计,支持数据中心向400G和800G速率持续升级。其完全兼容标准OM3和OM4光纤以及基于这些光纤的系统。

咨询订购:

康宁可提供非着色或着色的ClearCurve 多模光纤。采用 康宁® ColorPro® 识别技术着色方案的光纤,可以帮助光缆制造商降低成本,简化库存管理,增强供应能力。

请联系您的销售代表或光纤客户服务部门了解更多产品信息和订购产品。

销售热线: +86 21 64851510

客服热线 :+86 21 64959897