Optical Fiber Myths

光纤神话

光纤神话

无论用玻璃杯里倒水或在清洗挡风玻璃的时候,人们早已将玻璃当做日常生活的一部分,但同时玻璃很脆弱。玻璃可以被塑造成任何形状,但是人们时刻牢记玻璃脆弱的属性。

神话1-所有玻璃都是一样的

康宁经过一个半世纪对玻璃研究,拥有了上千条关于玻璃技术的专利。在玻璃种添加一种元素能够对其属性发生巨大变化。比如,在石英棒中掺杂钛元素为例,Rober Maurer博士,Peter Schultz博士和Donald Keck博士发明了低损耗光纤,当时的这种技术改变了如今人们交流和沟通的方式。

神话2-玻璃的形态仅仅是固态或液态

当人们想到玻璃容器的用途时,通常只是想到倒满一杯水或一个罐头。但是随着低损耗光纤的发明,人们可以用如头发丝细的玻璃通过光信号来传输数据,语音和视频。光纤通过承载光信号传输的区域(纤芯)和光波传输容器(包层)介质来传输信号。一根光纤就像一条信息高速公路,提供给这个“带宽饥饿”的世界近乎没有限制的带宽。

神话3- 玻璃是脆弱的

谁没有都在厨房的地板上打碎过玻璃杯?是的,我们日常使用的玻璃产品是脆弱的。但是通过在分子级的尺寸改变玻璃的属性,康宁的科学家证明了玻璃可以和钢一样坚固。光纤细如头发丝,在制造过程中每厘米光纤通过了至少100000每平方英寸的的强度。光纤的强度足以承受全世界范围各种恶劣的安装铺设环境。

神话4- 玻璃是用于窗户的

人们通过窗户上的玻璃看世界,人们也通过玻璃制成的光纤连接全世界。自从光纤发明以来的40多年,已经超过20亿公里的光纤在全世界铺设,光纤构筑了超级信息高速公路网络,使人们能够实时的持续的通过计算机,智能手机,高清电视,游戏系统,电子阅读等方式互联互通。

神话5-玻璃不能弯曲

人们日常使用的玻璃产品看上去不能弯曲,而光纤有足够好的弯曲性能并且可以弯曲到5mm半径,这得益于康宁ClearCurve®单模光纤技术的发明。这种光纤用于更具挑战的弯曲环境,可以应用与急弯等场景下并不影响光纤性能。时代杂志命名这个产品为2007年最佳发明。

神话6- 玻璃不是高科技

康宁发明的低损耗光纤点燃了信息时代 并且继续作为“高科技”的骨干网为互联网,无线和其他互动技术提供支撑。在过去40年中,康宁在光纤这一突破性发明的基础上,不断创新开发出海底传输,长途传输,光纤到户和企业网等新型光纤技术,并使得通信更快更好更具性价比。

神话7- 玻璃不能改变世界

从光纤来看,玻璃已经改变了世界。1970年发明的光纤革新了人们互联互通甚至是商业模式。当人们通过网页浏览互联网时,已经成为这一革新的一部分。人们可以同时通过光纤传递数据,语音和视频。得益于电力和光纤的普及,今天我们的世界正以光速运行。