Optical Fiber Glossary of Terms

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Glossário de termos

Glossário de termos

A Corning está comprometida em oferecer capacitação em noções básicas sobre fibra óptica por meio do seu programa Introdução à fibra. Para obter informações adicionais, explore os links no fim da página.

Conceitos básicos sobre fibra óptica

Conceitos básicos sobre fibra óptica

Atenuação

Atenuação é a redução na potência do sinal entre dois pontos no sistema. É definida como a razão da potência nesses dois pontos (normalmente para fibra óptica, é a entrada e a saída) e é expressa como o logaritmo dessa razão em decibéis (dB). Para fibra óptica, no comércio, é comum normalizar a atenuação pelo comprimento da fibra. Esse coeficiente de atenuação é expresso em dB/unidade de comprimento, normalmente quilômetros (km).

Núcleo e casca

As duas partes básicas de uma fibra óptica são o núcleo e a casca. O núcleo, ou parte axial da fibra óptica, é o vidro interno que transporta informações na forma de sinais de luz. Ele está completamente revestido pela camada da casca, que garante que os pulsos de luz permaneçam dentro do núcleo. Saiba mais sobre o núcleo e a casca da fibra óptica.

ispersão

um pulso. Conforme os pulsos se deslocam pela fibra, eles se espalham no tempo, o que é conhecido como dispersão. A dispersão é indesejável porque pode causar erros de bits quando o sinal chega ao receptor.

Diâmetro do campo de modo

Em uma fibra monomodo, nem toda a luz é confinada ao núcleo da fibra. Às vezes, a luz é distribuída através do núcleo e da casca. O "campo de modo" é a distribuição da luz através do núcleo e da casca de uma fibra específica. O diâmetro do campo de modo (MFD) define o tamanho da distribuição de potência. Ao acoplar luz dentro ou fora de uma fibra, o MFD é importante para entender a perda de luz.

Multimodo versus monomodo

Um modo é um caminho definido ao longo do qual a luz se desloca. Um sinal de luz pode se propagar através do núcleo de uma fibra óptica em um único caminho (fibra monomodo) ou em muitos caminhos (fibra multimodo). A fibra monomodo é usada em aplicações metropolitanas, de acesso e longa distância, enquanto a multimodo é usada em redes empresariais e privadas.

Abertura numérica

Para se acoplar ao núcleo da fibra, a luz incidente deve estar dentro de um ângulo aceitável. A abertura numérica (NA) é o seno do meio ângulo sobre o qual a fibra pode aceitar raios de luz (determinada pela diferença entre o núcleo e os índices de refração da casca). Mede a faixa de aceitação de luz em uma fibra.

Dispersão do modo de polarização

dispersão do modo de polarização (PMD) é onde os dois estados de polarização ortogonal do modo se separam, resultando na propagação do pulso.

Reflexão interna total

A reflexão interna total é o que faz a luz ser guiada ao longo do comprimento de uma fibra óptica. É o resultado de o índice de refração da casca ser inferior ao índice de refração do núcleo. A luz sendo guiada para a interface núcleo-casca, em um ângulo menor do que um ângulo crítico (determinado pela diferença entre os índices de refração do núcleo e da casca), refletirá e será guiada longitudinalmente ao longo da fibra. Saiba mais sobre a reflexão interna total.

VISÃO GERAL

Conceitos básicos da fibra

Inovação

A história da fibra

Durante anos, operamos dentro de uma cultura de inovação, que nos posicionou como líderes mundiais em vidros e cerâmicas especiais. Em 1970, iniciamos a revolução das comunicações ao inventar a primeira fibra óptica de baixa perda para uso em redes de telecomunicações em todo o mundo. Desde que a fibra óptica foi inventada, há mais de 50 anos, nossas inovações contínuas de produtos e processos ajudaram a tornar possíveis redes de telecomunicações cada vez mais rápidas, que conectam bairros, cidades e continentes.

Saber mais

Os modos da luz

Como ela funciona

Fantástica nitidez em longas distâncias

Conhecida por seu projeto inovador e suas aplicações práticas, desenvolvemos uma variedade de produtos de fibra monomodo e multimodo para todas as aplicações existentes. A fibra monomodo tem um núcleo menor, permitindo que apenas um modo de luz se mova por ela de cada vez. Este projeto simplificado é usado principalmente em aplicações de telefonia, onde a fibra precisa de alta nitidez de sinal em longas distâncias. A fibra multimodo tem um núcleo maior, permitindo que centenas de modos se movam através da fibra simultaneamente. A fibra multimodo é usada principalmente para comunicação de dados em redes corporativas, como campi ou prédios, onde as distâncias de transmissão são de dois...

Assistir Agora

Mitos sobre a fibra

A verdade sobre o vidro

Incrivelmente forte, permanentemente flexível

Quer estejamos enchendo um copo de água ou lavando nosso para-brisas, consideramos o vidro uma parte funcional, porém frágil, de nosso cotidiano.

Quais são os mitos e fatos por trás da fibra óptica?

Saber mais

Recursos educacionais

Ferramentas de aprendizado para professores e alunos

Educando os cientistas do futuro

Percebemos que os sonhadores e inovadores do futuro são essenciais para o sucesso. Estamos empenhados em equipar professores e alunos com ferramentas educacionais e compartilhar nosso conhecimento sobre fibra óptica, sua composição e suas capacidades.

Saber mais