No mundo atual das telecomunicações globais, fibra óptica é o núcleo da conectividade, fornecendo o meio através do qual redes transmitem instantaneamente voz, dados e vídeo ao longo de um fio de vidro mais resistente que o aço e mais fino que um fio de cabelo humano.
Fibra é importante
Fibra é importante
Redefinição de densidade com as fibras Corning® SMF-28® Ultra e Ultra 200
A fibra Corning® SMF-28® Ultra fornece atenuação líder do setor, desempenho aprimorado de macrocurvatura e uma fibra "tudo em um" com diâmetro de campo de 9,2 µm.
À velocidade da luz
Inventamos a primeira fibra óptica de baixa perda que deu início à revolução das telecomunicações e continuaremos a liderar o setor no desenvolvimento da próxima geração tecnológica para redes de comunicação atuais e do futuro.
Introdução à fibra
Um breve tutorial que detalha as noções básicas sobre fibra óptica, sua composição e suas capacidades.
Como desembalar, transportar e armazenar a fibra óptica Corning
A combinação de carretéis de transporte, tampas de carretel e sacolas de transporte de plástico ou caixas de papelão ondulado protege a fibra durante o transporte e o manuseio.
Vantagem da fabricação da Corning
Nosso processo de fabricação é altamente controlado com uma arquitetura de qualidade incorporada em todas as etapas. As vantagens resultantes nos permitem fabricar fibras ópticas líderes do setor de alta qualidade e inovadoras.
Confiabilidade das fibras ópticas Corning
A fibra óptica tem um histórico de 35 anos de serviço confiável em redes de telecomunicação em todo o mundo, com mais de dois bilhões de quilômetros de fibra óptica em uso atualmente.
Tutoriais e vídeos
A fibra é importante
A fibra é importante
No mundo atual das telecomunicações globais, a fibra óptica é o núcleo da conectividade, fornecendo o meio pelo qual as redes transmitem instantaneamente voz, dados e vídeo ao longo de um fio de vidro, mais forte do que o aço, mas mais fino do que um fio de cabelo humano.
No mundo atual das telecomunicações globais, a fibra óptica é o núcleo da conectividade, fornecendo o meio pelo qual as redes transmitem instantaneamente voz, dados e vídeo ao longo de um fio de vidro, mais forte do que o aço, mas mais fino do que um fio de cabelo humano.
A marca é importante
A marca é importante
As soluções de fibra ClearCurve® da Corning podem ser grampeadas e curvadas nos cantos, permitem uma instalação mais rápida e fácil e oferecem economia de espaço e melhor estética – tudo sem sacrificar o desempenho.
As soluções de fibra ClearCurve® da Corning podem ser grampeadas e curvadas nos cantos, permitem uma instalação mais rápida e fácil e oferecem economia de espaço e melhor estética – tudo sem sacrificar o desempenho.
A perda é importante
A perda é importante
A Corning é líder em todas as categorias de tecnologia de fibra óptica de baixa perda. As fibras da Corning permitem transmissões de alta pureza em redes de longa distância, em velocidades mais altas e a um custo menor.
A Corning é líder em todas as categorias de tecnologia de fibra óptica de baixa perda. As fibras da Corning permitem transmissões de alta pureza em redes de longa distância, em velocidades mais altas e a um custo menor.