Bend Matters - Optical Fiber Videos and Tutorials | Corning

Curvatura é importante

Curvatura é importante

As soluções de fibra ClearCurve® da Corning podem ser grampeadas e curvadas ao redor de cantos, possibilitam uma instalação mais rápida e fácil e proporcionam economia de espaço e melhor estética – tudo sem sacrificar o desempenho.

A Corning permite alcance superior e conectividade versátil

A fibra Corning® ClearCurve® OM4 e a plataforma EDGE8® proporcionam soluções versáteis de conectividade para velocidades de até 100G ou mais.

Soluções de fibra para lidar com restrições de espaço em redes Access

Um webinar que detalha os desafios de restrição de espaço em redes Access. Esses desafios impulsionaram designs inovadores de cabos, possibilitados por uma nova classe de fibra de 200 µm, que gerou produtos menores e mais leves, mais fáceis de instalar e que prolongam a vida útil da infraestrutura existente.

 

Solução de fibra ClearCurve® ZBL da Corning

Continuamos a liderar o setor na categoria insensível à curvatura com a fibra óptica ClearCurve® ZBL, que define o padrão de desempenho de curvatura, mas mantendo a conformidade com as mais rigorosas recomendações da ITU-T, G.652.D e G.657.

Vídeo sobre curvatura de fibra multimodo ClearCurve® da Corning

Nossa fibra multimodo ClearCurve oferece o melhor desempenho em macrocurvatura do mercado – até 10 vezes melhor do que a fibra multimodo padrão. Consequentemente, essas fibras permitem desempenho superior de largura de banda para data centers e outras redes empresariais.

Curvatura, largura de banda ou ambas: Fazer a escolha certa para a sua rede empresarial

Uma apresentação do e-Brief que detalha os benefícios da fibra multimodo insensível à curvatura e por que ela é mais adequada para data centers e outras instalações de redes corporativas.

Tutoriais e vídeos

A fibra é importante

A fibra é importante

A fibra é importante

No mundo atual das telecomunicações globais, a fibra óptica é o núcleo da conectividade, fornecendo o meio pelo qual as redes transmitem instantaneamente voz, dados e vídeo ao longo de um fio de vidro, mais forte do que o aço, mas mais fino do que um fio de cabelo humano.

No mundo atual das telecomunicações globais, a fibra óptica é o núcleo da conectividade, fornecendo o meio pelo qual as redes transmitem instantaneamente voz, dados e vídeo ao longo de um fio de vidro, mais forte do que o aço, mas mais fino do que um fio de cabelo humano.

A marca é importante

A marca é importante

A marca é importante

As soluções de fibra ClearCurve® da Corning podem ser grampeadas e curvadas nos cantos, permitem uma instalação mais rápida e fácil e oferecem economia de espaço e melhor estética – tudo sem sacrificar o desempenho.

As soluções de fibra ClearCurve® da Corning podem ser grampeadas e curvadas nos cantos, permitem uma instalação mais rápida e fácil e oferecem economia de espaço e melhor estética – tudo sem sacrificar o desempenho.

A perda é importante

A perda é importante

A perda é importante

A Corning é líder em todas as categorias de tecnologia de fibra óptica de baixa perda. As fibras da Corning permitem transmissões de alta pureza em redes de longa distância, em velocidades mais altas e a um custo menor.

A Corning é líder em todas as categorias de tecnologia de fibra óptica de baixa perda. As fibras da Corning permitem transmissões de alta pureza em redes de longa distância, em velocidades mais altas e a um custo menor.