Corning® Multicore Fiber Technology

Corning® Multicore Fiber Technology

Corning® Multicore Fiber Technology

La Fibra Multinúcleo Corning® - Corning® Multicore Fiber Technology (MCF) está diseñada para la próxima generación de centros de datos impulsados por IA, ofreciendo hasta 4 veces la densidad de trayectorias ópticas dentro del familiar diámetro de fibra de 125 micras. Al integrar cuatro núcleos en una sola fibra, MCF permite un salto significativo en el ancho de banda y simplifica la instalación, con hasta un 75% menos de cables y conectores y un 70% menos de masa de cable en comparación con diseños de núcleo único. Esta innovación ayuda a los centros de datos a abordar las limitaciones de densidad, acelerar los despliegues y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, manteniendo al mismo tiempo el rendimiento óptico y la confiabilidad esperados de Corning.

 

MCF forma parte de la familia más amplia GlassWorks AI™, que incluye soluciones probadas como Flow Ribbon y RocketRibbon®. Cada una está diseñada para necesidades específicas de densidad y despliegue, asegurando que tenga la opción adecuada para la arquitectura de su centro de datos. Si busca la mayor densidad y el despliegue más rápido en infraestructura de IA, MCF puede ser la solución que está buscando.

¿Listo para ver si la Fibra Multinúcleo es adecuada para su implementación? Contáctenos para una consulta técnica gratuita.

Vea los datos detrás de la innovación

Descubra cómo la Fibra Multinúcleo de Corning ofrece mayor densidad, despliegue más rápido y un camino con menor huella de carbono para centros de datos a escala de IA.

Descargar el folleto >

Corning MCF Cable & Connectivity Solutions

Corning® Multicore Fiber (Fibra Multinúcleo Corning®)

Corning® Multicore Fiber (Fibra Multinúcleo Corning®)

125 μm cladding OD (diámetro exterior del revestimiento)

190 μm coating OD (diámetro exterior del recubrimiento)

MCF Cable Technology

MCF Cable Technology

Disponible en configuraciones de 16, 128 y 864 fibras para aplicaciones en interiores e I/O, y 432 fibras para aplicaciones en exteriores. Más configuraciones disponibles bajo solicitud.

MCF MMC-16 Connectors

MCF Cable Technology

Corning MCF MMC-16 con rotación precisa del núcleo.

Ventajas de la Solución Corning® Multicore Fiber
Densidad
Corning MCF ofrece hasta 4 veces más capacidad de transmisión por fibra, permitiendo un salto significativo en el ancho de banda de la red sin aumentar la huella física. Esto significa más datos con menos cables.
Velocidad de Despliegue
Con hasta un 70% de reducción en la masa de cable y hasta un 75% menos de conexiones físicas, MCF simplifica la instalación y reduce el tiempo de mano de obra hasta en un 60%, ayudándole a implementar nuevas redes y actualizaciones más rápidamente.
Sostenibilidad
Menos cables y conectores significan menos materiales, transporte y embalaje, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero de los componentes ópticos pasivos hasta en un 60%.

¡Contáctenos!

Hablemos de su proyecto con una consulta técnica gratuita

¡Gracias!

Un valioso miembro de nuestro equipo se pondrá en contacto con usted en breve.